1. Home

Nomenclature de service

Une nomenclature de service (sBOM) est une vue gérée des pièces d'un équipement qui sont réparables ou qui ont un impact sur le service.

Qu'est-ce qu'une nomenclature (BOM) ?

La nomenclature de service est la représentation neutre du produit avec un ensemble défini de définitions liées au service OEM. Le couplage étroit de la nomenclature de service à une nomenclature physique, qui représente une instance spécifique d'un équipement, permet d'obtenir une visibilité précise de la configuration de l'équipement physique tout au long de sa vie. Cette visibilité est essentielle à la gestion du cycle de vie des services (SLM), qui orchestre l'entretien et le support des produits sur le terrain pendant leur durée de vie opérationnelle.

Jusqu'à récemment, la plupart des fabricants ne capturaient qu'une partie des informations contenues dans une nomenclature de service. Les éléments d'information pertinents se trouvaient dans un catalogue de pièces déconnecté ou sous forme de nomenclature dans le système de planification des ressources de l'entreprise (ERP). Ces sources d'information n'ont pas fourni de lien direct avec les processus de modification en cours, ce qui a souvent entraîné des écarts entre les données saisies et l'équipement tel qu'il est entretenu sur le terrain. Une nomenclature de service intégré surmonte ces problèmes en établissant un lien direct avec la définition de l'ingénierie et en fournissant une compréhension claire et précise des pièces qui doivent être suivies et entretenues.

La nomenclature de service intégrée, telle qu'elle est gérée par un système de gestion du cycle de vie des services, peut également servir d'entrée à un système de gestion des équipements d'entreprise (EAM). La combinaison de la nomenclature de service et d'un plan de service qui détaille les étapes de maintenance des composants à partir de la nomenclature, fournit à l'EAM les données nécessaires à la génération d'ordres de travail. Une fois qu'un ordre de travail a été exécuté, le système SLM peut accéder aux informations générées par les activités de service associées. La nomenclature de service fait donc partie intégrante de la continuité numérique SLM-EAM.

Produits connexes : Teamcenter | Opcenter

service-BOM-640x360

Découvrez les avantages

La nomenclature de service établit les données de service de base requises et permet d'améliorer l'efficacité et la qualité en aval de la stratégie de services d'un fabricant ou d'une organisation de service.

Améliorez la collaboration transversale

Partagez les données de nomenclature de service avec les fonctions en aval pour une planification et une exécution précises du service.

Augmentez l'efficacité

Les processus automatisés permettent la création et le rapprochement de SBOM à partir de la nomenclature d'ingénierie, éliminant ainsi les retouches.

Réduisez les coûts de stockage

Une meilleure planification des services permet de planifier avec précision les pièces de rechange, ce qui minimise les stocks de pièces inutiles.

Fonctionnement d'un logiciel de nomenclature de service

La gestion de la nomenclature de service par le biais d'un système de gestion du cycle de vie des services peut être utilisée pour :

  • Définir des caractéristiques supplémentaires essentielles au service ;
  • Élargir la définition des assemblages achetés pour inclure les articles réparables requis ;
  • Définir des kits d'entretien pour collecter et gérer les pièces détachées qui seront vendues en tant qu'offres de service ;
  • Créer et gérer des assemblages de service pour améliorer l'efficacité de l'entretien des actifs ;
  • Définir des éléments spécifiques au service qui peuvent être nécessaires pour effectuer des tâches de service ;
  • Gérer les mises à niveau compatibles dans les configurations définies ;
  • Dériver des catalogues de composants intégrés dans différents formats, y compris la 3D interactive.

Explorez les produits liés aux nomenclatures de processus

Commencez par un essai gratuit

Capture d'écran de Teamcenter Assembly Planner

Gestion du cycle de vie des services

La gestion du cycle de vie des services Teamcenter optimise la disponibilité, améliore l'efficacité des interventions, prolonge la durée de vie, réduit les délais d'exécution, minimise les coûts d'inventaire et assure la satisfaction client.

En savoir plus

Blog sur le cycle de vie des services

Offrez une plus grande valeur ajoutée à vos clients grâce à la gestion du cycle de vie des services.

Logiciel de cycle de vie des services

L'efficacité de l'ingénierie de l'entretien améliore vos résultats.