1. Home

Test de bruit et de vibrations

Les essais de bruit et de vibrations sont un processus qui consiste à analyser les caractéristiques acoustiques d'un système et de ses composants, puis à créer et à valider des solutions pour modifier ces caractéristiques afin de répondre aux objectifs de conception.

Qu’est-ce qu’un test de bruit et de vibrations ?

Le son et les vibrations nous affectent tous dans notre vie quotidienne, qu'il s'agisse des smartphones que nous utilisons, des voitures que nous conduisons et des machines que nous utilisons, ou de l'environnement dans lequel nous vivons tous. Pour de nombreux produits, la législation s'applique aux niveaux vibratoires ou acoustiques maximaux. Néanmoins, des performances sonores et vibratoires bien équilibrées sont également perçues par ses utilisateurs comme un signe de haute qualité, de précision, de confort, de sportivité ou d'autres caractéristiques importantes du produit.

Les essais de bruit et de vibrations sont le processus qui consiste à mesurer, analyser ou valider les caractéristiques dynamiques d'un système et de ses composants, puis à créer et à valider des solutions pour modifier ces caractéristiques afin de répondre aux objectifs de conception.

La façon dont les performances acoustiques et vibratoires sont perçues par les humains ou mesurées par des capteurs est la combinaison de sources dynamiques dans le système et de nombreuses voies de transfert dans la structure par laquelle l'énergie est transmise. Les essais de bruit et de vibrations permettent de séparer la dynamique liée aux sources opérationnelles des propriétés dynamiques structurelles et permettent aux ingénieurs d'identifier les causes profondes et les solutions ciblées pour améliorer les performances.

Produits connexes : Simcenter Testlab Neo | Simcenter SCADAS | Simcenter Testxpress | Simcenter Anovis | Simcenter Sound Camera | Simcenter Qsources

Un ingénieur de terrain de Siemens effectue des tests de bruit et de vibration sur une pelle hydraulique en collaboration avec le centre de compétences VDAB.

Découvrez les avantages

De meilleures performances

Les tests de bruit et de vibrations vous aident à décomposer rapidement les propriétés dynamiques dans les sources et les chemins de transfert, ce qui permet d'améliorer de manière ciblée les performances des produits.

de réduction des délais

Les tests de bruit et de vibrations vous permettent d'améliorer efficacement les performances des modèles virtuels d'IAO ou de résoudre les problèmes de performance en matière de bruit et de vibrations rencontrés sur des produits réels.

Réduction des coûts

Les tests acoustiques et vibratoires effectués sur des produits en conditions réelles sont une étape essentielle du développement et sont souvent réglementés par la législation. Des méthodologies de test innovantes permettent de réduire les coûts de dépannage ou de test des prototypes coûteux.

Types de tests de bruit et de vibrations

Un essai acoustique et vibratoire réalisé à l'aide d'un microphone et d'un dispositif SCADAS XS.

Résolution de problèmes

Le dépannage acoustique et vibratoire est un processus crucial qui permet de détecter, de diagnostiquer et de résoudre les problèmes liés aux bruits et aux vibrations dans les systèmes mécaniques. Il est essentiel de résoudre efficacement les problèmes de bruit et de vibrations pour éviter les retards dans les lancements de produits ou pour éviter les clients mécontents.

Un essai acoustique et vibratoire réalisé à l'aide d’une perceuse et d'un dispositif SCADAS.

Certification

La plupart des pays du monde ont fixé des limites légales à la quantité de bruit ou de vibrations produites par les machines, par exemple dans les normes ISO mondiales. Ces procédures de test ne visent qu'à certifier les produits, mais lorsque la certification échoue, il est essentiel de résoudre rapidement tous les problèmes.

Un homme utilisant un dispositif matériel SCADAS de Simcenter avec l'ordinateur portable exécutant des essais de vibration et de choc.

Qualification des vibrations

La qualification et les essais de contrôle des vibrations constituent une forme spécifique de certification des produits. Elle garantit que le composant ou l'assemblage peut résister aux vibrations survenant dans les conditions de fonctionnement réelles pour lesquelles il est conçu.

Un visuel des multiples machines industrielles qui sont soumises à des tests de qualité.

Tests de qualité en fin de chaîne

Les tests de qualité en fin de chaîne (EOL) sont une forme de test de bruit et de vibration appliqués sur des bancs d'essai dans un environnement de production dans le cadre du processus d'assurance qualité. Grâce à une détection innovante des défauts basée sur le son et les vibrations, les tests permettent d'identifier toute anomalie ou défaut de production.

Essayez gratuitement le logiciel de test du bruit et des vibrations

Logiciel Simcenter Testlab Neo

Essai de Simcenter Testlab Neo

  • Visualisez facilement les données collectées
  • Traitez les données de manière intuitive à l'aide d'un processus prédéfini
  • Comparez les résultats en quelques secondes et obtenez des informations précieuses

FAQ

En savoir plus

Regarder

Webinaire | Tirez parti des performances de test à l’aide d’un système compact d’acquisition de données de test

Webinaire | Introduction aux principes fondamentaux de l’ingénierie acoustique

Écouter

Podcast | Tester les performances des véhicules électriques

Lire

Blog | Les cinq sons les plus gênants

Livre blanc | Mettre en place un système d'inspection de la qualité à 100 % à l'aide de tests en fin de chaîne