L’analyse modale est l’étude des propriétés dynamiques des structures linéaires, basée sur des essais structurels ou une simulation basée sur l’analyse par éléments finis. Ces propriétés dynamiques comprennent les fréquences de résonance (également appelées « fréquences naturelles » ou « fréquences propres ») et les modes structurels (ou « modes propres »). Les propriétés dynamiques dépendent de la masse, de la rigidité et de la répartition de l’amortissement de la structure, et déterminent le comportement des vibrations structurelles lorsqu’elles sont exposées à des charges opérationnelles. Chaque déformation d’un système structurel linéaire peut être exprimée comme une combinaison linéaire des modes structurels, qui forment une base vectorielle orthonormée.
Les tests modaux combinent l’acquisition de données avec une analyse plus approfondie. Dans une application industrielle, le processus complet est souvent appelé test et analyse modal ou analyse modale expérimentale (EMA).
Les résultats des tests et des analyses modales sont utilisés dans diverses applications de simulation et d’essai, y compris les calculs de réponse aux vibrations, l’analyse des causes profondes des problèmes vibratoires et la détection des dommages. Ces résultats ajoutent également de la flexibilité à l’analyse multicorps et accélèrent les simulations de durabilité et vibro-acoustiques. Les calculs modaux sont très efficaces et permettent d’évaluer efficacement les changements structurels des réponses de toutes sortes.
Produits connexes : Laboratoire d’essai Simcenter | Simcenter 3D | Simcenter Nastran