1. Home

Projection de matière

Les entreprises fabriquent des pièces de haute précision à l'aide d'une technologie de fabrication additive (FA) appelée projection de matière, où de petits points de matériau sont déposés couche par couche.

Qu'est-ce que la projection de matière ?

La projection de matière est un processus de fabrication additive (FA) dans lequel des gouttes de résine liquide sont déposées de manière sélective via des têtes d'impression de type jet d'encre et solidifiées par exposition à la lumière ultraviolette (UV) pour construire un objet 3D solide.

Un autre procédé de FA, la photopolymérisation en cuve, fonctionne également en durcissant de manière sélective des résines photopolymères liquides avec de la lumière. Cependant, alors que la photopolymérisation en cuve durcit sélectivement la résine dans une cuve de rétention, la projection de matière utilise des têtes d'impression pour distribuer la résine tout en la durcissant simultanément. La projection de matière et la projection de liant utilisent le même type de technologie de tête d'impression, mais alors que la projection de liant dépose de l'adhésif liquide sur un autre substrat, la projection de matière dépose les matériaux de construction qui composent la pièce finale et ses structures de support.

La projection de matière est considérée comme l'une des méthodes les plus précises de fabrication additive. Capable d'imprimer en couches de moins de 20 microns d'épaisseur, la projection de matière est connu pour construire des conceptions CAO avec des détails fins, une grande précision et des surfaces lisses. Malheureusement, ce niveau de fidélité peut prendre beaucoup de temps en raison du nombre de couches. Cela peut être quelque peu compensé en utilisant plusieurs têtes d'impression simultanément pour construire sur une plus grande surface. Les têtes d'impression supplémentaires permettent également d'utiliser plusieurs matériaux et couleurs dans un seul design.

Ces caractéristiques rendent la projection de matière idéale pour les modèles réalistes, les prototypes visuels ou haptiques, l'outillage et le moulage. Cependant, en raison des caractéristiques des photopolymères durcis, le procédé n'est généralement pas recommandé pour l'impression de composants fonctionnels ou porteurs.

Produits connexes : NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

Captured'écran1

Comprendre les avantages de la projection de matière

Une précision augmentée

Utilisez la projection de matière pour l'obtention de modèles très précis grâce à la haute fidélité de cette méthode d'impression.

Reproduire les détails d'une surface

Créez des modèles avec des détails de surface fins en utilisant la puissance de la projection de matière pour reproduire des surfaces complexes.

Générer des pièces rapidement

Produisez des pièces en moins de temps qu'avec d'autres méthodes comme le moulage qui nécessitent de longs délais pour les moules ou d'autres aspects du processus de fabrication.

Produits connexes

Ressources correspondantes

Logiciels de fabrication additive

Ce blog se concentre sur cette nouvelle technologie passionnante et sur le rôle que joue Siemens dans le but d'aider nos clients à tirer parti des possibilités offertes par le système additif.

Communauté

Échangez et obtenez des réponses à vos questions auprès d'experts en fabrication additive.