1. Home

Extrusion de matériaux

Avec les techniques d'extrusion de matériaux, de nombreux individus et entreprises du monde entier impriment des pièces en 3D comme passe-temps, pour prototyper et pour fabriquer des produits disponibles dans le commerce.

Qu'est-ce que l'extrusion de matériaux ?

L'extrusion de matériaux est une méthodologie de fabrication additive (FA). Une bobine de matériau (généralement un polymère thermoplastique) est poussée à travers une buse chauffée en un flux continu et déposée sélectivement couche par couche pour construire un objet 3D. La fabrication de filaments fondus (FFF) et la modélisation par dépôt de fil fondu (FDM) sont deux exemples de technologie d'extrusion de matériaux.

L'extrusion de matériaux n'est généralement pas aussi rapide ou précise que les autres types de fabrication additive. Cependant, la technologie d'extrusion des matériaux et les matières premières compatibles, comme le nylon et le plastique ABS, sont répandues et peu coûteuses. À tel point que l'extrusion de matériaux est le processus le plus populaire pour l'impression 3D de qualité amateur à la maison. Dans les environnements manufacturiers et industriels, l'extrusion de matériaux est couramment utilisée pour produire des prototypes non fonctionnels, des pièces de rechange temporaires pour les machines ou des prototypes rapides rentables pour plusieurs itérations du même objet.

L'extrusion de matériaux a également l'avantage d'être évolutive. Elle peut être utilisée pour de petites pièces de 20 cm ou moins, mais aussi pour de très grandes pièces où les dimensions s'étendent à plusieurs mètres. Cela signifie que l'extrusion de matériaux peut être utilisée pour imprimer des pièces qui tiennent dans votre main jusqu'à des pièces de la taille d'un véhicule, et cette caractéristique d'évolutivité est utilisée dans de nombreuses industries pour utiliser la même technologie pour imprimer une large gamme de pièces.

Produits connexes : NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

matériel-extrusion-is1486965695-feature-640x360

Comprendre les avantages de l'extrusion de matériaux

Améliorer l'évolutivité

Le jet de matériau vous permet d'imprimer des pièces de tailles manuelles à des pièces de la taille d'un véhicule extrêmement grandes.

Diminuer les coûts

Réduisez les coûts de prototypage et de production grâce à des matériaux peu coûteux et facilement disponibles. Les matériaux utilisés pour l'impression par extrusion sont généralement des polymères à faible coût comme le PLA, le nylon, l'ABS et le PET.

Démocratiser la production

L'extrusion de matériaux évite les matières dangereuses et les systèmes à haute puissance comme les lasers ou les faisceaux d'électrons, ce qui la rend sûre pour divers environnements, des ateliers aux bureaux, et élimine les protocoles de sécurité supplémentaires.

Produits connexes

Ressources correspondantes

Logiciels de fabrication additive

Ce blog se concentre sur cette nouvelle technologie passionnante et sur le rôle que joue Siemens dans le but d'aider nos clients à tirer parti des possibilités offertes par le système additif.

Communauté

Échangez et obtenez des réponses à vos questions auprès d'experts en fabrication additive.