Les logiciels de programmation de la fabrication prennent également en compte vos calendriers et demandes, les demandes de modification, les contraintes réglementaires ainsi que d'autres facteurs. La forme la plus rudimentaire de logiciel de programmation de la fabrication consiste à fournir des tableurs dans lesquels les informations sont saisies manuellement. Au fur et à mesure de l'évolution des logiciels de programmation de la fabrication, leur fonctionnement a intégré de nombreuses capacités supplémentaires et les procédures qui s'effectuaient manuellement auparavant ont été remplacées par des entrées et des sorties générées par ordinateur.
La forme la plus récente et la plus puissante de logiciel de programmation de la fabrication est un logiciel de programmation avancée. Ce type de logiciel de programmation de la fabrication modélise avec précision l'environnement de fabrication à travers un environnement numérique, créant un jumeau numérique des installations, des équipements, du personnel et de la chaîne d'approvisionnement nécessaires à l'exécution des commandes de production. Les logiciels de programmation avancée tiennent compte de la disponibilité des ressources et des contraintes de fabrication spécifiques afin de prendre de meilleures décisions de planification. À l'aide d'algorithmes et de règles intelligentes intégrées, la programmation de la fabrication effectuée via un logiciel de programmation avancée programme efficacement les commandes et les priorités de production. Cette forme plus automatisée de logiciel de programmation de la fabrication permet toujours aux planificateurs d'interagir manuellement avec le calendrier afin que de nouvelles informations ou l'expérience du planificateur puissent être prises en compte en effectuant des changements de calendrier.
Produits connexes : Opcenter Advanced Scheduling, Opcenter Advanced Scheduling SMT