Une mise en plan de formboard est un diagramme de formboard. Les concepteurs de formboard doivent créer des dispositions optimisées qui réduisent le temps et les efforts liés à chaque composant lorsqu'il est placé dans une zone particulière du tableau. Un diagramme de formboard est une vue des données de conception de faisceaux de câbles sous la forme d'un jumeau numérique. Ce diagramme est complété par des informations sur les zones, les montages et les points de forage, et permet de créer des dispositions sans avoir besoin de prototypes physiques.
Qu'est-ce que la conception de faisceaux de câbles ?
La conception de faisceaux de câbles est le processus par lequel un ingénieur évalue les exigences d'une partie électrique du système, compte tenu de l'espace physique disponible pour créer un ensemble de fils afin de fournir de l'énergie et des informations selon les besoins. La conception doit connecter tous les composants nécessaires et ne pas interférer avec d'autres systèmes essentiels au fonctionnement et à l'objectif du produit.
Mises en plan de formboard dans la fabrication de faisceaux de câbles
Les formboards de faisceaux de câbles conçus de manière efficace permettent aux ingénieurs de production de construire des lignes de production plus efficaces. Les mises en plan de formboard permettent de créer des lignes de production efficaces qui utilisent aussi efficacement que possible les ressources de fabrication existantes, tout en facilitant les réactions rapides à de nouvelles situations, telles que les changements de Takt Time (la durée d'assemblage du produit requise pour répondre à la demande). Il en résulte de meilleures décisions en atelier et une réduction du temps de rentabilité.
Avantages d'un formboard fusionné
En utilisant des formboards fusionnés, les ingénieurs de production peuvent concevoir des lignes de production qui leur permettent de créer des faisceaux différents (mais très similaires) sur la même ligne. En d'autres termes, plusieurs lignes de production peuvent être remplacées par une seule ligne fusionnée, ce qui permet de libérer l'espace dans l'usine et d'autres ressources. Dans certaines conditions, la productivité et l'efficacité des lignes de production individuelles peuvent être optimisées par l'utilisation de formboards fusionnés.
Solution de formboard par jumeau numérique
Une solution complète de développement de systèmes E/E peut permettre une approche par jumeau numérique pour la création d'un formboard. Un tel logiciel peut guider les concepteurs de formboard dans la création de dispositions optimisées et ergonomiques selon un retour d'information dynamique sur les efforts/temps de travail liés à chaque composant dans une zone particulière du tableau. Les concepteurs peuvent également créer et gérer des formboards fusionnés ou combinés pour une utilisation efficace des lignes de production et de l'espace de l'usine.
Solution complète de développement de systèmes E/E
Capital est un exemple de solution complète de développement de systèmes E/E qui peut être utilisée pour la conception de formboard. Elle couvre la conception, la fabrication et l'entretien des systèmes électriques, et englobe les architectures de systèmes et de logiciels E/E, les communications en réseau et le développement de logiciels intégrés.
Ce logiciel vous permet :
- De créer une vue d'ensemble des données de conception existantes dans un diagramme de formboard.
- D'ajustez le formboard pour obtenir la meilleure disposition ergonomique à l'aide de mesures et d'analyses en direct.
- De manipuler facilement les faisceaux pour les adapter au tableau, en respectant le rayon de pliage minimum et les autres contraintes.
- De placer automatiquement les brides au bon endroit à l'aide de règles et de contraintes automatiques.
- De fusionner ou de combiner plusieurs formboards pour maximiser l'efficacité de la fabrication.