Un logiciel de gestion de la maintenance des équipements permet de suivre électroniquement l'utilisation des équipements et de gérer la maintenance préventive et corrective. Il détecte automatiquement les conditions qui nécessitent une maintenance pour maintenir les performances de l'équipement à son efficacité maximale. La gestion de la maintenance des équipements définit et suit les besoins de maintenance axés sur les ressources en fonction de la date du calendrier, du temps d'utilisation et du débit. Une fois que les besoins de maintenance sont affectés aux ressources, l'application a lieu lors de l'exécution des services d'atelier.
Les capacités d'un logiciel de gestion de la maintenance des équipements garantissent que l'équipement d'un fabricant est valide et certifié pour l'utilisation prévue. Le logiciel de gestion de la maintenance des équipements garantit que les équipements respectent les calendriers d'étalonnage et de maintenance appropriés. Les équipements qui ne sont pas certifiés ne peuvent pas être utilisés pour la production.
Le logiciel de gestion de la maintenance des équipements permet une résolution proactive des problèmes et une planification optimale des équipements. Il suit et planifie automatiquement la maintenance en fonction du temps ou de l'utilisation, y compris l'application de flux de processus de travail prédéfinis.
Les pressions de production à haut volume, les programmes de réduction des coûts et la fiabilité des équipements sont des problèmes auxquels les fabricants sont confrontés quotidiennement. S'ajoutent notamment à cela des réglementations complexes, des exigences de qualité plus élevées et des initiatives d'amélioration continue. Aujourd'hui, la fabrication lean consiste à garantir la disponibilité et la fiabilité des équipements. Pour gérer efficacement ces priorités, il faut une solution de gestion de la maintenance qui permette d'accéder à des informations telles que les calendriers de maintenance préventive des équipements et qui assure la qualification et la disponibilité des ressources.
Logiciel de gestion de la maintenance des équipements pour la visibilité et le contrôle
Le logiciel de gestion de la maintenance des équipements offre une visibilité et un contrôle qui stimulent la productivité et améliorent l'efficacité. Maintenez les performances de l'équipement à son efficacité maximale.
- Gérer et faire respecter les calendriers de maintenance
- Réduire les coûts de maintenance grâce à une approche proactive
- Assurer le respect des qualifications des ressources
- Réduire les arrêts coûteux de la chaîne de production dus à une défaillance de l'équipement
- Respecter les meilleures pratiques de fabrication
Produits connexes : Opcenter Execution