Les instructions de travail électroniques fournissent des instructions complètes et exécutoires à l'opérateur. Le logiciel d'instructions de travail électroniques est structuré de manière à ce que les opérateurs effectuent les tâches telles qu'elles sont spécifiées. Les instructions de travail électroniques permettent d'obtenir un suivi à la fois de l'opérateur et des mesures prises. Les tâches peuvent être configurées pour exiger une validation de l'opérateur ou une collecte de données spécifique, ou créer un historique d'informations dans la piste d'audit de fabrication. Les opérateurs accusent réception de chaque tâche au fur et à mesure qu'elle est exécutée, soit par un simple clic, soit par une entrée spécifique "oui", soit en collectant des données paramétriques détaillées. Les logiciels d'instructions de travail électroniques peuvent également exiger des signatures électroniques pour effectuer n'importe quelle tâche.
Utiliser une gamme complète d'applications de création et d'affichage d'instructions de travail 2D/3D améliore la qualité des instructions d'assemblage destinées au personnel en atelier en fournissant des vues 3D et des procédures à jour.
La réalité augmentée intégrée aux instructions de travail électroniques est idéale pour améliorer la qualité et la productivité des opérations de fabrication, qui dépendent du personnel d'atelier pour les tâches critiques. Il s'agit notamment de la production en faible volume de produits hautement configurables impliquant des procédures d'assemblage complexes et prolongées, ainsi que des assemblages qui entraînent des coûts élevés en raison des erreurs d'assemblage.
Avec un logiciel d'instructions de travail électroniques, les listes de tâches peuvent être configurées pour être exécutées dans une séquence spécifique ou dans n'importe quel ordre. Toutes les tâches obligatoires doivent être terminées avant que le matériau ne soit déplacé vers l'opération suivante. Les logiciels d'instructions de travail électroniques peuvent configurer des tâches impliquant la collecte de données avec des limites supérieures et inférieures qui sont surveillées au moment de la collecte des données.
Le logiciel d'instructions de travail électroniques remplit les fonctions suivantes :
- Guidage de l'opérateur
- Application des procédures
- Mandats de dégagement de ligne
- Collecte des données et vérification des valeurs
- Prise de mesures sur les exceptions
- Intégration des signatures électroniques
- Remplissage de la piste d'audit
Dans la planification de la fabrication, les ingénieurs peuvent créer des instructions de travail électroniques pour les opérations dans le cadre de la nomenclature de processus (BOP). Le logiciel de planification des processus de fabrication relie les instructions textuelles aux pièces de référence, aux ressources et aux aides visuelles, y compris les représentations graphiques 3D, afin de fournir au personnel de l'atelier des conseils précis et clairs.
Pour la saisie de l'opérateur, les instructions de travail électroniques génèrent automatiquement le formulaire à partir des définitions de tâches, et l'opérateur saisit chaque valeur. Une fois saisie ou analysée, chaque valeur est vérifiée par rapport à ses limites supérieure et inférieure, et une valeur non conforme aux spécifications entraîne l'échec de la tâche.
Les instructions de travail électroniques peuvent être configurées de manière à ce qu'une condition non conforme aux spécifications ou d'autres défaillances de processus déclenchent automatiquement des actions telles que la mise en attente du produit, son acheminement vers une reprise ou un examen des matériaux (MRB), ou l'envoi d'un message par e-mail, en fonction des règles métier configurées.
Un logiciel d'instructions de travail électroniques efficace est entièrement configurable pour modéliser avec précision une grande variété de procédures de fabrication. Les listes de tâches peuvent être attribuées à une cellule de travail, à un poste de travail ou à une ressource (équipement) par le biais de procédures électroniques. Si le logiciel d'instructions de travail électroniques est modulaire, les tâches et les listes de tâches peuvent être définies une seule fois et utilisées dans plusieurs procédures. Les modifications apportées à une liste de tâches sont automatiquement appliquées à toutes les occurrences de la liste de tâches.
Les tâches associées aux instructions de travail électroniques peuvent facilement être modifiées à mesure que les processus de fabrication changent. Le logiciel d'instructions de travail électroniques est conçu avec des capacités de contrôle des révisions pour s'assurer que les opérateurs utilisent la révision correcte des instructions.
Le dégagement de ligne peut facilement être appliqué par des procédures électroniques. Les tâches "Démarrer le processus" et "Terminer le processus" garantissent qu'une seule unité, un seul lot ou un seul processus est en cours d'exécution dans une cellule de travail.