EWIS est l'acronyme d'"Electrical Wiring Interconnect System" (système d'interconnexion de câblage électrique). Il est réglementé pour maintenir la sécurité des systèmes complexes, tels que les avions.
Pourquoi l'EWIS est-il nécessaire ?
Les performances et la sécurité d'un avion dépendent de l'intégrité du système électrique tout au long de sa durée de vie. L'EWIS est un système de l'avion qui est essentiel à l'exploitation en toute sécurité, ce qui rend nécessaire le maintien d'un fonctionnement et d'une communication précis et fiables dans l'ensemble du système électrique.
La réglementation EWIS exige que les composants électriques soient sélectionnés selon leurs spécifications électriques, et qu'ils soient inspectés et testés dans les conditions extrêmes auxquelles ils peuvent être exposés. La réglementation EWIS impose également des directives sur l'installation et la protection correctes des composants et une définition de la conception suffisante pour garantir la répétabilité des processus de fabrication et de maintenance. La réglementation EWIS établit des normes plus élevées pour la fiabilité et la sécurité du système en comparaison des règlementations précédentes.
Solutions logicielles EWIS
Les avions modernes ont plus de contenu électrique pour offrir de meilleures performances et capacités. Par conséquent, les systèmes électriques nécessitent plus d'énergie et présentent un risque plus élevé au niveau de la conformité en raison de leur plus grande complexité. Pour relever ces nombreux défis, les solutions logicielles E/E de qualité incluent des outils d'analyse et de simulation pour aider les utilisateurs à valider la conformité aux réglementations plus tôt dans le processus de conception pour des tâches telles que la réalisation d'analyses de charge électrique (ELA).
Cette nouvelle technologie logicielle a pour but de simplifier la conformité et la certification de la conception électrique des avions. Par exemple, Capital Load Analyzer, qui fait partie de la suite logicielle Capital ® de Siemens Digital Industries Software, est l'une des premières technologies de systèmes électriques de l'industrie à tirer parti du jumeau numérique, de l'automatisation de conception et de la continuité des données numériques pour faciliter la conformité aux réglementations.
Cette approche pour réaliser une ELA suit les lignes directrices acceptées et fournit un moyen rapide d'aborder les perspectives de conformité clés suivantes :
- Gérer les informations requises pour l'analyse ELA : schémas unifilaires, scénarios opérationnels (dans toutes les phases de vol), notes d'analyse, etc.
- Effectuer les itérations ELA, les rapports ELA, l'analyse ELA et les itérations de rapports
- Démontrer la conformité de chaque configuration, le cas échéant
L'EWIS et ses défis
L'utilisation accrue de solutions électriques pour répondre à des exigences de performance et de mission plus exigeantes implique une augmentation de la taille, du poids et de la complexité de l'EWIS. Face au développement des communications numériques, les connexions analogiques point à point ont été remplacées par des systèmes de connexion réseau numériques plus sophistiqués. Cela, à son tour, peut nécessiter des câbles de données coûteux et accroître le coût du système EWIS, ainsi que la complexité de fabrication. La complexité du système EWIS est aussi accentuée par une myriade de règles pour réduire les interférences électriques, pour signaler la séparation des systèmes redondants, et bien sûr, pour garantir la conformité et/ou une certification commerciale.