1. Home

Jumeau numérique

Un jumeau numérique est une représentation virtuelle d'un produit ou d'un processus physique, qui permet de comprendre et de prévoir les caractéristiques de performances de son équivalent physique. Les jumeaux numériques sont utilisés pour simuler, prévoir et optimiser le produit et le système de production avant d'investir dans des prototypes et des ressources physiques.

Qu'est-ce qu'un jumeau numérique ?

Un jumeau numérique est une représentation virtuelle ou une contrepartie numérique d'un objet, d'un système ou d'un processus physique. Il est créé à l'aide de données en temps réel, de techniques de simulation et de modélisation pour refléter le comportement, les caractéristiques et les performances de son homologue physique. Les jumeaux numériques sont utilisés dans divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la santé, les transports et l'énergie, pour optimiser les performances, surveiller les activités et faciliter la prise de décision.

Produits connexes : NX CAD | Logiciel de simulation Simcenter | Solid Edge

Jumeau numérique du nouveau design de jet.

Découvrez les avantages

Les jumeaux numériques offrent un cadre puissant qui permet d'obtenir des informations, d'optimiser les performances et de stimuler l'innovation dans divers secteurs en comblant le fossé entre les mondes physique et numérique.

Gestion du cycle de vie des produits

Conception automatisée complète

Ingénierie de l'automatisation des machines

Ingénierie des performances

Développement d'applications low-code

Développement de systèmes E/E

Découvrez les principales caractéristiques des jumeaux numériques

Les jumeaux numériques éliminent le besoin de prototypes physiques, réduisent le temps de développement et améliorent la qualité en combinant la simulation multiphysique, l'analyse de données et l'apprentissage automatique pour démontrer l'impact des modifications de conception, des champs d'application, des conditions environnementales et d'autres variables.

Une femme porte un casque VR devant un écran d'ordinateur affichant une pièce de machine

Intégration de données en temps réel

Les jumeaux numériques sont continuellement mis à jour avec des données en temps réel provenant de capteurs, d'appareils IoT et d'autres sources, fournissant une représentation précise de l'actif physique ou du système à un moment donné.

Une femme est assise dans une pièce sombre remplie d'écrans d'ordinateur

Simulation et modélisation

Les jumeaux numériques intègrent souvent des techniques de simulation et de modélisation pour simuler le comportement et les performances de l'actif physique ou du système dans différentes conditions. Cela permet l'analyse prévisionnelle, l'optimisation et la planification de scénarios.

Une femme portant des écouteurs est assise devant un ordinateur en train d'exécuter un programme de conception

Communication bidirectionnelle

Les jumeaux numériques permettent une communication bidirectionnelle entre le modèle virtuel et son homologue physique. Cela signifie que les données et les informations du jumeau numérique peuvent éclairer les décisions et les actions dans le monde physique, et vice versa.

Une personne regarde une tablette d'ordinateur pendant qu'un bras robotique assemble des pièces sur une chaîne de montage

Surveillance et contrôle

Les jumeaux numériques permettent de surveiller et de contrôler en temps réel l'actif physique ou le système à partir d'un environnement virtuel. Cela permet la surveillance à distance, le diagnostic et la maintenance prévisionnelle afin d'optimiser les performances et de réduire les temps d'arrêt.

Exemples de jumeaux numériques dans l'industrie

Fabrication

Les jumeaux numériques utilisés dans les processus et des équipements de fabrication peuvent optimiser les calendriers de production, prévoir les défaillances des équipements et améliorer l'efficacité globale.

Villes intelligentes

Les jumeaux numériques utilisés dans les infrastructures urbaines, telles que les réseaux de transport et les services publics, peuvent optimiser la fluidité du trafic, gérer la consommation d'énergie et améliorer les services publics.

Santé

Les jumeaux numériques utilisés dans la physiologie des patients et des dispositifs médicaux peuvent prendre en charge des plans de traitement personnalisés, surveiller à distance les indicateurs de santé et simuler des interventions chirurgicales.

Optimisation

Les jumeaux numériques utilisés dans les centrales électriques et les systèmes d'énergie renouvelable peuvent optimiser la production d'énergie, prévoir les pannes d'équipement et gérer la stabilité du réseau.

Le jumeau numérique utilisé dans les logiciels de CAO et de simulation

La modélisation de jumeau numérique peut faire partie à la fois d'un logiciel de CAO (conception assistée par ordinateur) et d'un logiciel de simulation, en fonction des fonctionnalités et des capacités spécifiques du logiciel en question.

Logiciel de CAO

Les logiciels de CAO sont principalement utilisés pour créer des modèles 3D détaillés d'objets ou de systèmes physiques. Dans le contexte des jumeaux numériques, les logiciels de CAO peuvent être utilisés pour créer la représentation virtuelle ou la géométrie de l'actif physique. Cela inclut la modélisation de la géométrie, de la structure, des composants et des assemblages de l'objet physique. Les logiciels de CAO se concentrent généralement sur la conception géométrique et l'intention de conception, ce qui permet aux ingénieurs de créer des modèles virtuels précis de produits ou de systèmes.

Logiciel de simulation

Les logiciels de simulation, quant à eux, sont utilisés pour simuler le comportement et les performances des systèmes physiques dans diverses conditions. Les logiciels de simulation peuvent intégrer la modélisation de jumeaux numériques en intégrant des données en temps réel, des modèles basés sur la physique et des techniques de simulation pour créer une représentation virtuelle de l'actif physique. Cela inclut la simulation du comportement dynamique, des interactions et des caractéristiques de performance du système physique. Les logiciels de simulation se concentrent sur l'analyse et la prédiction du comportement du système basé sur des principes physiques sous-jacents.

En pratique, la modélisation des jumeaux numériques implique souvent une combinaison de logiciels de CAO et de logiciels de simulation. Un logiciel de CAO est utilisé pour créer la conception géométrique de l'actif physique, tandis qu'un logiciel de simulation est utilisé pour simuler le comportement et les performances du jumeau numérique. L'intégration entre les logiciels de CAO et de simulation permet aux ingénieurs de créer des jumeaux numériques complets qui représentent avec précision le système physique et son comportement dynamique. De plus, certaines platesformes logicielles offrent des solutions intégrées qui combinent des capacités de CAO et de simulation en une plateforme unique, permettant aux utilisateurs de passer de manière transparente de la conception à l'analyse au sein du même environnement. Ces solutions intégrées permettent aux ingénieurs de créer, simuler et optimiser les jumeaux numériques de manière plus efficace.

Découvrez les produits liés au jumeau numérique

Commencez par un essai gratuit

Visuels du logiciel Simcenter 3D représentant un modèle de simulation de la conception d'un tracteur.

Essai Simcenter 3D

  • Transformez rapidement la géométrie CAO en géométrie utilisable pour la simulation
  • Créez des maillages et résolvez efficacement vos modèles d'analyse structurelle pour obtenir des informations sur les performances de conception
  • Mettez rapidement à jour votre modèle de simulation avec le logiciel Simcenter 3D pour concevoir des modifications et effectuer de nouveau une simulation en quelques secondes

FAQ Jumeau numérique

En savoir plus

Les jumeaux numériques sont utilisés dans divers secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la santé, les transports et l'énergie, pour optimiser les performances, surveiller les activités et faciliter la prise de décision.

Le numérique dans le secteur industriel

Le jumeau numérique de production aide les fabricants à créer de nouveaux modèles commerciaux, à améliorer la collaboration entre les équipes et les organisations, à stimuler les processus, à augmenter la qualité des produits et de la production et à accélérer les délais de commercialisation.

Jumeau numérique dans le secteur de la construction automobile

Permet à la fabrication de connecter l'intelligence en temps réel aux machines interconnectées de l'atelier, ce qui leur permet d'orchestrer et d'exécuter l'ensemble de la production de manière efficace.

Libérez la puissance du jumeau numérique

Cette équipe a utilisé la gamme Siemens Xcelerator pour concevoir, analyser et vérifier un ensemble jetable qui pourrait être fabriqué de manière additive et connecter en toute sécurité deux patients à un ventilateur.