1. Home

Qualité assistée par ordinateur (CAQ)

La qualité assistée par ordinateur (CAQ) est un logiciel de gestion de la qualité (QMS) qui aide les fabricants à garantir une qualité constante des processus et des produits, de la conception à la production ("de l'idée à l'étagère").

Qu'est-ce que la qualité assistée par ordinateur ?

Si l'expression "qualité assistée par ordinateur" est parfois utilisée de manière interchangeable avec "système de gestion de la qualité", le logiciel de CAQ fait parfois référence à un sous-ensemble de fonctions du QMS. Plus précisément, les logiciels de QMS comprennent la planification de la qualité ou la planification avancée de la qualité des produits (APQP), l'amélioration continue de la qualité tout au long du cycle de vie du produit, et l'assurance qualité ou le contrôle de la qualité pendant la production. Les logiciels de CAQ se concentrent sur le dernier de ces points.

Les fabricants doivent mettre en œuvre des méthodes et des activités de qualité dans l'ensemble de leurs processus de base afin d'obtenir la qualité souhaitée pour les produits et les processus. Dans sa définition la plus large, la qualité assistée par ordinateur comprend les éléments suivants :

  1. Logiciel de planification de la qualité pour les phases de conception et d'ingénierie des produits.
  2. Logiciel d'assurance qualité pour l'achat de matières premières, de composants ou d'assemblages complexes auprès de fournisseurs.
  3. Logiciel de contrôle de la qualité permettant de gérer les données de qualité pendant la fabrication des produits. Dans toutes les phases du cycle de vie des produits, les logiciels de qualité assistée par ordinateur contribuent à l'optimisation des processus, à la cohérence de la qualité et à la documentation complète de l'historique de la qualité d'un produit.

Dans l'espace de fabrication réglementé d'aujourd'hui, les logiciels d'aide à la qualité doivent également prendre en charge les directives et les normes internationales, telles que ISO 9001, IATF 16949 (automobile), IAQG 9100 (aéronautique), IRIS (ferroviaire), FDA 21 CFR Part 11 (aliments et médicaments), et GMP/GLP (laboratoires, industries de transformation).

Produits connexes : Opcenter Quality | Gestion de la conformité et de la qualité Teamcenter

computer-aided-quality-caq-hero-1280x720

Avantages des logiciels de CAQ

Les fabricants peuvent améliorer leur excellence opérationnelle et la satisfaction client en utilisant des logiciels de qualité assistée par ordinateur pour les opérations de planification, d'assurance et de contrôle de la qualité.

Amélioration continue et innovation

Bénéficiez d'une amélioration et d'une innovation continues, en renforçant l'excellence opérationnelle et la satisfaction client grâce à l'optimisation permanente des processus et de la qualité des produits.

Prévention des défauts récurrents

Empêchez la réapparition des défauts, favorisez l'excellence opérationnelle et la satisfaction client par l'identification proactive et la résolution des problèmes de qualité.

Réduction des défauts

Minimisez l'apparition de défauts et les coûts de mise au rebut ou de reprise associés, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale et la qualité des produits pour les fabricants.

Fonctionnalités des logiciels de CAQ

La qualité assistée par ordinateur aide les fabricants à gérer les programmes d'inspection, le contrôle statistique des processus (CSP) et la gestion de la qualité des fournisseurs. En particulier :

Gestion des programmes d'inspection : la complexité des structures des processus, des produits et des fournisseurs exige une programmation efficace de la qualité et de l'inspection dès les premières étapes du cycle de vie du projet. La gestion des programmes d'inspection est un élément essentiel des logiciels de contrôle de la qualité. Les critères de contrôle de l'ensemble des activités de l'entreprise liées à la qualité sont définis ici, en liaison avec le plan de contrôle, afin d'assurer la qualité des produits et des processus.

Inspection de la qualité et contrôle statistique des processus : le contrôle statistique des processus (CSP) aide les fabricants à mesurer et à contrôler la qualité tout au long du cycle de vie du produit. Le contrôle statistique des processus comprend des outils permettant de détecter les écarts de tolérance, d'identifier les causes profondes et de corriger les défauts. Dans un processus typique de contrôle statistique des processus, les utilisateurs créent des cartes de contrôle pour représenter graphiquement et distinguer les facteurs de qualité coïncidents et systémiques qui peuvent influencer la production.

Gestion de la qualité des fournisseurs : alors que les entreprises continuent à chercher des moyens d'améliorer la qualité et de réduire les coûts, elles font souvent appel à des fournisseurs pour la fourniture de pièces et de composants sélectionnés. Un processus solide d'évaluation des fournisseurs permet de clarifier les rôles et de fixer des attentes appropriées. Ce processus permet aux fabricants de s'assurer que chaque fournisseur respecte les normes et constitue un partenaire commercial idéal.

Produits connexes

En savoir plus

Regarder

Améliorer les processus d'amélioration continue de la qualité et de résolution de problèmes