1. Home

Conception assistée par ordinateur (CAO)

Les logiciels de CAO (conception assistée par ordinateur) permettent de créer, d'analyser et de modifier des modèles et des plans en deux ou trois dimensions dans un environnement numérique plutôt que d'utiliser des méthodes de dessin manuelles. Les architectes, les ingénieurs, les designers commerciaux et industriels et les artistes utilisent souvent la CAO.

Qu'est-ce que NX CAD ?

La conception assistée par ordinateur (CAO) consiste à utiliser un logiciel pour créer, modifier, analyser et documenter des représentations graphiques bi- ou tridimensionnelles (2D ou 3D) d'objets physiques comme alternative aux ébauches manuelles et aux prototypes de produits. La CAO est couramment utilisée pour l'animation par ordinateur et les effets spéciaux, ainsi que pour la conception de produits et la conception industrielle.

Qu'est-ce que NX CAD ?

NX CAD est une solution de conception de produits mécaniques développée par Siemens qui aide les entreprises à améliorer l'efficacité et la qualité de la conception de produits. Il permet d'obtenir le jumeau numérique le plus complet du produit en connectant de manière transparente les équipes, les processus, les systèmes et les données impliqués dans la conception du produit.

Il s'agit du premier grand système de conception mécanique assistée par ordinateur (MCAD) à être certifié en tant que système ouvert qui offre une intégration facile et qui a fait ses preuves pour aider les clients à faire progresser leurs données sans interruption. Il s'agit de la seule solution de CAO à prendre en charge les licences de jeton, approche très flexible pour fournir des solutions complémentaires. Il est désormais disponible sur le cloud, en tant que service (NX X), pour vous aider à accélérer votre transformation numérique plus facilement, plus rapidement et à grande échelle.

Qu'est-ce que NX CAD ?

Solid Edge CAD est une technologie de Siemens que les ingénieurs, les développeurs de produits et les concepteurs utilisent pour créer des prototypes virtuels fonctionnels d'objets tridimensionnels. Avec la CAO 3D, ils peuvent créer et modifier dynamiquement un produit, une pièce ou un assemblage dans ses moindres détails. Les logiciels de CAO 3D facilitent et automatisent d'autres aspects de l'ingénierie produit, comme les tests de simulation, la fabrication, la gestion des données, l'animation par ordinateur, etc. Ces modèles tridimensionnels sont utilisables dans le cadre d'études de simulation pour prédire le comportement d'un objet en réaction à des contraintes ou à des facteurs environnementaux. On peut également en tirer des images photoréalistes qui serviront à la documentation commerciale et marketing. Par ailleurs, les dessins détaillés peuvent être envoyés en production (dans le cas de la fabrication additive, on peut transférer directement le fichier de CAO à une imprimante 3D).

Modélisation en CAO

Traditionnellement, deux grandes approches coexistent en ce qui concerne la création et la modification de la géométrie dans la CAO 3D : la modélisation basée sur les caractéristiques (également appelée modélisation paramétrique ou basée sur un historique) et la modélisation directe. Avec la modélisation basée sur l'historique, c'est la structure et l'ordre des primitives qui contrôlent les réactions des modèles aux modifications. La modification des esquisses de primitives sous-jacentes suivant des cotes précises produit des résultats prévisibles. La modélisation directe ne gère pas d'historique des primitives et ne garde pas trace de la construction du modèle. Elle n'utilise pas d'esquisses pour déterminer les primitives composant la pièce. Le processus de modification est simple : il suffit de sélectionner l'élément concerné et de le modifier.

Produits connexes : NX CAD

Graphique 3D d'une machine à coudre à côté d'une représentation filaire de la même machine à coudre

Découvrez les avantages

La CAO est utilisée tout au long du processus d'ingénierie, depuis la conception et la préparation du produit, jusqu'à la définition de la méthode de fabrication en passant par l'analyse de l'assemblage.

Modélisation

De la conception d'assemblage à la conception de forme libre, les outils de modélisation CAO 2D et 3D puissants et polyvalents des logiciels de CAO vous permettent d'utiliser librement n'importe quelle approche qui correspond à votre défi de conception. Créez des modèles 3D détaillés et des dessins 2D.

Tests

La CAO permet aux ingénieurs de tester de manière interactive des variantes de conception avec un minimum de prototypes physiques. En garantissant la précision de la conception dès le départ, les entreprises peuvent minimiser les erreurs et les reprises pendant les étapes de fabrication, d'assemblage et de test.

Économies de coût

La CAO permet aux concepteurs de créer des modèles virtuels détaillés de produits avant la construction de prototypes physiques. Les entreprises peuvent identifier et rectifier les défauts de conception dès le début du développement, ce qui réduit le besoin de prototypes physiques coûteux.

Délais de commercialisation réduits

La CAO accélère le développement de produits en rationalisant le processus de conception. Grâce à la CAO, les concepteurs peuvent itérer rapidement les conceptions, tester les variations de conception et effectuer des révisions efficacement. Cela se traduit par un délai de mise sur le marché plus court.

Collaboration

La CAO facilite la collaboration entre les équipes multidisciplinaires en fournissant une plateforme centralisée pour le partage des données de conception, des documents et des commentaires, améliorant ainsi la communication et la coordination entre les concepteurs et les parties prenantes.

Fonctionnalités du logiciel de CAO

Les logiciels de CAO sont très répandus du fait des nombreux avantages qu'ils offrent par rapport aux techniques de dessin manuelles. Plus rapides et produisant des plans plus précis, ils s'intègrent facilement aux flux de travail numériques. Ils permettent également aux utilisateurs de constituer une bibliothèque de dessins et de données associées qu'ils peuvent consulter et interroger partout.

Dessin et documentation CAO

La conception 2D, la mise en page, le dessin, l'annotation et la documentation sont les fonctionnalités de base de tout logiciel de CAO. La création automatique de vues de dessin à partir de modèles de pièces et d'assemblages 3D et l'alignement et la mise à l'échelle des vues de dessin améliorent encore l'utilisation du logiciel dans le processus de conception. utiliser un logiciel de CAO pour créer des modèles 3D détaillés et des dessins 2D.

Validation de la conception par CAO

Les logiciels de CAO permettent de synthétiser rapidement les informations, de vérifier la conformité des conceptions aux exigences et de prendre des décisions éclairées.

Interopérabilité de la conception

Lorsqu'il s'agit d'électronique intégrée, il est essentiel que les concepteurs des deux systèmes collaborent tout au long du processus de développement de la conception assistée par ordinateur. Un logiciel de CAO relie les parties prenantes pour assurer l'alignement entre chaque système avant l'achèvement de la conception.

La CAO peut également être désignée sous le sigle CDAO, pour conception et dessin assistés par ordinateur. La CFAO (conception et fabrication assistées par ordinateur) consiste à utiliser la CAO avec des logiciels qui intègrent les données de CAO dans les processus de fabrication.

La CAO est utilisée tout au long du processus d'ingénierie, depuis la conception et la préparation du produit, jusqu'à la définition de la méthode de fabrication en passant par l'analyse de l'assemblage. Elle permet aux ingénieurs de tester de manière interactive des variantes de conception avec un minimum de prototypes physiques à créer :

  • Réduction des coûts de développement produits
  • Plus grande rapidité
  • Amélioration de la productivité
  • Assurance qualité
  • Délais de commercialisation réduits

Commencez avec un essai gratuit

Une femme assise à un bureau avec vue sur une forêt. Ses mains sont posées sur le clavier d'un ordinateur portable.

Essai du logiciel NX X

Développé pour les concepteurs de produits de tous niveaux d'expérience, NX X CAD offre une puissance inégalée. Bénéficiez de toutes les puissantes caractéristiques et fonctionnalités de NX avec les avantages du cloud, même en l'absence d'une connexion Internet.

Une femme assise à une table, travaillant sur son ordinateur portable.

NX CAD CAM Student Edition

Le logiciel de CAO pour étudiants rend la technologie de CAO 3D complète gratuite pour les étudiants en ingénierie. Il s'agit du même logiciel que celui utilisé par les professionnels, avec quelques différences essentielles.

En savoir plus

Déployez à votre façon

Les options de déploiement adaptées aux équipes de toutes tailles incluent un environnement sur site, un environnement virtualisé ou un service en streaming provenant d'un fournisseur de cloud public.

Accéder à la formation

Lancez-vous avec Siemens Xcelerator Academy. Maîtrisez NX CAD pour devenir un expert de premier plan dans la conception de produits mécaniques.

Rejoignez la communauté

Entrez en contact avec d'autres concepteurs, apprenez de nouvelles techniques, partagez des idées et améliorez continuellement votre expertise en matière de conception de produits mécaniques.