La projection de liant est une catégorie de techniques de fabrication additive (FA) qui utilisent des têtes d'impression de type jet d'encre pour déposer de manière sélective un agent liant liquide sur un matériau en poudre pour former des objets solides en 3D. Étant donné que les molécules de poudre sont liées entre elles par une réaction chimique adhésive au lieu de fondre ou de sintériser face à l'énergie thermique appliquée, les techniques de projection de liant sont distinctes des techniques de fusion sur lit de poudre.
L'impression à jet d'encre est généralement connue comme un type d'impression 2D qui recrée une image en projetant des gouttes d'encre sur le papier. Le processus de projection de liant fonctionne de la même manière, mais il utilise un adhésif liquide au lieu de l'encre et un substrat en poudre au lieu du papier. Tout d'abord, une fine couche de poudre est étalée à plat sur une plateforme de construction. En suivant les instructions fournies par un fichier CAO, la tête d'impression se déplace d'avant en arrière sur la plateforme et dépose de manière sélective le matériau de liaison par gouttes afin de durcir les zones de poudre. La plateforme de construction change ensuite de hauteur, une autre couche de poudre est étalée sur la section terminée et le processus est répété couche par couche jusqu'à ce que l'objet soit complètement imprimé.
La projection de liant est un procédé de fabrication additive polyvalent compatible avec une large gamme d'adhésifs et de matériaux en poudre. En ajoutant des colorants à l'adhésif et en utilisant des têtes d'impression supplémentaires, la projection jet de liant est l'une des rares techniques de fabrication additive capable d'imprimer des objets multicolores, ce qui le rend idéal pour des applications esthétiques telles que des maquettes architecturales ou des modèles décoratifs. Cependant, les résultats ont peu de densité et ont tendance à avoir une structure faible – de sorte que le jet de liant n'est généralement pas recommandé pour créer des pièces qui doivent supporter des charges ou des contraintes mécaniques. À elle seule, la projection de liant est un processus rapide et peu coûteux. Mais selon son utilisation, le post-traitement des pièces imprimées peut ajouter beaucoup de temps et de coûts à l'ensemble du processus.
Produits connexes : NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer