1. Home

Ethernet automobile

La communication basée sur Ethernet fournit une bande passante importante et une plus grande flexibilité pour intégrer les services cloud et les produits de consommation.

Qu'est-ce que l'Ethernet automobile ?

L'Ethernet automobile est une forme de réseau Ethernet avec une couche physique adaptée aux cas d'utilisation automobile. Le coût du câble est réduit par l'utilisation d'émetteurs-récepteurs Phy sophistiqués, fournissant un système capable de répondre aux exigences de compatibilité électromagnétique et d'immunité automobile dans des conditions automobiles. Il permet des communications à plus haut débit de transmission que les technologies de réseau automobile traditionnelles et favorise la réutilisation des technologies logicielles IP (Internet Protocol) d'autres industries, directement ou adaptées à l'utilisation automobile, à la sécurité fonctionnelle, à la cybersécurité, etc.

Produits connexes : Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer

Automotive Ethernet 640x360

Découvrez les avantages

L'Ethernet automobile offre une infrastructure de communication robuste et flexible, bien adaptée pour prendre en charge les tendances en matière de connectivité, d'automatisation et d'électrification qui façonnent l'avenir de l'industrie automobile.

Bande passante élevée

L'Ethernet fournit une transmission de données à haut débit cruciale pour gérer le volume croissant de données générées par les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), les systèmes d'info-divertissement et les autres appareils électroniques embarqués.

Évolutivité

Les réseaux Ethernet peuvent facilement évoluer pour s'adapter à des dispositifs supplémentaires et à des débits de données plus élevés à mesure que les systèmes du véhicule deviennent plus complexes.

Fiabilité

L'Ethernet offre une fiabilité améliorée par rapport aux protocoles de réseau automobile traditionnels, grâce à des fonctions technologiques telles que la détection et la correction des erreurs, la redondance et la capacité de hiérarchiser les données critiques.

Rentabilité

La technologie Ethernet est largement utilisée et standardisée, ce qui permet de réduire les coûts des composants et de l'infrastructure par rapport aux solutions de réseau automobile propriétaires.

Intégration aux systèmes basés sur l'IP

Ethernet est compatible avec les protocoles de communication basés sur l'IP, ce qui facilite l'intégration des systèmes du véhicule avec des réseaux et des services externes, tels que des applications basées sur le cloud et des mises à jour en direct.

Prise en charge pour la mise en réseau sensible au temps

La TSN (Time-Sensitive Networking), ou prise en charge de la mise en réseau sensible au temps, est une extension Ethernet pour la communication déterministe avec une synchronisation précise, essentielle pour les applications en temps réel telles que la conduite autonome et la communication de véhicule à véhicule.

Quelle est la différence entre Ethernet et l'Ethernet automobile ?

Les différences entre Ethernet et l'Ethernet automobile se situent au niveau de la couche physique. La communication au-dessus est sur IP comme pour les autres types d'Ethernet. La couche physique a été optimisée autour des cas d'utilisation automobile, le 100Base-T1 et le 1000Base-T1 sont des réseaux commutés en Ethernet standard, mais les câbles et émetteurs-récepteurs Phy sont différents, utilisant une paire torsadée simple à moindre coût avec une communication en duplex intégral, plutôt qu'une paire torsadée double. Il peut s'agir d'une paire torsadée blindée (STP) ou non blindée (UTP) selon les besoins. Le 10Base-T1S est également constitué d'une paire torsadée unique, mais avec un bus multipoint (comme CAN), plutôt qu'un réseau commuté.

Ceci est différent du diagnostic par IP (DoIP) utilisé pour la connexion à la prise de diagnostic SAE J1962 par de nombreux OEM automobiles, qui est un Ethernet 100Base-TX standard, avec 4 fils et une paire double torsadée.

Pourquoi l'Ethernet est-il utilisé dans l'automobile ?

La transmission entre les unités de contrôle électronique (ECU) est devenue plus complexe et le débit du réseau a augmenté avec le développement des fonctionnalités logicielles des voitures. La communication basée sur Ethernet fournit une bande passante importante et une plus grande flexibilité pour intégrer les services cloud et les produits de consommation. Et même si elle peut entraîner un ensemble de standards et de protocoles plus complexes, elle est plus évolutive que les réseaux automobiles spécifiques qui utilisent le même logiciel de communication, ce qui facilite les mises à jour au fil du temps.

Quelle est la bande passante de l'Ethernet automobile ?

La première version de l'Ethernet automobile a été développée par Broadcom sous le nom de BroadR-Reach, puis standardisée par l'OPEN Alliance SIG sous le nom d'IEEE 100Base-T1 a un débit de 100 Mbits/s. Par la suite, le 1000Base-T1 a été standardisé, offrant 1 Gbit/s, et le 10Base-T1S est le dernier à proposer une couche physique à moindre coût prenant en charge 10 Mbits/s pour fournir une alternative à FlexRay et aux versions à haut débit du bus CAN. Plusieurs débits Ethernet peuvent être utilisés ensemble sur la même architecture, sans passerelle complexe de différents protocoles, ce qui facilite l'évolutivité tout au long de la durée de vie d'une architecture E/E donnée.

Respectez la législation et les exigences de sécurité grâce à la communication Ethernet automobile

Les informations sur le réseau de véhicule ont une importance variable : certaines concernent la sécurité, ou sont imposées par la loi, tandis que d'autres sont destinées au confort ou à la commodité de l'habitacle. Les informations de sécurité et les autres doivent être transmises simultanément, ce qui impose de nouvelles exigences en matière de traitement et de visualisation de ces données ainsi que de la conception du réseau. Les réseaux Ethernet offrent des options de configuration supplémentaires pour les concepteurs de réseaux. Ils peuvent utiliser divers niveaux de protocoles, de méthodes et d'éléments afin que les données, les signaux et les services prioritaires soient accessibles rapidement tout en laissant passer plusieurs types de données sur le même réseau physique.

Vérification précoce de la conception automobile

L'Ethernet automobile offre de nombreux avantages supplémentaires comparé aux protocoles de communication automobile traditionnels. Cependant, il doit être bien conçu pour exploiter pleinement son potentiel. Les constructeurs ont également défini des règles et des standards de conception pour indiquer aux ingénieurs chargés de la conception des réseaux quelles mesures de protection utiliser lors de la conception des systèmes. Les solutions logicielles Siemens aident à la mise en œuvre d'un modèle de conception, en permettant des contrôles de cohérence pour guider le concepteur en cas de problème et en s'assurant que les réseaux sont correctement conçus et décrits de manière systématique dans la configuration des sorties logicielles.

Produits connexes liés à l'Ethernet automobile

En savoir plus

Regarder

Surmontez les défis de conception de la communication Ethernet automobile.

Lire

Considérations réelles pour la conception de réseaux de véhicules avancés.

Apprendre

Concevez, élaborez et validez efficacement des produits complexes dans le contexte d'un jumeau numérique.