Le rapport 8D conserve les actions entreprises dans chaque projet de résolution de problèmes. Ces actions sont notamment les suivantes :
D1 - Constituer l'équipe : dans chaque processus 8D de gestion des non-conformités, il faut déterminer un "champion", une partie prenante qui connaît bien le problème. Ensuite, créez une équipe 8D composée de membres pluridisciplinaires, d'une représentation et d'une expertise appropriés.
D2 - Décrivez le problème : pour plus de clarté, le rapport 8D repose sur la construction d'une base de données d'information qui répond aux questions suivantes :
- Qui ? À quelle personne ou à quel groupe le problème appartient-il ?
- Quoi ? Décrivez le problème et l'objet ou la pièce concernée.
- Où ? Où se trouve l'objet ou la partie préoccupante en interne et en transit ? À quel autre endroit le voit-on ?
- Quand ? Quand le problème a-t-il été découvert pour la première fois ? À quel moment du déroulement du processus est-il visible ? Quand peut-on également l'observer ?
- Comment ? Quelle est la taille ? Combien ? Comment le problème est-il survenu ? Quelle est la tendance ? Quelle est l'ampleur du problème ? Combien d'objets/pièces sont concernés ?
Dans cette étape, l'équipe du rapport 8D continue de se demander pourquoi jusqu'à ce qu'elle atteigne un point où elle peut déterminer de manière concluante les actions nécessaires et entreprendre un plan d'action chronologique, comprenant également les responsabilités et les dates.
D3 - Mettre en œuvre et vérifier les mesures de confinement provisoires : le rapport 8D décrit toutes les mesures immédiates prises pour contenir les symptômes du problème et protéger les parties prenantes internes et externes. Dans cette étape, l'équipe 8D identifie et enregistre toutes les actions à entreprendre, y compris la purge ou le tri chez le client, en transit ou en interne. L'équipe doit vérifier que l'action définie arrête les défauts chez le client et permet d'assurer la protection et la satisfaction du client. Elle doit également valider l'efficacité de l'action de confinement et consigner les données pertinentes dans le rapport 8D.
D4 - Effectuer une analyse des causes profondes : l'équipe 8D trouve, définit et vérifie la ou les causes profondes du problème. Elle explore deux éléments : (1) La "cause de l'événement" explique pourquoi le problème s'est produit avec la pièce ou l'objet. (2) La "cause d'échappement" explique pourquoi le défaut a échappé au client. Dans les deux cas, vous devez utiliser le processus des 5 pourquoi. L'équipe 8D vérifie ensuite les causes profondes en s'assurant que le problème est présent lorsque la cause profonde est présente et absent lorsque la cause profonde est absente.
D5 - Sélectionner et vérifier les mesures correctives : à l'aide de la base de données d'informations établie à l'étape D2 (et modifiée au besoin au cours des étapes D3 et D4), l'équipe effectue une analyse afin de déterminer la meilleure mesure corrective. Les critères clés sont l'impact et le risque. L'équipe vérifie ensuite que l'action corrective sélectionnée élimine la cause profonde et ne crée pas un autre effet problématique. Le rapport 8D assure le suivi de ces informations.
D6 - Mettre en œuvre des mesures correctives permanentes et uniformiser le processus : l'équipe 8D met en œuvre le plan d'action. Pour éliminer ou minimiser les effets de la mise en œuvre, l'équipe utilise le même processus qu'elle le ferait pour une modification technique, en travaillant sur une liste de contrôle du processus de produit et en approuvant le processus. Le plan d'action est validé à l'aide de l'indicateur mesurable original identifiant le problème. Dans le cas d'une "cause d'échappement", l'équipe évalue la suppression de l'action de confinement. S'il y a d'autres échappements, c'est que les causes profondes n'ont pas été correctement identifiées.
D7 - Prévenir la récurrence du problème : l'équipe 8D identifie le système, les pratiques, les procédures et les normes de spécification qui ont permis au problème de se produire. Les actions, les résultats et la composition de l'équipe elle-même sont réévalués et une évaluation est incluse dans le rapport 8D. Le rapport 8D normalise les changements de processus et relie les actions correctives au processus de développement du produit, en identifiant les actions qui permettront d'éviter des problèmes similaires pour le cycle de production actuel et les produits et processus futurs similaires.
D8 - Mener la discussion finale et l'examen : l'équipe détermine les reconnaissances appropriées et s'il est nécessaire de poursuivre le cycle de résolution du problème.