1. Home
Des ingénieurs utilisent la simulation de systèmes de propulsion marine Simcenter sur plusieurs écrans.

Solutions d'ingénierie des performances

Logiciel d'ingénierie navale

Adoptez une approche multiphysique pour améliorer l'ingénierie des performances maritimes. Exploitez les solutions de simulation et de test pour innover dans les processus de conception navale et répondre aux besoins des clients, aux objectifs de performance et aux réglementations environnementales.

Relever les défis de l'ingénierie navale

Les nouvelles réglementations relatives à l'environnement marin préconisent des groupes motopropulseurs plus économes en carburant, de nouvelles sources d'énergie, des conceptions de coque innovantes et l'utilisation de dispositifs d'économie d'énergie. La digitalisation est essentielle pour être un leader dans cette course à la conformité. Innovez plus rapidement et plus efficacement en comblant les écarts entre les personnes, les technologies et les processus.

$3M

de réduction annuelle des coûts de carburant par navire

En améliorant les performances hydrodynamiques, DNV a augmenté l'efficacité de la coque de 36 % sans sacrifier la capacité, ce qui a permis d'économiser 3 millions de dollars de carburant par an par navire. (DNV)

1K ton

de réduction des émissions de CO2 par an

En déployant la simulation pour développer des dispositifs d'économie d'énergie afin de répondre aux exigences d'efficacité, Becker Marine Systems a réduit les émissions de CO2 de 1 000 tonnes par an pour un vraquier typique. (Becker Marine Systems)

200%

d'augmentation des soumissions de certification par an

Robert Allan Ltd. a augmenté de 200 % le nombre de rapports soumis à la certification en un an et a obtenu l'approbation de la société de classification mondiale pour de nouveaux flux de travail de certification. (Robert Allan Ltd.)

Quelles stratégies les ingénieurs maritimes et les architectes navals peuvent-ils utiliser pour déployer leur transformation numérique ?

Mettez en œuvre des stratégies de simulation et d'essai à l'aide de logiciels de construction navale pour relever les défis de l'électrification, de la navigation autonome, de la sécurité, de l'efficacité énergétique, de l'intégration des systèmes, de l'interconnectivité et des coûts opérationnels.

00:00
00:00

Que peuvent vous apporter les logiciels d'ingénierie navale ?

Améliorer la productivité et favoriser l'innovation avec Simcenter

Simcenter propose des solutions de simulation prédictive et de test qui accompagnent les ingénieurs dans leur parcours numérique. Avec ses logiciels et ses outils d'ingénierie navale de pointe, son expertise industrielle et son support client, Simcenter permet aux équipes d'ingénierie d'exploiter tout le potentiel du jumeau numérique.

Un navire avec des lignes de courant effectuant une analyse CFD avec une visualisation de conception à l'échelle réelle issue du logiciel Simcenter STAR-CCM+.

Hydrodynamique et aérodynamique

  • Éliminez toute incertitude d'échelle grâce à l'analyse CFD avec une conception à l'échelle réelle
  • Prévoyez la résistance de la coque dans des conditions d'exploitation réalistes
  • Améliorez les performances aérodynamiques des navires en soufflerie virtuelle
  • Optimisez les dispositifs d'économie d'énergie et minimisez les effets des émissions de gaz d'échappement
Un ventilateur abyssal sous-marin simule l'autopropulsion et analyse les conditions de fonctionnement critiques pour la conception.

Systèmes de propulsion et moteurs

  • Évaluez les performances des systèmes moteurs au niveau des composants et du système
  • Prévoyez les performances de l'hélice, y compris les effets de cavitation et d'érosion
  • Simulez l'autopropulsion et analysez les conditions de fonctionnement critiques pour la conception
  • Développez et concevez des moteurs et des générateurs électriques
Visuels de sous-systèmes de moteurs de navires à partir du logiciel Simcenter Amesim.

Performances et contrôles des systèmes

  • Évaluez et optimisez tous les sous-systèmes des moteurs marins
  • Améliorez la gestion de l'énergie en validant l'architecture la plus efficace
  • Concevez des systèmes hydrauliques de manière efficace en sélectionnant le bon dimensionnement des composants
  • Optimisez les systèmes de contrôle environnemental
Visuel d'analyse pré/post méthode d'éléments finis (MEF) du logiciel Simcenter Nastran.

Intégrité et dynamique structurelles

  • Étudiez les réponses thermiques et les contraintes sur les composants du navire dès le début
  • Déterminez les effets vibro-acoustiques et atténuez leur influence
  • Obtenez des données physiques sur le bruit et les vibrations pour valider les conceptions et obtenir un retour d'information sur les conceptions
  • Optimisez les composants tout en maintenant les exigences de performance

Essai d'ingénierie des performances maritimes Simcenter

Essayez les outils de simulation Simcenter pour accélérer votre processus de conception. Évaluez les performances des navires à l'aide de la simulation. Analysez les performances à grande échelle dans des conditions réelles. Connectez la simulation système et la CFD 3D pour une analyse précise de la propulsion du navire. Évaluez les modifications de conception grâce à un environnement de CAO à IAO géré. Gagnez du temps grâce à l'automatisation dédiée à la préparation de la géométrie, à la configuration de la charge et au calcul.

En adoptant la simulation dès le début du projet, nous avons considérablement réduit les coûts et les délais sur l'aspect frontal, car nous avons obtenu la bonne réponse en matière de conception dans les plus brefs délais. C'est là un facteur extrêmement important, parce que nous pouvons amener les gens à prendre les bonnes décisions en matière de conception, ce qui permet de réduire le temps de développement de 50 à 80 %.
Euan Freeman, Ingénieur principal, Cox Marine

Lancez-vous dans l'aventure des logiciels d'ingénierie navale

Tirez parti de nos experts

Faites appel à des services de conseil en ingénierie pour vous aider à construire votre jumeau numérique en ingénierie.

Accéder à la formation

Découvrez comment Siemens Xcelerator Academy peut vous aider à maîtriser Simcenter et à augmenter rapidement votre productivité.

Rejoignez la communauté

Rejoignez notre communauté d'experts Simcenter et développez vos connaissances !

FAQ

En savoir plus

Regarder

Vidéo | Utiliser la CFD pour prendre de meilleures décisions au début du processus de conception et réduire les coûts du cycle de vie

Vidéo | Ulstein développe l'innovation maritime avec la simulation

Écouter

Podcast | De la simulation aux essais en mer : la science de la simulation navale

Podcast | Série de podcasts sur l'industrie maritime

Lire

Livre blanc | Comment piloter le processus de conception navale via des outils de simulation

Étude de cas | Libérer la puissance d'ingénierie de la simulation et des tests maritimes pour la conception de navires de pointe

Parlons-en !

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Nous sommes là pour vous aider !