Des données précises, des résultats rapides et des coûts de développement maîtrisés sont des objectifs essentiels dans les crash-tests de véhicules, de composants et de systèmes de sécurité.
Notre centre de sécurité à Helmond, aux Pays-Bas, est un laboratoire d’essais indépendant accrédité EN ISO/IEC 17025 qui soutient l’industrie automobile mondiale dans la création de véhicules plus sûrs et plus intelligents. Notre installation de sécurité en cas de collision est connue pour ses installations et services uniques d’essai et de certification à la fine pointe de la technologie. Notre centre d’essais propose des tests de composants et de systèmes de sécurité pour les casques, les ceintures de sécurité, les systèmes de retenue pour enfants et les systèmes de retenue complets. En plus des tests de développement, nous effectuons la vérification finale et indépendante de la conformité de votre produit aux normes mondiales.
Nous proposons des installations entièrement équipées pour effectuer des tests sur diverses applications automobiles, telles que les tests de développement de systèmes actifs d’aide à la conduite (ADAS), les tests de sécurité passive sur les voitures particulières, les tests de la Commission économique pour l’Europe (CEE) pour les camions et les bus jusqu’à un poids brut de 22 tonnes et les tests selon les protocoles NCAP. Même les sièges d’aviation et les tests intérieurs sont effectués dans notre centre d’essai intérieur.
En savoir plus sur les tests de sécurité passive
En savoir plus sur les tests de sécurité active
Test des pneus
Les pneus sont cruciaux pour la sécurité, le confort et la consommation des véhicules. Par conséquent, l’essai des pneus est une entreprise importante. Nous proposons une installation d’essai à la pointe de la technologie là où elle doit être : sur la route.
Notre équipe possède une connaissance approfondie des tests de pneus à l’aide d’un laboratoire de conduite unique construit à l’interne, mesurant les performances des pneus sur n’importe quelle surface de route et dans presque toutes les conditions. La remorque d’essai mesure les forces et les moments qui surviennent lors de la mise en place d’un pneu sur la route dans diverses situations. Par défaut, deux tours sont montées. D’un côté, il y a une configuration de mesure des pneus de voiture ; De l’autre côté se trouve une configuration de mesure des pneus de moto, avec la possibilité de mesurer les pneus à des angles de carrossage allant jusqu’à 70 degrés.
Les mesures de pneus avec notre remorque d’essai de pneus sont généralement effectuées sur des terrains d’essai commerciaux en Allemagne ou en Espagne. Cependant, ces mesures peuvent être effectuées sur n’importe quelle piste d’essai privée ou publique. Nous pouvons faciliter la mesure des pneus dans une installation intérieure au choix du client.
Nous livrons les données de mesure dans un format standardisé (TYDEX). En plus de recueillir les données pour notre outil de montage de pneus et, par la suite, pour nos modèles de pneus, les installations de mesure sont également utilisées pour des études de validation et d’analyse comparative.
En savoir plus sur la simulation et les essais de pneus
Regarder le webinaire