Ingénierie immersive

Visiocasque Sony XR pour le Concepteur immersif NX

Découvrez la CAO dans le métavers industriel.

Conçu par Sony dans NX, pour NX

L'ingénierie produit de nouvelle génération est immersive. Cela signifie qu'il vous faut un casque virtuel qui s'associe parfaitement aux logiciels de CAO immersifs pour faire le lien entre les mondes réel et numérique.

Le visiocasque Sony XR offre la manière la plus précise et la plus naturelle de vivre, d'interagir et de collaborer en 3D. Bénéficiez d'une fidélité visuelle saisissante et d'une intégration optimale entre logiciels et matériel pour une expérience d'ingénierie immersive aux processus d'une fluidité incomparable. 

sony-siemens-head-mounted-display-side-article-1280x820

Jusqu'à 30 %

d'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce à la modélisation stéréoscopique

sony-siemens-hmd-ring-point-controllers-article-right-640x720
L'avenir de la conception est immersif

Visiocasque Sony XR

Découvrez la technologie qui alimente la conception immersive avec le visiocasque Sony XR. Cette nouvelle solution pour l'ingénierie immersive et la conception de produits collaborative fonctionne en tandem avec les logiciels de la plateforme numérique ouverte Siemens Xcelerator.

Ingénierie immersive

Visualisez. Essayez. Ressentez.

Natilus utilise la technologie immersive de Siemens pour développer la prochaine génération d'avions cargo et réinventer l'industrie mondiale du transport aérien.

Découvrez comment le visiocasque Sony XR et le Concepteur immersif NX™ de Siemens permettent aux ingénieurs de Natilus de visualiser leurs conceptions à l'échelle humaine, dans un environnement collaboratif en temps réel, avant de créer des prototypes physiques.

Logo étroit de Siemens Xcelerator

La conception d'avions de nouvelle génération est immersive

Découvrez comment Natilus intègre l'ingénierie immersive dans son cycle de conception.

Spécifications du visiocasque Sony

ÉCRAN

CAMÉRA

INTERFACE

SYSTÈME

Résolution :

4K par œil

Vision vidéo en transparence (VST) :

Caméras RVB X2

Contrôleur :

Anneau et pointeur

Plateforme :

Puce Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2

Type :

MOLED

Suivi :

Suivi des mains et des yeux

Système d'exploitation :

Android

Densité :

55PPD

Style :

Autonome et connecté au PC

*Actuellement, le Concepteur immersif NX est le seul logiciel disponible pour ce visiocasque Sony.

En associant nos technologies à l'expertise de Siemens en ingénierie, nous sommes ravis d'offrir une expérience d'ingénierie plus immersive qui redéfinit le flux de travail quotidien des concepteurs et des ingénieurs. Le rendu réaliste de haute qualité et l'interaction intuitive offriront aux créateurs les outils nécessaires pour adopter des processus créatifs plus immersifs, favorisant ainsi l'innovation dans le métavers industriel.
Yoshinori Matsumoto, Vice-président directeur, Technologie et incubation, Sony Corporation

L'avenir de l'ingénierie est là

Le visiocasque Sony XR sera disponible à l'achat à partir du 23 janvier 2025. Inscrivez-vous ci-dessous pour demander à ce qu'un représentant commercial Siemens vous contacte afin de commencer le processus d'achat.

Rejoignez-nous pour découvrir la fusion parfaite entre le monde réel et le monde numérique.

Des ingénieurs utilisent le casque VR Sony avec le Concepteur immersif NX de Siemens pour travailler sur un volant de voiture de course.

À quoi sert le matériel sans le logiciel ?

sony-siemens-HMD-NXSoftware-promo-640x480

Découvrez le Concepteur immersif NX, votre passerelle entre les mondes physique et numérique.

Le visiocasque Sony fonctionne exclusivement avec le Concepteur immersif NX de Siemens. Avec la puissance de ce duo à portée de main, vous pouvez enfin réunir les mondes réel et numérique en un seul.

Découvrir le logiciel