Évitez les obstacles du processus traditionnel de conception des navires, qui implique que de nombreuses équipes utilisent des outils déconnectés, ce qui entraîne des retards dans le partage des données et une collaboration inefficace. Utilisez une approche intégrée de conception et d’ingénierie pour rassembler tous vos processus de conception multidisciplinaires dans un environnement intégré, ce qui permet à votre organisation de briser les silos et d’augmenter la productivité globale de l’entreprise.
L’utilisation d’une approche de conception intégrée vous permet de comprendre et d’explorer tous les aspects des performances des navires dès les premières étapes de la conception, ce qui permet de réduire les délais de livraison et les coûts du cycle de vie. Prenez le contrôle de votre processus de conception de navires grâce à des solutions entièrement intégrées.
Tirez parti des flux de travail automatisés et des simulations numériques de la dynamique des fluides pour réduire la consommation de carburant de 30 %. (BAR Technologies)
Réalisez des économies annuelles de carburant allant jusqu’à 3 millions de dollars par navire à l’aide d’un puissant logiciel de simulation numérique de la dynamique des fluides. (DNV)
Réduisez le temps de test de 20 % à l’aide d’outils de simulation 3D. Raccourcissez le cycle de test et économisez de l’argent grâce au prototypage virtuel. (Brabant Ingénierie)
Améliorez la collaboration entre les domaines et assurez-vous que tout le monde travaille avec les données les plus récentes. Fournissez aux équipes les outils dont elles ont besoin pour créer la meilleure conception dans les délais.
Explorez les trois voies clés nécessaires à la digitalisation de votre processus de conception de navires et découvrez des solutions intégrées pour chacune d’entre elles :
Manage the mechanical, electrical and software features of the product in a single collaborative environment — across all design stages — using a comprehensive digital twin.
With multidisciplinary design you can:
Improve business agility with a data backbone connecting design processes. Seamlessly handle cross-domain data and bill of materials management through design and into construction.
With cross-domain integration you can:
Discover better designs faster using simulation for performance analysis and optimization from the very start of the design process.
With simulation-driven design you can:
Jusqu’à 50 % de réduction du temps de développement lors de la mise en œuvre d’une solution PLM. (Clarté technique)
Une réduction de 15 % des dépenses d’exploitation liées à l’utilisation des technologies numériques. (KPMG)
Jusqu’à 100 % de décarbonisation du transport maritime grâce à une hydrodynamique améliorée et à des sources de carburant alternatives. (DNV)
Société:CETENA
Secteur d'activité:Construction navale
Lieu:Gênes, Italy
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions
Exploitez la puissance de la digitalisation pour gérer des conceptions de navires complexes, atténuer les risques et obtenir un avantage concurrentiel grâce à nos solutions intégrées.
Explorez notre portefeuille de solutions numériques de bout en bout pour la conception intégrée des navires.
Alors que le secteur maritime fait face à une pression croissante pour adhérer aux réglementations en matière de durabilité, les logiciels de construction navale permettent aux constructeurs de concevoir de nouveaux navires intégrant des systèmes de propulsion innovants et des sources de carburant alternatives. Ces solutions fournissent aux constructeurs navals les outils dont ils ont besoin pour répondre à la demande croissante de transport maritime durable tout en restant efficaces et en réduisant les coûts.
Les solutions intégrées de conception et d’ingénierie navales de Siemens relient chaque étape de la conception, de la conception à la production, afin de rationaliser le processus de conception. Cette approche aide les constructeurs navals à prendre les bonnes décisions de conception et à minimiser les risques de retards et d’erreurs, ce qui leur permet de livrer des navires complexes plus rapidement et dans les limites du budget.
Notre logiciel intégré de conception de navires utilise une dorsale de données centralisée pour rassembler toutes les données de conception dans un seul environnement. Cette approche relie toutes les disciplines, ce qui permet aux différentes équipes de partager et de gérer facilement les données, ce qui garantit que chacun a accès aux informations dont il a besoin, quand il en a besoin.
Nos solutions intégrées de conception et d’ingénierie maritime peuvent aider les constructeurs navals à concevoir une gamme de navires, y compris des navires commerciaux, des navires de guerre et des yachts.
Webinaire à la demande | Améliorez la conception des navires grâce à l’optimisation de la conception multidisciplinaire
Webinaire à la demande | Tirez parti d’un flux de travail IAO intégré pour une conception efficace
Webinaire à la demande | Comment concevoir un navire à l’aide d’un logiciel de simulation CFD
Podcast (en anglais ) | L’avenir de l’industrie maritime est numérique
Podcast (en anglais ) | Construire des navires de manière durable grâce à la transformation numérique
Podcast (en anglais ) | STS maritimes – La nécessité d’une simulation intégrée dans la conception des navires
Livre électronique | Repenser la conception des navires pour obtenir des informations précoces sur les performances grâce à la simulation
Livre blanc | Comment piloter le processus de conception d’un navire via des outils de simulation
Infographie | La clé du succès pour les concepteurs de navires : Intégration
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires. Nous sommes là pour vous aider !