La puissance de la simulation CFD est désormais entre vos mains avec Simcenter FLOEFD. Utilisez cette solution directement dans NX, Creo, CATIA V5 ou Solid Edge afin d'explorer rapidement tout le potentiel de vos idées, sans entraver votre processus de conception. Vous pouvez désormais explorer tout le potentiel des conceptions : étudier l'impact des modifications de la géométrie ou des conditions aux limites sur les résultats, effectuer des analyses de simulation rapides à intervalles régulier et générer des rapports, tout cela en travaillant dans l'environnement CAO de votre choix. Conçue sur la base d'une technologie intelligente, rapide et précise, la solution Simcenter FLOEFD permet de réduire la durée totale des simulations de 75 % et de multiplier la productivité par 40.
Rapport Siemens relatif à la conformité en matière d'accessibilité
Lisez ce rapport pour en savoir plus sur la conformité des solutions Simcenter FLOEFD aux normes/directives d’accessibilité suivantes.