Funcionalidad del software IBS QMS
El software IBS QMS hace mucho más que simplemente respaldar las rutinas de inspección y documentación. Con su enfoque integral de la calidad, el software de gestión de calidad IBS QMS permite que la planificación de la calidad comience durante la ingeniería y el diseño de un producto. Continúa con el control de calidad durante la fabricación del producto. El software IBS QMS detecta riesgos y fallos en el diseño y la fabricación del producto para que se pueda llevar a cabo una mejora continua. Específicamente, al recopilar datos de calidad del diseño y la producción, IBS QMS proporciona la información necesaria para iniciar de manera continua y sostenible procesos de resolución de problemas de productos y producción.
Las funciones proporcionadas por el software de gestión de calidad IBS QMS incluyen:
- Un método estructurado para definir e iniciar los pasos necesarios para llevar un producto desde la etapa de planificación hasta la producción en serie, generalmente planificación de calidad de producción avanzada (APQP)
- El análisis modal de fallos y efectos (FMEA) ofrece soporte para evitar defectos de forma preventiva mediante la evaluación de las consecuencias de los fallos y de los riesgos asociados a partir de la fase de planificación
- Adquisición de datos relevantes y costes para reclamaciones externas e internas
- Gestión de la calidad de los proveedores, incluida la inspección de las mercancías entrantes, la evaluación y la auditoría de los proveedores, y la gestión de reclamaciones
- Gestión de medidas para supervisar el rendimiento de los instrumentos y calibrar las medidas según las especificaciones del producto
- Calidad de la producción, incluida la planificación de la inspección, la inspección durante la producción y el control estadístico de procesos (SPC) para ayudar a detectar variaciones de tolerancia, identificar las causas raíz y corregir defectos en tiempo real
- Gestión de cumplimiento de normas (cliente/proveedor/interno)
- Auditoría (proveedor/interna)
- Adquisición y evaluación de defectos
IBS QMS Profesional
Opcenter Quality
IBS QMS Professional es una solución estándar de calidad asistida por ordenador (CAQ) multilingüe e intersectorial. Los módulos de IBS QMS Professional están diseñados para agilizar los procesos en las áreas de desarrollo de productos, fabricación, pruebas y aceptación.
IBS QMS Professional armoniza y estandariza los procesos de calidad a lo largo del ciclo de vida del producto. Desde el diseño y la planificación (ideación) a través del proceso de producción (realización) y viceversa con la mejora continua (utilización), IBS QMS Professional respalda un proceso de calidad de bucle cerrado integral. Se lleva a cabo una importante optimización del proceso en la fase de planificación, desarrollo y construcción de la producción. A continuación, se gestionan los procesos de adquisición y producción para lograr la calidad deseada. El producto consolidado sirve entonces como una fuente de información importante, a través de lecciones aprendidas, para el proceso de diseño del producto, cerrando el bucle de calidad.
IBS QMS Professional realiza procesos de calidad de forma segura al capturar y contabilizar todas las complejidades del producto y del proceso. El sistema admite interfaces para una amplia gama de equipos de medición, desde calibres simples hasta máquinas de medición de coordenadas complejas o máquinas de inspección al 100 %. El sistema de gestión de medidas proporciona herramientas para administrar varios tipos de medidas (por ejemplo, mecánicos, eléctricos) y para documentar todos los procedimientos relacionados con el historial de medidas (por ejemplo, calibración de medidas, emisión/devolución y reparación). La selección de medidas es un requisito vital para lograr la documentación estandarizada de los datos relevantes de productos y procesos de calidad, y ayuda a identificar y supervisar los plazos para cada medida.
Es importante destacar que IBS QMS Professional cumple con las normativas regulatorias y asegura, y demuestra, el cumplimiento total de normas. Los fabricantes deben cumplir con los estándares y respetar las pautas relevantes para su industria específica.
IBS QMS Professional está diseñado para aumentar la transparencia en toda la empresa de fabricación y reducir así los riesgos y costes de problemas de calidad e infracciones de procesos. Como sistema modular orientado a procesos respaldado por la fiabilidad y la estructura del ciclo de Deming (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar), IBS QMS Professional asegura un rendimiento de la más alta calidad. El ciclo de Deming apoya a IBS QMS Professional en toda la cadena de valor del producto como un enfoque científico paso a paso para la resolución de problemas y la mejora continua. Además, IBS QMS Professional aborda lo que suele ser un conjunto dispar de actividades de calidad en toda la empresa y reemplaza muchas herramientas descentralizadas que gestionan procesos de calidad con diferentes bases de datos en un panorama de IT heterogéneo y no integrado. El sistema aloja todos los datos relevantes para la calidad en una base de datos centralizada.
IBS QMS Automotive
IBS QMS Automotive aporta transparencia a toda la gama de datos de producción desde el proveedor hasta el concesionario. Protege la capacidad de funcionamiento, la puntualidad, la estabilidad y la reducción de los tiempos de procesamiento durante toda la fabricación. Domina las complejidades técnicas de la fabricación de automóviles. Ofrece una gestión completa de las configuraciones y proporciona un fácil acceso instantáneo a todos los datos de producción.
Con su adaptación específica a las necesidades de la industria de la automoción, IBS QMS Automotive:
- Cumple con todas las normas principales, incluidas QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 y AIAG
- Apoya la estrategia de cero defectos
- Admite tarjetas de trabajo electrónicas para vehículos
- Gestiona de forma eficiente la repetición de trabajos
- Gestiona la ubicación y la creación dinámica de órdenes de inspección específicas del vehículo
- Genera una trazabilidad completa con una localización precisa de los productos defectuosos
- Reduce los costes de garantía y acelera el procesamiento de reclamaciones
- Evita múltiples inspecciones y refuerza el proceso de inspección
- Determina los ratios empresariales para la optimización de procesos
IBS QMS CompliantProTM
IBS QMS CompliantPro es una solución integrada de cumplimiento de normas, que proporciona soporte sostenible para todas las áreas de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento. Admite historial de cambios, mecanismos de escalamiento, notificaciones por correo electrónico y más.
CompliantPro se puede adaptar a los procesos existentes de la empresa y asignarlos claramente. Las funciones de control integradas y las estructuras de responsabilidad permiten un flujo rápido y eficaz de información, lo que a su vez permite una identificación más rápida de tendencias y riesgos y evitar consecuencias negativas.
La solución IBS QMS CompliantPro integra la administración de usuarios para permitir asignaciones fiables de roles y funciones para cada usuario individual. Esto asegura el acceso en cada nivel. El sistema está fuertemente orientado en torno a las buenas prácticas, así como a las normativas y requisitos.
IBS QMS CompliantPro está diseñado para respaldar una gestión corporativa fiable y orientada al valor para la satisfacción de todos los grupos de interés. Permite el cumplimiento oportuno de todas las normativas y normas internas y externas pertinentes aplicables a la empresa tanto hoy como en el futuro, sin altos costes para la empresa. IBS QMS CompliantPro:
- Promueve el cumplimiento con Culture of Compliance™ en las empresas a lo largo de la cadena de suministro
- Asegura el cumplimiento de todas las normas y reglamentos pertinentes, así como de los requisitos legales
- Proporciona una solución de software altamente configurable y escalable
- No crea restricciones sectoriales, por lo que se puede utilizar en todas las empresas
- Admite una gran variedad de diferentes tipos de documentos, diferentes derechos y diferentes flujos de trabajo
- Pueden utilizarlo todas las unidades, independientemente de su ubicación