Hasta el 30%
de aumento de la eficiencia operativa mediante modelado estereoscópico

La última generación de ingeniería de productos es inmersiva. Eso significa que necesitas cascos de realidad virtual que se combinen de forma impecable con un software de CAD inmersivo para suplir la laguna entre el mundo real y el digital.
El casco de realidad virtual Sony XR ofrece la forma más precisa y natural de experimentar, interactuar y colaborar en 3D. Con una asombrosa fidelidad visual, combinada con una integración dinámica de software y hardware, puedes experimentar la ingeniería inmersiva con los flujos de trabajo más dinámicos.
Obtén más información sobre la tecnología en la que se basa el diseño inmersivo con el casco de realidad virtual Sony XR. Esta nueva solución de ingeniería inmersiva y diseño colaborativo de productos funciona en tándem con el software de la plataforma empresarial digital abierta Siemens Xcelerator.
Natilus utiliza la tecnología inmersiva de Siemens para desarrollar la última generación de aeronaves de carga y reinventar la industria del transporte aéreo a escala mundial.
Descubre cómo el casco de realidad virtual Sony XR y el software Siemens NX™ Immersive Designer permiten a los ingenieros de Natilus ver diseños a escala humana, en un entorno colaborativo en tiempo real, antes de crear prototipos físicos.
La micropantalla OLED ofrece una resolución 4K por ojo, con una pantalla de gran tamaño de 1,3 tipos. Disfruta de una calidad de imagen fluida con una mayor sensación de realidad. Todo ello con el chip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2.
Interactúa entre el mundo real y el virtual mediante la realidad aumentada (AR). Con la función de vídeo transparente (VST) («see-through»), también obtendrás una experiencia sin límites al interactuar con diseños virtuales en entornos de realidad mixta.
Diseñado para ser ligero, el casco presenta un equilibrio óptimo entre el peso delantero y trasero y una amortiguación en la frente. El visor gira hacia arriba para una multitarea fluida y un modelado sin bordes.
Experimenta una interacción precisa con tus diseños. Los nuevos controladores de anillo y puntero permiten manipular y editar fácilmente los modelos dentro del espacio de realidad virtual.
PANTALLA | CÁMARA | INTERFAZ | SISTEMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Resolución: 4K por ojo | Vídeo transparente (VST) («see-through»): 2 cámaras RGB | Controlador: anillo y puntero | Plataforma: chip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 | |||
Tipo: MOLED | Seguimiento: seguimiento manual y ocular | Sistema operativo: Android | ||||
Densidad: 55PPD | Estilo: autónomo y conectado al PC |
* Actualmente, NX Immersive Designer es el único software disponible para este casco de realidad virtual de Sony.
Mediante la combinación de nuestras tecnologías y la experiencia de Siemens en ingeniería, nos entusiasma posibilitar una ingeniería más inmersiva que redefina el flujo de trabajo diario de diseñadores e ingenieros. El renderizado realista de alta calidad y la interacción intuitiva proporcionarán a los creadores herramientas para desempeñar procesos creativos más inmersivos que impulsen la innovación en el metaverso industrial.
El casco de realidad virtual Sony XR está disponible para su compra a partir del 23 de enero de 2025. Regístrate a continuación para solicitar que un representante comercial de Siemens se ponga en contacto contigo para iniciar el proceso de compra.
Únete a nosotros. Te ofreceremos los mundos real y digital fusionados en uno.
El casco de realidad virtual de Sony funciona únicamente con Siemens NX Immersive Designer. Esta combinación pone al alcance de tu mano la fusión del mundo real y del digital en uno solo.