Evite los obstáculos del proceso tradicional de diseño de buques, que implica que numerosos equipos utilicen herramientas desconectadas, lo que provoca retrasos en el intercambio de datos y una colaboración ineficiente. Utilice un enfoque integrado de diseño e ingeniería para reunir todos sus procesos de diseño multidisciplinarios en un entorno integrado, lo que permite a su organización romper los silos y aumentar la productividad general de la empresa.
Aprovechar un enfoque de diseño integrado le permite comprender y explorar todos los aspectos del rendimiento del buque desde las primeras etapas del diseño, lo que reduce los tiempos de entrega y los costos del ciclo de vida. Tome el control del proceso de diseño de su barco con soluciones totalmente integradas.
Aproveche los flujos de trabajo automatizados y las simulaciones de dinámica de fluidos computacional para reducir el consumo de combustible en un 30 %. (BAR Technologies)
Logre ahorros anuales de combustible de hasta 3 millones de dólares por barco utilizando un potente software de simulación de dinámica de fluidos computacional. (DNV)
Reduzca el tiempo de prueba en un 20 % con herramientas de simulación 3D. Acorte el ciclo de prueba y ahorre dinero con la creación de prototipos virtuales. (Ingeniería de Brabante)
Mejore la colaboración entre dominios y asegúrese de que todos trabajen con los datos más actualizados. Proporcione a los equipos las herramientas que necesitan para crear el mejor diseño a tiempo.
Explore los tres caminos clave necesarios para digitalizar su proceso de diseño de buques y descubra soluciones integradas para cada uno:
Manage the mechanical, electrical and software features of the product in a single collaborative environment — across all design stages — using a comprehensive digital twin.
With multidisciplinary design you can:
Improve business agility with a data backbone connecting design processes. Seamlessly handle cross-domain data and bill of materials management through design and into construction.
With cross-domain integration you can:
Discover better designs faster using simulation for performance analysis and optimization from the very start of the design process.
With simulation-driven design you can:
Hasta un 50% de reducción en el tiempo de desarrollo al implementar una solución PLM. (Claridad técnica)
Una reducción del 15% en los gastos operativos al utilizar tecnologías digitales. (KPMG)
Hasta un 100% de descarbonización en el transporte marítimo con hidrodinámica mejorada y fuentes de combustible alternativas. (DNV)
Empresa:CETENA
Industria:Naval
Ubicación:Génova, Italy
Software de Siemens:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions
Con la herramienta de simulación Simcenter, podemos obtener información valiosa sobre futuros lanzamientos de barcos para nuestros clientes y analizar el efecto que tendrán las diferentes soluciones de diseño.
Aproveche el poder de la digitalización para gestionar diseños de buques complejos, mitigar el riesgo y obtener una ventaja competitiva con nuestras soluciones integradas.
Explore nuestra cartera de soluciones digitales de extremo a extremo para el diseño integrado de buques.
Webinar bajo demanda | Mejore el diseño de buques con la optimización multidisciplinaria del diseño
Webinar bajo demanda | Aproveche un flujo de trabajo CAE integrado para un diseño eficiente
Webinar bajo demanda | Cómo diseñar un barco con un software de simulación CFD
Podcast | El futuro de la industria marina es digital
Podcast | Construir barcos de forma sostenible con la transformación digital
Podcast | Marine STS – La necesidad de una simulación integrada en el diseño de buques
Libro electrónico | Replantee el diseño de los buques para obtener información temprana sobre el rendimiento con la simulación
Libro blanco | Cómo impulsar el proceso de diseño de buques a través de herramientas de simulación
Infografía | La clave del éxito para los diseñadores de barcos: Integración
Ponte en contacto con nosotros si tienes preguntas o comentarios. Nos encantará ayudarte.