Stereolithographie (SLA) ist eine Wannen-Photopolymerisationstechnik für die additive Fertigung (AM), bei der 3D-Objekte erzeugt werden, indem flüssiges Polymerharz selektiv ultraviolettem (UV) Licht ausgesetzt wird. Wenn die photoreaktiven Moleküle des Harzes durch UV-Licht beleuchtet werden, verbinden sie sich miteinander und werden in einem Prozess, der als Photopolymerisation bekannt ist, fest.
Ein stereolithografiefähiges 3D-Druckergerät wird als „Stereolithographiegerät“ oder SLA bezeichnet. Die Abkürzung „SLA“ wird synonym verwendet, um sich sowohl auf die AM-Technik als auch auf das Gerät zu beziehen. Im Gegensatz zu den meisten anderen AM-Techniken, die eine Wärmequelle verwenden, um Materialien zu 3D-Objekten zu verfestigen, verwendet SLA nur eine UV-Lichtquelle.
Hersteller verwenden Stereolithographie häufig für relativ schnelles und kostengünstiges Prototyping. Die genauen Eigenschaften des endgültigen 3D-Objekts hängen vom verwendeten Photopolymer ab. Die meisten Prototypen und Teile, die mit Stereolithographie hergestellt wurden, sind jedoch stark genug, um bearbeitet zu werden, und können auch zur Herstellung von Urmodellabgüssen für andere Fertigungsprozesse verwendet werden.
Verwandte Produkte: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer