Die Fertigungssteuerung umfasst die Methoden und Systeme zur Priorisierung, Verfolgung und Berichterstellung anhand von Produktionsaufträgen und Zeitplänen. Es umfasst die Verfahren zur Bewertung des aktuellen Ressourcenstatus, der Arbeit, der Maschinenauslastung und anderer Informationen, die zur Unterstützung der gesamten Planungs-, Terminierungs- und Kalkulationssysteme im Zusammenhang mit dem Fertigungsbetrieb erforderlich sind.
Die Fertigungssteuerung berechnet die Arbeit auf der Grundlage eines Fertigstellungsgrads für jeden Auftrag und Arbeitsgang und ist nützlich für Bestandsbewertungen und Materialplanung. Dazu gehört auch die Identifizierung und Bewertung von Schwachstellen und Risiken, die sich aus der Produktionsumgebung, den Mitarbeitern, Prozessen und den auf Fertigungsebene eingesetzten Technologien ergeben.
Basierend auf der Bewertung dieser Faktoren leitet die Fertigungssteuerung Maßnahmen ein, um das Risiko auf einem akzeptablen Mindestniveau zu halten. Die Fertigungssteuerung ist für die detaillierte Verwaltung der Maßnahmen und des Materialflusses innerhalb des Werks verantwortlich. Sie umfasst Mitarbeiter, Materialien, Maschinen und Produktionszeit.
Die Fertigungssteuerung beginnt nach der Planung (z. B. mit MRP, ERP); Nach der Planung werden Bestellungen und Bestellanforderungen erstellt.
Verwandtes Produkt: Opcenter Execution