Die Pulverbettfusion (PBF) ist eine Kategorie von additiven Fertigungsverfahren (AM), bei denen thermische Energie genutzt wird, um körnige Materialien selektiv zu festen Formen zu verschmelzen. Ein körniges Druckmedium wie Metall, Keramik, Polymer usw. wird auf der Oberfläche einer Bauplattform verteilt, um ein Pulverbett zu erzeugen. Anhand der Informationen einer CAD-Datei wendet die Pulverbettfusionsmaschine thermische Energie auf bestimmte Bereiche des Pulverbetts an, um das Granulat zu einer festen Schicht zu binden. Die Bauplattform wird dann abgesenkt, eine weitere dünne Schicht Pulver wird hinzugefügt und der Vorgang wird für die nächsten Schichten wiederholt, bis die Konstruktion vollständig gedruckt ist.
Verwandte Produkte: NX AM Fixed Plane | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer