Ein Produktionsprogrammplan verknüpft den Verkaufsbedarf mit der Fertigungskapazität. Der Zweck der Master-Produktionsplanung besteht darin, einen realistischen Plan zu erstellen, der Überbestände minimiert und gleichzeitig die pünktliche Lieferung maximiert. Master-Produktionsplanungssoftware ist ein Element moderner Advanced Planning and Scheduling (APS)-Software.
Die Master-Produktionsplanung ist ein dynamischer Prozess, und die Master-Produktionsplanungssoftware ist so konzipiert, dass sie Änderungen der Nachfrage oder Kapazität zeitnah berücksichtigt. Es extrahiert tatsächliche Auftrags- und Kapazitätsdaten, um sicherzustellen, dass der Produktionsprogrammplan auf den aktuellsten Informationen basiert. Die Berechnungen des Master-Produktionsplans berücksichtigen Prognosen, bekannte und erwartete Aufträge, wichtige Kapazitätsbeschränkungen, Lagerbestände, Bestandspufferanforderungen und Anforderungen von Abteilungen wie Forschung und Entwicklung. Die Master-Produktionsplanungssoftware generiert automatisch den Master-Produktionsplan, ermöglicht aber auch manuelle Anpassungen an bestimmte Bedürfnisse oder Ziele.
Darüber hinaus ermöglicht die Master-Produktionsplanungssoftware, dass das geplante Produktionsvolumen mit dem geplanten Volumen überschrieben wird. Der Produktionsprogrammplan wird dann neu berechnet, um den aktuellen Bedingungen gerecht zu werden.
Fortschrittliche Planungs- und Terminierungssoftware nutzt den Master-Produktionsplan, um eine interaktive Zeitplanvisualisierung zu unterstützen, in der Daten als Bestandsprofildiagramme und Kapazitätsauslastungsdiagramme angezeigt werden können. Planer, die diese Funktionalität verwenden, können Alternativen innerhalb des Zeitplans bewerten. Der Master-Produktionsplan kann einfach durch Klicken und Ziehen eines Punktes in einem Bestands- oder Kapazitätsdiagramm geändert werden. Ebenso kann die Produktion eines bestimmten Artikels durch den interaktiven Zeitplan in eine andere Produktionsperiode verschoben werden, und diese Änderung wird im Hauptproduktionsplan widergespiegelt.
Verwandtes Produkt: Opcenter Advanced Planning and Scheduling