Hersteller müssen täglich mehrere Normen, Methoden und Systeme beachten und anwenden, und die ISO 9001 ist von zentraler Bedeutung. Tatsächlich beziehen sich Normen wie IATF 16949 auf die ISO 9001, sodass Hersteller, die die IATF 16949 erfüllen, auch die IS0 9001-Konformität erreichen müssen. Viele Erstausrüster betrachten die ISO 9001-Zertifizierung als wesentliches Element der Hersteller- oder Lieferantenzulassung.
Aufgrund ihrer jüngsten Aktualisierung wird die Norm ausdrücklich als ISO 9001:2015 bezeichnet. Diese Überarbeitung ersetzt die ISO 9001:2008 und wendet die Norm auf ein breiteres Spektrum von Branchen an. Eine der folgenreichsten Änderungen an der Norm in der Version von 2015 besteht darin, dass das ISO 9001-Qualitätsmanagementsystemmodell auf Kundeneingaben und Beiträgen von Aufsichtsbehörden, internen Abteilungen, der umliegenden Gemeinde und anderen interessierten Parteien basiert.
Hersteller verwenden die ISO 9001-Software, um die ISO 9001-Konformität nachzuweisen. Dies erfordert ein Audit, das in einem Bericht dokumentiert wird und bestätigt, dass der Hersteller ein QMS implementiert hat und aufrechterhält, das die Norm ISO 9001 erfüllt.
Anstatt Anforderungen an das Produkt oder den Prozess selbst zu spezifizieren, legt die ISO 9001 gute Managementpraktiken fest, die zu einer gleichbleibenden Qualität für jedes Produkt oder jede Dienstleistung führen, für die es gilt. Als Teil dieser guten Managementpraktiken verlangt ISO 9001:2015 vom Top-Management eines Unternehmens, dass es bei der Implementierung eines ISO 9001 QMS eine Führungsrolle einnimmt, einschließlich der proaktiven Integration des QMS in seine täglichen Aktivitäten.
Verwandte Produkte: Opcenter Quality | Teamcenter Quality and Compliance Management