IBS QMS

Das IBS-Qualitätsmanagementsystem (QMS), das jetzt Teil von Opcenter ist, bietet eine ganzheitliche Qualitätslösung über den gesamten Produktlebenszyklus und die gesamte Lieferkette.

Was ist IBS QMS?

Die QMS-Software von IBS unterstützt Hersteller bei der Kontrolle von Qualität, Produktion, Rückverfolgbarkeit und Konformität, um den Prozess- und Produktwert zu optimieren. Es hilft Herstellern, alle Qualitätsprobleme zu lösen, indem es sowohl branchenübergreifende als auch branchenspezifische Best-Practice-Lösungen integriert. Die IBS QMS-Software erfüllt die wichtigsten Qualitätsstandards, darunter ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II und AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Part 11 und 820, ISO 14971 und 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101, SOx und VDA 6.1.

Die IBS QMS-Software wurde entwickelt, um Prozesse in den Bereichen Produktentwicklung, Fertigung, Prüfung und Abnahme zu optimieren, und stellt eine Säule des Manufacturing Operations Management (MOM)-Portfolios von Siemens dar.

Unter dem Dach von Opcenter Quality umfasst IBS QMS Systeme, die auf bestimmte Schlüsselbranchen und/oder Funktionsbereiche zugeschnitten sind. IBS QMS-Lösungen ermöglichen kundenspezifische Anwendungen zur Qualitätssicherung unabhängig von vertikaler Integration, Produktionsprozessen/-modellen und Stufen in der Supply Chain. Innerhalb des IBS QMS-Portfolios ist das Flaggschiff IBS QMS Professional eine prozessorientierte, modulare, mehrsprachige und branchenübergreifende CAQ-Lösung (Computer Aided Quality). IBS QMS Automotive adressiert die integrierte Qualitätssicherung im Automobilbau, die den gesamten Prozess von der Rohkarosserie bis zum fertigen Produkt abdeckt. CompliantProTM ist die integrierte Compliance-Management-Lösung in IBS QMS, die Transparenz in jedem der definierten Unternehmensprozesse schafft und die Einhaltung aller relevanten Richtlinien, Vorschriften und Anforderungen sicherstellt. Diese Systeme werden im Folgenden ausführlicher erläutert.

Verwandte Produkte: Opcenter Quality | Teamcenter Quality and Compliance Management

ibs-qms-professionalsb-640x360
Vorteile von IBS QMS

Hersteller, die die IBS QMS-Software in ihrer aktuellen Form – Opcenter Quality – einsetzen, profitieren sowohl von quantitativen als auch von qualitativen Verbesserungen in Produkt und Produktion. Sie erreichen kürzere Innovationszyklen mit komplexeren Produkten und verkürzen so die Markteinführungszeit.

Sichtbarkeit aller Produktionsdaten auf einen Blick

Verschaffen Sie sich eine verbesserte Transparenz, indem Sie einen umfassenden Überblick über alle Produktionsdaten auf einen Blick erhalten, um fundierte Entscheidungen treffen zu können.

Reduzierte Inspektions- und Nacharbeitskosten

Profitieren Sie von einer erheblichen Reduzierung der Inspektions- und Nacharbeitskosten, was zur allgemeinen Betriebseffizienz und Kosteneffizienz beiträgt.

Geringere Garantie- und Kulanzkosten

Steigern Sie die finanzielle Leistung und Kundenzufriedenheit durch verbesserte Produktqualität.

Weniger Rückrufe und damit verbundene Kosten

Erzielen Sie eine erhebliche Reduzierung von Rückrufen und damit verbundenen Kosten und sorgen Sie für eine höhere betriebliche Effizienz und Kundenzufriedenheit durch verbesserte Produktqualität.

Gesteigerte Kundenzufriedenheit

Optimiert Prozesse, reduziert Fehler und sorgt für qualitativ hochwertigere Produkte, was zu verbesserten Kundenerlebnissen führt.

Gesteigerte Kundenzufriedenheit

Steigern Sie die Kundenzufriedenheit durch optimierte Prozesse, reduzierte Fehler und eine verbesserte Produktqualität, die zu einer höheren Kundenzufriedenheit beitragen.

Funktionalität der IBS QMS-Software

Die IBS QMS-Software kann weit mehr als nur die Unterstützung von Prüfroutinen und Dokumentationen. Mit ihrem ganzheitlichen Qualitätsansatz ermöglicht die Qualitätsmanagement-Software IBS QMS, dass die Qualitätsplanung bereits bei der Entwicklung und Konstruktion eines Produkts beginnt. Es geht weiter mit der Qualitätskontrolle während der Herstellung des Produkts. Die IBS QMS-Software erkennt Risiken und Fehler bei der Konstruktion und Herstellung des Produkts, so dass eine kontinuierliche Verbesserung stattfinden kann. Konkret liefert IBS QMS durch die Erfassung von Qualitätsdaten aus Konstruktion und Produktion die Informationen, die benötigt werden, um Produkt- und Produktionsproblemlösungsprozesse kontinuierlich und nachhaltig zu initiieren.

Zu den Funktionen, die die Qualitätsmanagement-Software IBS QMS zur Verfügung stellt, gehören:

  • Eine strukturierte Methode zur Definition und Initiierung der notwendigen Schritte, um ein Produkt von der Planungsphase in die Serienproduktion zu bringen, in der Regel Advanced Production Quality Planning (APQP)
  • QMS Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) unterstützt die vorbeugende Fehlervermeidung mithilfe der Auswertung von Fehlerkonsequenzen und verbundenen Risiken, teilweise schon in der Planungsphase
  • Erfassung relevanter Daten und Kosten für externe und interne Reklamationen
  • Lieferantenqualitätsmanagement, einschließlich Wareneingangskontrolle, Lieferantenbewertung, Lieferantenaudit und Reklamationsmanagement
  • Gage Management zur Überwachung der Instrumentenleistung und Kalibrierung der Messinstrumente gemäß den Produktspezifikationen
  • Produktionsqualität, einschließlich Prüfplanung, Prüfung während der Produktion und statistische Prozesskontrolle (SPC) zur Erkennung von Toleranzabweichungen, zur Identifizierung von Ursachen und zur Korrektur von Fehlern in Echtzeit
  • Compliance-Management (Kunde/Lieferant/intern)
  • Audit (Lieferant/intern)
  • Fehlererfassung und -bewertung

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

IBS QMS Professional ist eine mehrsprachige und branchenübergreifende CAQ-Standardlösung (Computer Aided Quality). Die Module von IBS QMS Professional dienen der Optimierung von Prozessen in den Bereichen Produktentwicklung, Fertigung, Test und Abnahme.

IBS QMS Professional harmonisiert und standardisiert Qualitätsprozesse über den gesamten Produktlebenszyklus. Von der Konzeption und Planung (Ideation) über den Produktionsprozess (Realisierung) bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung (Auslastung) unterstützt IBS QMS Professional einen durchgängigen, geschlossenen Qualitätsprozess. Eine wesentliche Optimierung der Prozesse erfolgt bereits in den Phasen der Produktplanung, -entwicklung und -konstruktion. Anschließend werden Beschaffungs- und Produktionsprozesse gesteuert, um die gewünschte Qualität zu erreichen. Das ausgereifte Produkt dient dann angesichts der gewonnenen Erfahrungen als wichtige Quelle für den Produktkonstruktionsprozess und schließt den Qualitätskreislauf.

IBS QMS Professional führt Qualitätsprozesse sicher durch, indem es alle Produkt- und Prozesskomplexitäten erfasst und berücksichtigt. Das System unterstützt Schnittstellen zu einem breiten Spektrum an Messgeräten, von einfachen Kalibern über komplexe Koordinatenmessgeräte bis hin zu 100%-Prüfmaschinen. Das Prüfmittelmanagementsystem bietet Tools für die Verwaltung verschiedener Prüfmitteltypen (z. B. mechanisch, elektrisch) und für die Dokumentation aller Verfahren im Zusammenhang mit der Prüfmittelhistorie (z. B. Kalibrierung von Messgeräten, Ausgabe/Rückgabe und Reparatur). Die Auswahl der Prüfmittel ist eine wichtige Voraussetzung für eine standardisierte Dokumentation relevanter Qualitäts-, Produkt- und Prozessdaten und hilft bei der Identifizierung und Überwachung von Fristen für jedes Prüfmittel.

Wichtig ist, dass IBS QMS Professional die gesetzlichen Standards erfüllt und die vollständige Konformität gewährleistet – und auch nachweist. Die Hersteller müssen Normen und Richtlinien einhalten, die für ihre jeweilige Branche relevant sind.

IBS QMS Professional wurde entwickelt, um die Transparenz im gesamten Fertigungsunternehmen zu erhöhen und die Risiken und Kosten von Qualitätsproblemen und Prozessverstößen zu reduzieren. Als prozessorientiertes, modulares System, das durch die Zuverlässigkeit und Struktur des Deming-Zyklus (Plan-Do-Check-Act) unterstützt wird, gewährleistet IBS QMS Professional höchste Qualitätsleistung. Der Deming-Zyklus unterstützt IBS QMS Professional über die gesamte Produktwertschöpfungskette hinweg als wissenschaftlicher, schrittweiser Ansatz zur Problemlösung und kontinuierlichen Verbesserung. Darüber hinaus befasst sich IBS QMS Professional mit den typischerweise unterschiedlichen Qualitätsaktivitäten im gesamten Unternehmen und ersetzt viele dezentrale Tools, die Qualitätsprozesse mit unterschiedlichen Datenbanken in einer heterogenen und nicht integrierten IT-Landschaft verwalten. Das System speichert alle qualitätsrelevanten Daten in einer zentralen Datenbank.

IBS QMS Automotive

IBS QMS Automotive bringt Transparenz in die gesamte Bandbreite der Produktionsdaten vom Lieferanten bis zum Händler und schützt so die Laufkapazität, Pünktlichkeit, Stabilität und reduzierte Bearbeitungszeiten in der gesamten Fertigung. Es beherrscht die technische Komplexität der Automobilfertigung, bietet eine vollständige Verwaltung von Konfigurationen und einen einfachen Zugriff auf alle Produktionsdaten auf einen Blick.

Mit seiner spezifischen Anpassung an die Bedürfnisse der Automobilindustrie bietet IBS QMS Automotive:

  • Erfüllt alle wichtigen Normen, einschließlich QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 und AIAG
  • Unterstützt die Null-Fehler-Strategie
  • Unterstützt elektronische Fahrzeug-Jobkarten
  • Effizientes Management von Nacharbeiten
  • Verwaltet die Lokalisierung und dynamische Erstellung von fahrzeugspezifischen Prüfaufträgen
  • Generiert eine umfassende Rückverfolgbarkeit mit präziser Lokalisierung fehlerhafter Produkte
  • Reduziert die Garantiekosten und beschleunigt die Bearbeitung von Reklamationen
  • Verhindert Mehrfachinspektionen und strafft den Inspektionsprozess
  • Ermittelt Geschäftskennzahlen zur Prozessoptimierung

IBS QMS CompliantProTM

IBS QMS CompliantPro ist eine integrierte Compliance-Lösung, die alle Bereiche der Corporate Governance, des Risikomanagements und der Compliance nachhaltig unterstützt. Es unterstützt den Änderungsverlauf, Eskalationsmechanismen, E-Mail-Benachrichtigungen und mehr.

CompliantPro lässt sich an bestehende Unternehmensprozesse anpassen, die dann übersichtlich abgebildet werden. Integrierte Steuerungsfunktionen und Verantwortungsstrukturen ermöglichen einen schnellen und effektiven Informationsfluss, der wiederum ein schnelleres Erkennen von Trends und Risiken sowie die Vermeidung negativer Folgen ermöglicht.

Die IBS QMS CompliantPro-Lösung integriert die Anwenderverwaltung, um eine zuverlässige Rollen- und Funktionszuweisung für jeden einzelnen Anwender zu ermöglichen. Dadurch wird die Zugriffssicherheit auf jeder Ebene gewährleistet. Das System orientiert sich stark an Best Practices sowie Regularien und Anforderungen.

IBS QMS CompliantPro ist darauf ausgelegt, eine wertorientierte und verlässliche Unternehmensführung zur Zufriedenheit aller Beteiligten zu unterstützen. Es ermöglicht die zeitnahe Erfüllung aller relevanten internen und externen Vorschriften und Normen, die heute und in Zukunft für das Unternehmen gelten, ohne hohe Kosten für die Organisation. IBS QMS CompliantPro:

  • Fördert eine „Culture of Compliance“ in Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette
  • Stellt die Einhaltung aller relevanten Normen und Vorschriften sowie der gesetzlichen Anforderungen sicher
  • Bietet eine hochgradig konfigurierbare und skalierbare Softwarelösung
  • Vermeidet Brancheneinschränkungen, so dass es in jedem Unternehmen einsetzbar ist
  • Unterstützt eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumenttypen, unterschiedlicher Rechte und unterschiedlicher Workflows
  • Kann von jedem Gerät verwendet werden, unabhängig vom Standort

Verwandte Produkte