1. Home

Managementsoftware für Anlagenwartung

Software für das Management der Anlagenwartung unterstützt die proaktive Problemlösung und eine optimale Anlagenplanung.

Managementsoftware für Anlagenwartung?

Die Software für das Management der Anlagenwartung verfolgt die Gerätenutzung elektronisch und verwaltet die vorbeugende und korrektive Wartung. Sie ermöglicht Ihnen, automatisch Zustände zu erkennen, die eine Wartung erforderlich machen. So können die Anlagen mit der größtmöglichen Effizienz weiterarbeiten. Zudem ermöglicht Sie Ihnen die Definition und Verfolgung von ressourcenorientiertem Wartungsbedarf auf der Grundlage von Kalenderdatum, Nutzungszeit und Durchsatz. Nachdem den Ressourcen Wartungsanforderungen zugewiesen wurden, erfolgt die Durchsetzung während der Ausführung von Fertigungsservices.

Die Funktionen der Software für das Management der Gerätewartung stellen sicher, dass die Geräte eines Herstellers für den beabsichtigten Verwendungszweck gültig und zertifiziert sind. Die Software für das Management der Anlagenwartung stellt sicher, dass die Geräte den ordnungsgemäßen Kalibrierungs- und Wartungsplänen entsprechen. Nicht zertifizierte Ausrüstung kann nicht für die Produktion verwendet werden.

Software für das Management der Anlagenwartung unterstützt die proaktive Problemlösung und eine optimale Anlagenplanung. Wartungsarbeiten werden automatisch basierend auf dem Zeitpunkt oder der Verwendung verfolgt und geplant, was auch die Durchsetzung vordefinierte Prozessflüsse für bestimmte Aufgaben umfasst.

Produktionsdruck bei hohen Stückzahlen, Kostensenkungsprogramme und die Zuverlässigkeit der Anlagen sind Probleme, mit denen Hersteller täglich konfrontiert sind. Dazu gehören komplexe Vorschriften, höhere Qualitätsansprüche und Initiativen zur kontinuierlichen Verbesserung. Zur schlanken Fertigung von heute gehört die Sicherstellung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen. Für die effektive Verwaltung dieser Prioritäten ist eine Wartungsmanagementlösung erforderlich, die den Zugriff auf Informationen wie Geräte, vorbeugende Wartungspläne und die Qualifizierung und Verfügbarkeit von Ressourcen ermöglicht.

Managementsoftware für Anlagenwartung für Transparenz und Kontrolle

Managementsoftware für Anlagenwartung bietet Transparenz und Kontrolle, um die Produktivität zu steigern und die Effizienz zu verbessern. Sorgen Sie dafür, dass die Geräte mit maximaler Effizienz arbeiten.

  • Verwalten und Durchsetzen von Wartungsplänen
  • Reduzieren Sie die Wartungskosten durch einen proaktiven Ansatz
  • Stellen Sie die Einhaltung von Ressourcenqualifizierungen sicher
  • Verringern Sie kostspielige Stillstände der Produktionslinie aufgrund von Anlagenfehlern
  • Halten Sie sich an die Best Practices der Fertigung

Verwandte Produkte: Opcenter Execution

equipment-maintenance-management-is1471882894-feature-640x360

Die Vorteile verstehen

Die Managementsoftware für Anlagenwartung bietet eine umfassende Ressourcenverfolgung und Wartungsplanung.

Integration

Die Software bietet eine vollständige Integration in Fertigungsprozesse für eine umfassende Transparenz.

Zeitpläne für Wartungsanforderungen konfigurieren

Konfigurieren Sie Zeitpläne für Wartungsanforderungen basierend auf dem Durchsatz, der verstrichenen Zeit und bestimmten und wiederkehrenden Daten.

E-Mail-Benachrichtigungen

Legen Sie fest, wer E-Mail-Benachrichtigungen über ausstehende, fällige und überfällige Wartungsarbeiten erhalten soll.

Einfaches Management

Aktivieren und deaktivieren Sie Wartungsanforderungen auf einfache Weise und automatisieren Sie Diagnose- und Fehlerbehebungsverfahren für die Anlagen.

Wartungsplanung

Erstellen Sie Aufgaben für vorbeugende und korrigierende Wartungsaktivitäten.

Kalibrierung und Tests

Integrieren Sie Kalibrierspezifikationen und Prüfverfahren in Wartungs-, Reparatur- und Überholungsaufgaben.

Produktivität und Effizienz maximieren

Die Managementsoftware für Anlagenwartung hilft Ihnen, die Gerätenutzung zu verfolgen, Wartungspläne zu verwalten, Ressourcen verfügbar oder nicht verfügbar zu machen und qualifizierte Ressourcen zu definieren, die zu Beginn der Arbeit in einem Betrieb ausgewählt werden können. Wenn ein Gerät einer vorbeugenden Wartung unterzogen wird, wird es automatisch nicht mehr verfügbar gemacht. Sobald die Wartung abgeschlossen ist, wird die Anlage wieder in Betrieb genommen und für die Produktion zur Verfügung gestellt.

Mit der Managementsoftware für Anlagenwartung können Sie die Ressourcenverwendung basierend auf der vergangenen Nutzungszeit und den Produktionsmengen nachverfolgen und basierend auf vorher festgelegten Begrenzungen, gewährleisten, dass die Wartungsanforderungen mit der Produktion Schritt halten können. Die Software bietet Transparenz bei Ressourcen-Angelegenheiten und ein detailliertes Archiv aller Aktivitäten. Ohne diese umfassende Transparenz wäre es nahezu unmöglich, tatsächliche Leistungswerte für die Geräte festzulegen.

Proaktives Management der Anlagenwartung

Mit der Managementsoftware für Anlagenwartung können Sie durch vorbeugende Wartung eine proaktive Umgebung schaffen. Ein typischer reaktiver Break-and-Fix-Ansatz kann kritische Produktionslinien stoppen und Ihre Fähigkeit gefährden, die Kundennachfrage zu erfüllen. Der reaktive Ansatz erhöht auch die Wartungskosten durch Überstunden und Gebühren für verspätet versandte Waren.

Konformität der Anlagen durchsetzen

Die vollständige Integration mit einem Manufacturing Execution System (MES) gewährleistet die Verfügbarkeit und Konformität der Anlagen vor dem Einsatz. Die korrekte Auswahl der Bedienerausrüstung wird in der Fertigung jederzeit durchgesetzt.

Produkte für das Management der Anlagenwartung

Mehr erfahren

Manufacturing Operations Management

Opcenter ist ein einheitliches Lösungsportfolio für Manufacturing Operations Management (MOM), das digitales Software Operations Management ermöglicht.

Manufacturing Execution System

Manufacturing Execution Systeme (MES) verfolgen und erzwingen Produktionsprozesse, um Qualität und Effizienz zu gewährleisten.