EWIS steht für Electrical Wiring Interconnect System (Verbindungssystem zur elektrischen Verkabelung). Es wird reguliert, um die Sicherheit komplexer Systeme, wie z. B. Flugzeuge, zu gewährleisten.
Warum ist EWIS notwendig?
Die Leistung und Sicherheit eines Flugzeugs hängen von der Integrität des elektrischen Systems während der gesamten Lebensdauer des Flugzeugs ab. EWIS ist ein kritisches Flugzeugsystem, das für einen sicheren Betrieb erforderlich ist und eine genaue und zuverlässige Funktion und Kommunikation im gesamten elektrischen System erforderlich macht.
Die EWIS-Vorschriften schreiben vor, dass elektrische Komponenten auf der Grundlage ihrer elektrischen Spezifikationen ausgewählt und unter extremen Bedingungen, denen die Komponente ausgesetzt sein kann, inspiziert und getestet werden. Die EWIS-Vorschriften enthalten zudem Richtlinien für die korrekte Installation und den Schutz von Komponenten sowie eine ausreichende Definition der Konstruktion, um die Fertigbarkeit in den Fertigungs- und Wartungsprozessen zu gewährleisten. Die EWIS-Vorschriften legen im Vergleich zu früheren Vorschriften einen höheren Standard für die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Systems fest.
EWIS-Softwarelösungen
Moderne Flugzeuge verfügen über mehr elektrische Komponenten, um mehr Leistungsvermögen und Funktionen zu bieten. Infolgedessen benötigen elektrische Systeme mehr Energie und stellen aufgrund der höheren Komplexität ein größeres Risiko für die Einhaltung der Vorschriften dar. Um diese zahlreichen Herausforderungen zu bewältigen, enthalten hochwertige E/E-Softwarelösungen Analyse- und Simulationstools, die den Anwendern helfen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu einem früheren Zeitpunkt im Konstruktionsprozess zu validieren, z. B. durch die Durchführung einer elektrischen Lastanalyse (ELA).
Das Ziel moderner Softwarelösungen und Technologien ist es, die elektrische Konstruktion, die Einhaltung von Vorschriften und die Zertifizierung von Flugzeugen zu optimieren. Capital Load Analyzer, Teil der Capital® Software-Suite von Siemens Digital Industry Software, ist beispielsweise eine der ersten Technologien für elektrische Systeme in der Branche, die den digitalen Zwilling, die Automatisierung der Konstruktion und die digitale Datenkontinuität nutzt, um die Einhaltung von Vorschriften zu erleichtern.
Dieser Ansatz für die ELA folgt anerkannten Richtlinien und bietet ein zweckmäßiges Mittel, um die folgenden wichtigen Compliance-Perspektiven zu berücksichtigen:
- Alle für die ELA erforderlichen Informationen wie Einzelliniendiagramme, Betriebsszenarien (alle Flugphasen), Analysenotizen usw.
- Durchführung von Iterationen, Berichten und Analysen der ELA
- Erforderlichenfalls Anpassung an jede Konfiguration
EWIS und seine Herausforderungen
Der vermehrte Einsatz elektrischer Lösungen zur Erfüllung anspruchsvoller Leistungsvermögen und Auftragsanforderungen hat zur Folge, dass Größe, Gewicht und Komplexität des EWIS zunehmen. Mit der zunehmenden Nutzung digitaler Kommunikation haben sich EWIS-Inhalte von einfachen analogen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu ausgefeilteren digitalen Netzwerkbussen entwickelt. Dies wiederum kann teure Datenkabel erfordern, die die EWIS-Kosten und die Komplexität der Fertigung erhöhen. Die Komplexität von EWIS wird durch eine Vielzahl von Regeln zur Minimierung elektrischer Interferenzen, zur Signaltrennung bei redundanten Systemen und natürlich zur Sicherstellung der Konformität und/oder der kommerziellen Zertifizierung noch verstärkt.