Computer Aided Design (CAD) verwendet Computerprogrammen zur Erstellung, Änderung, Analyse und Dokumentation von zwei- oder dreidimensionalen (2D oder 3D) grafischen Darstellungen physikalischer Objekte als Alternative zu manuellen Entwürfen und Produktprototypen. CAD findet weit verbreitete Anwendung in der Computeranimation und in der Erzeugung visueller Spezialeffekten in Medien sowie im Produkt- und Industriedesign.
Was ist NX CAD?
NX CAD ist eine von Siemens entwickelte Lösung für die mechanische Produktkonstruktion, die Unternehmen dabei unterstützt, die Effizienz und Qualität der Produktentwicklung zu steigern. Es ermöglicht den umfassendsten digitalen Zwilling des Produkts, indem es Teams, Prozesse, Systeme und Daten, die an der Produktentwicklung beteiligt sind, nahtlos miteinander verbindet.
Es ist das erste große MCAD-System (Mechanical Computer Aided Design), das als offenes System zertifiziert wurde, das eine einfache Integration ermöglicht und nachweislich Kunden dabei unterstützt, ihre Daten ohne Unterbrechung zu verarbeiten. NX CAD ist die einzige CAD-Lösung, die die Token-Lizenzierung unterstützt, einen hochflexiblen Ansatz zur Bereitstellung von Add-on-Lösungen. Es ist jetzt in der Cloud als Service (NX X) verfügbar, um Ihnen zu helfen, Ihre digitale Transformation einfacher, schneller und skalierbarer zu gestalten.
Was ist Solid Edge CAD?
Solid Edge CAD ist eine Technologie von Siemens, mit der Ingenieure, Produktentwickler und Konstrukteure funktionale, virtuelle Prototypen von dreidimensionalen Objekten erstellen. Mit Solid Edge kann jedes Detail eines Produkts, Teils oder einer Baugruppe dynamisch erstellt und geändert werden. Die 3D-CAD-Software erleichtert und automatisiert andere Bereiche der Produktentwicklung, wie z. B. Simulationstests, Zeichnungen und Entwürfe, Fertigung, Datenmanagement, computergenerierte Animation und mehr. Diese dreidimensionalen Modelle können in Simulationsberechnungen verwendet werden, um vorherzusagen, wie das Objekt auf Spannungen und Umgebungsfaktoren reagieren wird. Sie können gerendert werden, um ein fotorealistisches Bild für den Einsatz in Verkaufs- und Marketingmaterialien zu erstellen und/oder Detailzeichnungen an die Fertigung zur Produktion zu senden (oder, im Falle der additiven Fertigung, die CAD-Datei direkt an einen 3D-Drucker zu senden).
Modellierung mit CAD
Traditionell gibt es zwei Hauptansätze für die Erstellung und Änderung von Geometrien in 3D-CAD: die historienbasierte Modellierung (auch als geordnete oder featurebasierte Modellierung bekannt) oder die direkte Modellierung. Bei der historienbasierten Modellierung steuern Struktur und Reihenfolge der Formelemente, wie Modelle auf Änderungen oder Bearbeitungen reagieren. Auf diese Weise entstehen vorhersagbare Ergebnisse aus Bearbeitungen an den zugrundeliegenden Formelementskizzen unter Verwendung präziser Maßänderungen. Bei der direkten Modellierung wird keine Verlaufsübersicht der Formelemente erstellt und nicht aufgezeichnet, wie ein Modell erstellt wird. Es gibt keine Skizzen für die Formelemente, aus denen das Teil besteht. Die Bearbeitung erfolgt, indem Sie einfach auswählen, was Sie ändern möchten und es ändern.
Verwandte Produkte: NX CAD