Advanced Planning and Scheduling

Advanced Planning and Scheduling (APS) ist eine digitale Lösung, die Herstellern hilft, die Produktionsplanung und die Fertigungsplanung zu verwalten.

Was ist Advanced Planning and Scheduling?

Advanced Planning and Scheduling Software verwendet fortgeschrittene Algorithmen, um Nachfrage und Kapazität auszugleichen und realisierbare Fertigungsabläufe zu generieren. Das Ergebnis sind kürzere Vorlaufzeiten zur Erfüllung der Kundenanforderungen und einfachere, schnellere Reaktionen auf unerwartete Produktionsänderungen.

Die beiden wichtigsten Komponenten der fortgeschrittenen Planung und Terminierung – die strategische Produktionsplanung und die detaillierte Produktionsplanung – helfen den Herstellern, den Bedarf an Fertigungsressourcen zu antizipieren, den effizienten Einsatz von Material, Mitarbeitern und Maschinen zu orchestrieren und einen wertvollen Kundenservice und eine höhere Rentabilität zu bieten. Advanced Planning and Scheduling kann für die langfristige strategische Planung über Monate und Jahre, die mittelfristige taktische Planung mit einem Planungshorizont von einigen Wochen und für die detaillierte Sequenzierung und Terminierung eingesetzt werden.

Advanced Planning and Scheduling Software kann als eigenständiges System zur Verwaltung der Produktionsplanung und -terminierung verwendet werden. Es kann auch in Enterprise Resource Planning (ERP), Manufacturing Execution System (MES) und andere Softwarelösungen integriert werden.

Verwandte Produkte: Opcenter Advanced Planning and Scheduling

Ein Mann beim Betrachten eines Computerbildschirms

Die Vorteile verstehen

Advanced Planning and Scheduling verbessert die Synchronisation der Produktionsprozesse und ermöglicht durch die größere Transparenz eine verbesserte Auslastung und Liefertreue. Gleichzeitig können die Bestände verringert und Ausschuss vermieden werden.

Umfassende Transparenz und Übersichtlichkeit

Echtzeit-Einblicke in den Produktionsbetrieb und Erleichterung fundierter Entscheidungen für eine optimale Ressourcennutzung

Schnellere Reaktion auf Veränderungen

Dynamische Anpassung der Fertigungsabläufe in Echtzeit auf der Grundlage von Nachfrageschwankungen, Ressourcenverfügbarkeit und anderen Einschränkungen, um die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Fertigung zu gewährleisten.

Besserer Kundenservice

Erfüllen Sie die Kundenwünsche effektiver durch optimierte Fertigungsabläufe, kürzere Vorlaufzeiten und eine verbesserte Genauigkeit bei der Ausführung von Bestellungen, was letztendlich zu einer höheren Zufriedenheit und Loyalität führt.

Advanced Planning and Scheduling – Funktionen

Advanced Planning berücksichtigt prognostizierte und langfristige Aufträge, unterstützt die Entscheidungsfindung hinsichtlich der Machbarkeit und beeinflusst die allgemeine Ausrichtung der Produktionsabläufe. Einfach ausgedrückt: Advanced Planning and Scheduling unterstützt Entscheidungen über die Erweiterung der Belegschaft, der Ressourcenkapazität und der Produktion. Sie hilft Herstellern, festzustellen, wo und wann Sie was und wie viel herstellen müssen und welche Ressourcen genau benötigt werden. Die Produktionsplanung kann im Modus für endliche oder unendliche Kapazität durchgeführt werden und die Planungszeiträume können in Tagen, Wochen, Monaten oder mit einer Kombination aus allen drei Angaben festgelegt werden.

Die fortgeschrittene Planungsfunktionalität berücksichtigt die Verfügbarkeit von Ressourcen und zusätzliche Randbedingungen, wie z. B. Werkzeuge und Materialien, um ein genaues Modell der Fertigungsumgebung zu gewährleisten. Advanced Scheduling plant Bestellungen mithilfe intelligenter integrierter Regeln. Erweiterte Terminierung unterstützt die Entscheidungsfindung für Überstunden, Auftragspriorisierung, Teilen von Produktionsserien, Terminverhandlungen und Auftragsbearbeitung.

Erweiterte Planung und Terminierung überwacht zahlreiche Aspekte einer Produktionsumgebung, darunter:

  • Erstellung eines Master-Produktionsplans
  • Stücklistenmanagement-Planung
  • Visualisierung der interaktiven Zeitplanung
  • Auftragsplanung
  • Planung für Lagerfertigung
  • Erweiterte Constraint-Modellierung
  • Autonome Materialhandhabung
  • Erweiterte Zeitplanoptimierung
  • Visualisierung des Montageprozesses
  • Interaktive Zeitplananzeige
  • Auftragsbasierte Multi-Constraint-Terminierung

Verwandte Produkte erkunden

Starten Sie mit einer kostenlosen Testversion

Grafik eines Monitors mit einer Karte mit der Aufschrift „Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial“

Opcenter APS Testversion

Erhalten Sie sofortigen Zugriff auf alle Standardfunktionen von Opcenter Scheduling. Erfahren Sie, wie einfach es ist, sofort von einer aktuellen Planungssoftware zu profitieren und wie sehr sie Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit helfen kann.

Mehr erfahren

Infografik

APS: ein wesentliches Element der digitalen Transformation

E-Book

Planung des Lieferkettenmanagements – Herausforderungen und Chancen