1. Home
Mann bei der Arbeit am Computer

Lösung der Kabelbaumfertigung

Kabelbaum-Software

Senken Sie Kosten, verbessern Sie die Produktqualität und steigern Sie die Effizienz. Erstellen Sie umfassende Modelle zur realistischen Kabelbaumkalkulation, die es den Kabelbaum-Konstrukteuren ermöglichen, Produktdaten effizient vorzubereiten.

Warum Kabelbaumsoftware verwenden?

Kabelbaumhersteller stehen vor zahlreichen Herausforderungen. Programmrisiken aufgrund von Fehlern, Verzögerungen und Konformitätsauflagen führen zu höheren Kosten und längeren Zeitplänen. Häufige Konstruktionsänderungen, Unterbrechungen der Lieferkette und Wettbewerbsdruck behindern die Fertigungseffizienz und erfordern eine erneute Validierung.

Die alternde Belegschaft und der Verlust wichtiger Experten erhöhen die Risiken bei der Einführung von Programmen, während der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt und die hohe Fluktuation in den „Hot Spots“ der Fertigung für weitere Belastungen sorgen. Aufgabenteilung führt oft zu falschen Produkt- und Prozessspezifikationen. Zudem resultieren der zunehmende Kostendruck und ehrgeizige Produktivitätsziele in Lieferverzögerungen und unvorhergesehenen Frachtkosten, was die Margen belastet und die Wettbewerbsposition schwächt.

Kabelbaum-Software hilft dabei, diese Herausforderungen zu meistern, indem sie Konstruktionsfehler und Arbeitsaufwand reduziert, Produkteinführungen beschleunigt, Kosten senkt, die Effizienz steigert und das Risiko von Budget- und Terminüberschreitungen minimiert.

6-8%

Bei den knappen Margen von 6 bis 8 %, mit denen Gurtzeughersteller arbeiten, kann bereits ein einziger Fehler das gesamte Geschäftsjahr eines Herstellers zunichtemachen. Die Kostenoptimierung in der Kabelbaumproduktion und -lieferung spielt eine entscheidende Rolle. (Siemens)

40%

Mit einem Anteil von bis zu 40 % an den Verkabelungskosten bietet der Arbeitsaufwand erhebliches Einsparpotenzial. Allerdings führen weiter vom Kunden entfernte Produktionsstätten zu längeren Lieferketten und einem erhöhten Kostenrisiko. (Siemens)

80-85%

Bordnetzsysteme sind komplexe Zusammenstellungen aus Kabelbäumen mit einer Vielzahl an Bauteilen und unterschiedlichen Konfigurationsmöglichkeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass der Großteil – 80–85 % – eines Kabelbaums immer noch in Handarbeit hergestellt wird. (Siemens)

Wie können Sie Ihre Kabelbaumkonstruktion und -fertigung digitalisieren und dabei Automatisierungsanforderungen erfüllen, Expertenwissen sichern und höchste Produktqualität gewährleisten – ohne Termine oder Budget zu überschreiten?

Optimieren Sie Ihre Kabelbaumfertigung durch eine integrierte Lösung mit vernetzten und interoperablen Konstruktions- und Prozessabläufen – inklusive konfigurierbarer Randbedingungen, regelbasierter Automatisierung und Datenwiederverwendung.

00:00
00:00

Was kann Kabelbaum-Software für Sie leisten?

Mit einer Kabelbaum-Software können Sie ein digitalisiertes Fertigungsprozessmodell entwickeln, das den Ausgleich und die Optimierung des Produktionsprozesses umfasst. Erstellen Sie effektiv „Was-wäre-wenn“-Szenarien und validieren Sie Best-Practice-Techniken für die Planung von Fertigungsprozessen und Kostenschätzungen.

Kabelbäume schneller fertigen und konstruieren

Nutzen Sie vorhandenes geistiges Eigentum (IP) des Unternehmens unter Berücksichtigung integrierter Regeln und Randbedingungen Automatisieren Sie die Produkt- und Prozessentwicklung, um Fehler bei der manuellen Dateneingabe zu minimieren und eine konsistente Datenverarbeitung und Qualitätsprüfungen zu gewährleisten und gleichzeitig den Produktionsstart (SOP) voranzutreiben. Ermöglichen Sie eine genaue Kalkulation und Analyse.

Zwei Konstrukteure bei der Arbeit im Labor

Ausrichtung in der Kabelbaum-Konstruktion

Senken Sie Kosten und verbessern Sie die Produktqualität. Erstellen Sie umfassende Modelle zur realistischen Kabelbaum-Kalkulation und effizienten Aufbereitung von Produktdaten.

Mann bei der Arbeit am Bürocomputer.

Kabelbaumfertigung

Erstellen Sie einen optimierten digitalen Zwilling, der sich aus einem validierten Kabelbaummodell und einem digitalisierten Prozessmodell für die Kabelbaumfertigung zusammensetzt. Transformieren Sie die Engineering-, Kalkulations- und Fertigungsleistung.

Capital

E/E-Systementwicklungsversuch für Luft- und Raumfahrt

Verbessern Sie Ihr elektrisches Verkabelungssystem im Flugzeug mit digitaler Kontinuität. Verwenden Sie Systemdaten wieder, um Schaltpläne für die nachgelagerte Entwicklung zu erstellen. Nutzen Sie die automatisierte Verifizierung mit durchgesetzten Standards, um Fehler frühzeitig in der Konstruktionsphase zu erkennen, Nacharbeiten zu minimieren und die Liefertreue zu verbessern.

Flugzeug auf dem Rollfeld
Capital

Erprobung von E/E-Systemen für die Automobilindustrie

Mit optimierter Systemarchitektur gelingt die Konstruktion direkt beim ersten Versuch – validieren Sie die Signalantwort durch Konsistenzprüfungen. Nutzen Sie die Kommunikation von Netzwerksoftware über mehrere Protokolle hinweg, verifizieren Sie Sicherheitskonzepte und generieren Sie Auszüge aus der optimierten Netzwerkarchitektur (Electronic Control Unit).

Elektrofahrzeug
Capital ist bei weitem die leistungsfähigste kommerzielle vorgefertigte Software für die Entwicklung, Konstruktion und Fertigung von Kabelbäumen.
Director of Engineering Systems for Manufacturing, Leoni, Carraro Agritalia

Entdecken Sie die Möglichkeiten unserer Konstruktionssoftware für Kabelbäume

Implementieren Sie mühelos Software für die Herstellung von Kabelbäumen. Unsere Support- und Serviceangebote begleiten Sie auf Ihrem Weg.

Bedarfsgerechte Bereitstellung

Implementieren Sie Capitalin der Cloud mit einem Anbieter Ihrer Wahl oder als SaaS von Siemens. Oder stellen Sie es vor Ort bereit und verwalten Sie es mit Ihrem IT-Team. Es handelt sich nicht nur um eine Lösung für Großunternehmen.

Zugang zu Schulungen

Übernehmen Sie Capital und meistern Sie seine Elemente ohne Mühe. Holen Sie sich On-Demand- und angeleitete Schulungen.

Werden Sie Mitglied der Community

Beteiligen Sie sich an der Diskussion und Sie erhalten Antworten auf Ihre Fragen von Capital-Experten.

Häufig gestellte Fragen

Weitere Informationen

Ansehen

Video | Optimale Planung und Steuerung Ihrer Kabelbaumfertigung

On-Demand-Webinar | Optimieren Sie die elektrische und mechanische Zusammenarbeit für eine effiziente Produktentwicklung

Zuhören

Podcast | Steigerung der Produktivität und Rentabilität in der Kabelbaumfertigung

Podcast | Sinnvolle digitale Transformation in der Fertigung

Lesen

Blog | Bewältigung der Komplexität in der Kabelbaumfertigung

White Paper | Vorteile der Automatisierung und Simulation in der Kabelbaumkonstruktion

Broschüre | Implementierung von Siemens Capital für Kabelbaum-Engineering-Lösungen

Lassen Sie uns darüber reden!

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!