1. Home
Frau bei der Arbeit am Laptop.

Produktionsplanungslösungen

Software für die Termin- und Produktionsplanung

Erstellen Sie realistische Produktionspläne und Zeitpläne, um effizientere und effektivere Abläufe zu ermöglichen und gleichzeitig Ihre Produktions- und Geschäftsziele aufeinander abzustimmen.

Warum eine Produktionsplanungssoftware verwenden?

Die Erstellung realistischer Produktionspläne und -pläne ist traditionell eine herausfordernde Aufgabe, da die Hersteller mehrere Faktoren, Ressourcen und Variablen koordinieren müssen, um die Produktionsziele effizient zu erreichen. Mit der zusätzlichen Komplexität und den Constraints durch Unterbrechungen der Lieferkette und der wachsenden Nachfrage nach kundenspezifischen Produkten ist es für Planer immer schwieriger geworden, den Überblick über ihre Pläne und Zeitpläne zu behalten.

Hersteller können diese Herausforderungen mit einer Lösung für die Produktionsplanung und -steuerung meistern. Durch die Integration kritischer Systeme und Daten ermöglichen Produktionsplanungslösungen Teams, optimierte, realistische Pläne und Zeitpläne zu erstellen, die Kontrolle über ihre Produktion zu behalten und die pünktliche Lieferung zu erhöhen.

Mit einer Produktionsplanungssoftware können Sie Folgendes erreichen:

20X

Multiplizierte Arbeitsbelastung

Fördern Sie die domänenübergreifende Zusammenarbeit, um die Arbeitskapazität zu erhöhen und die Arbeitsbelastung um das bis zu 20-fache zu vervielfachen. (Proform)

50%

Verkürzte Lieferzeit

Planen Sie Produktionsprozesse weit im Voraus und reduzieren Sie die Lieferzeit um bis zu 50 %. (C. E. Schneckenflügel)

87%

Höhere administrative Effizienz

Verbessern Sie die Projektmanagementfunktionen und steigern Sie die administrative Effizienz um bis zu 87 %. (Proform)

Wie können Sie die Markteinführung beschleunigen und gleichzeitig die wachsende und komplexe Nachfrage nach kundenspezifischen Waren bewältigen, ohne Kompromisse bei Qualität, Kosten und Rentabilität einzugehen?

Implementieren Sie eine fortschrittliche Lösung für die Produktionsplanung und -planung (APS), um Produktionspläne und -pläne zu entwerfen und zu optimieren. Gewinnen Sie mehr Kontrolle über Ihre Produktionsprozesse und halten Sie gleichzeitig die versprochenen Lieferzeiten ein.

00:00
00:00

Was kann Produktionsplanungssoftware für Sie leisten?

Verbessern Sie die langfristige strategische Planung, die mittelfristige taktische Planung und die detaillierte Sequenzierung und Terminierung mithilfe von Produktionsplanungs- und Terminierungssoftware. Sorgen Sie für eine effiziente Produktion, minimieren Sie Ausfallzeiten und verbessern Sie den Kundenservice.

Produktionsplanung und -terminierung beschleunigen

Optimieren und automatisieren Sie Produktionsplanungs- und Terminierungsprozesse. Maximieren Sie die Effizienz, um Produktionszeit und -kosten zu minimieren. Verbessern Sie die lang- und mittelfristige Planung Ihrer Produktionsanlagen.

Entdecken Sie unten die Möglichkeiten der Produktionsplanungs- und -terminierungslösung oder besuchen Sie Opcenter.

Eine Frau mit einem Tablet in einer Fabrik.

Detaillierte Produktionsplanung

  • Auftragsbasierte Multi-Constraint-Terminierung erstellen
  • Modellieren und Optimieren von Constraints für Ressourcen
  • Materialnutzung modellieren
  • Montageprozesse modellieren
  • Zeitpläne anzeigen und den Auftragsfortschritt verfolgen
Zwei Menschen in einer Fabrik arbeiten am Computer.

Übergeordnete Produktionsplanung

  • Stücklistenplanung verbessern
  • Einzelfertigungsplanung ermöglichen
  • Lagerfertigungsplanung durchführen
  • Fertigungsabläufe visualisieren
Testversion

Opcenter Scheduling Standard

Starten Sie mit einem schnellen, interaktiven Planungssystem in nur wenigen Minuten. Bieten Sie mit Opcenter Scheduling Standard eine verbesserte Planungsmöglichkeit und vollständige Transparenz in Ihrem gesamten Unternehmen.

Person, die am Computer mit Planungssoftware arbeitet.
Testversion

Advanced Planning and Scheduling (APS) für CPG

Erleben Sie eine fortschrittliche Planungs- und Terminierungslösung, die speziell auf die Konsumgüterindustrie zugeschnitten ist. Planen Sie den besten Produktionsplan und stellen Sie sicher, dass Ihr Produktionsdurchsatz auf der Grundlage von Prioritäten und Produktionsregeln maximiert wird.

Mann bei der Arbeit am Bürocomputer.
Testversion

Opcenter Scheduling SMT

Treffen Sie intelligente Planungsentscheidungen auf Fabrikebene mit Opcenter Scheduling SMT für die Elektronikindustrie. Optimieren und verwalten Sie Ihre PCB-Produktionspläne mit vollständiger Flussabdeckung und Echtzeit-Leistungsanalyse.

Person bei der Arbeit am Bürocomputer.
Der Einsatz von Opcenter APS verbindet alles miteinander und gibt uns die Möglichkeit, unseren Kunden gegenüber offen zu sein und herauszufinden, was zum größten Erfolg des Programms beitragen wird.
Michael Moses, Master Scheduler, Applied Composites

Zuverlässige Unterstützung bei der Produktionsplanung und -terminierung

Beginnen Sie Ihre APS-Aktivitäten ganz unkompliziert. Unsere Support- und Serviceangebote begleiten Sie auf Ihrem Weg.

Personalisieren Sie Ihre APS-Lösung

Nutzen Sie die Leistungsfähigkeit von eingebetteten Low-Code-Funktionen wie Mendix für einzigartige Out-of-the-Box-Lösungen – perfekt zugeschnitten auf Ihre Geschäftsanforderungen.

Zugang zu Schulungen

Entscheiden Sie sich für Opcenter APS und beherrschen Sie seine Elemente mit Leichtigkeit. Profitieren Sie von On-Demand- und angeleitete Schulungen.

Werden Sie Mitglied der Community

Beteiligen Sie sich an der Diskussion und Sie erhalten Antworten auf Ihre Fragen von Opcenter-Experten.

Häufig gestellte Fragen

Weitere Informationen

Zuhören

Podcast | Intelligente Fertigung verstehen

Podcast | Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette

Podcast | Die Zukunft intelligenter Maschinen und intelligenter Industrien

Lesen

E-Book | Planung des Lieferkettenmanagements: Herausforderungen und Chancen

Anwenderbericht | Optimierung der betrieblichen Effizienz bei der Herstellung von Bergbauausrüstung

Anwenderbericht | Optimierung von Planung und Terminierung im Hinblick auf pünktliche Lieferung

Lassen Sie uns darüber reden!

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!