1. Home
Team, das mit Produktentwicklungs-Software arbeitet.

CAD-Lösung

Mechanische Produktentwicklung

Steigern Sie die Effizienz und Qualität der Produktentwicklung mit einer leistungsstarken, integrierten Suite von CAD-Lösungen (Computer-Aided Design). Beseitigen Sie Innovationsbarrieren, konstruieren Sie nachhaltig und senken Sie die Entwicklungskosten mit unseren skalierbaren, anpassungsfähigen Lösungen für Unternehmen jeder Größe.

Beschleunigung der mechanischen Produktentwicklung

Kunden verlangen komplexe, hochwertige und nachhaltige Produkte, die schnell geliefert werden. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Sie innovative Konstruktionen entwickeln und auf den Markt bringen, die den Anforderungen eines sich wandelnden Marktes in kürzerer Zeit, in erstklassiger Qualität, mit weniger Problemen und zu wettbewerbsfähigen Preisen gerecht werden.

Das Problem in der Produktentwicklung besteht heute darin, dass viele Unternehmen immer noch getrennte Legacy-Entwicklungssysteme verwenden, die keinen ganzheitlichen Produktentwicklungsansatz der nächsten Generation unterstützen. Um erfolgreich zu sein, muss die Entwicklung vollständig in die Simulation, Validierung, Fertigung und den Rest des Produktentwicklungsprozesses integriert sein.

62%

Die historienbasierte Modellierung ist starr

62 % der Konstrukteure sind der Meinung, dass die historienbasierte Modellierung leistungsstark, aber unflexibel sein kann. Die Konzeptentwicklung wird durch die Vorabplanung verlangsamt, importierte Modelle müssen neu erstellt werden und Konstruktionsänderungen in der späten Phase sind schwierig.

49%

Das schnelle Erstellen einer ersten Konstruktion ist unerlässlich

49 % der CAD-Anwender stufen die Fähigkeit, schnell erste Konstruktionen zu erstellen, als ein wichtiges Anliegen ein, und weitere 40 % geben an, dass die Möglichkeit, vorhandene Konstruktionen wiederzuverwenden, oberste Priorität hat.

22%

Die vor- und nachgelagerte Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung

22 % nannten die Zusammenarbeit mit internen Teams oder Konstruktions- und Fertigungs-Partnerunternehmen als große Herausforderung:

Wie können Sie hochwertige Produkte der nächsten Generation schneller entwickeln und auf den Markt bringen?

Implementieren Sie eine integrierte mechanische Produktentwicklungslösung, um die Entscheidungsfindung und Markteinführung zu beschleunigen. Steigern Sie die Produktivität um bis zu 60 %, indem Sie kollaborative, simultane Entwicklung auf der ganzen Welt ermöglichen.

00:00
00:00

Was bietet eine mechanische Produktentwicklungs-Lösung?

Als integriertes Toolset unterstützt Produktentwicklungs-Software jeden Aspekt der Produktentwicklung und bewahrt dabei die Datenintegrität und die Konstruktionsabsicht. Sie verbessert die Konstruktion in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit und ermöglicht gleichzeitig die Anpassung und Optimierung der Kosten.

Arbeiten Sie innovativ mit NX CAD, unserer Produktentwicklungs-Software

Entschlüsseln Sie den digitalen Zwilling Ihres Produkts. Gehen Sie über die einfache Modellierung und Dokumentation hinaus mit integrierten Tools, die den gesamten Produktentwicklungsprozess abdecken. Unsere Software bietet eine vollständige, integrierte digitale Umgebung von der ersten Konzeptentwicklung bis zur detaillierten Konstruktion, um die Zusammenarbeit zu optimieren.

Person bei der Arbeit mit konzeptioneller Konstruktion.

Mechanical conceptual design

  • Generierung von Ideen und Konzepten für ein neues mechanisches Produkt, System oder Bauteil
  • Definieren Sie die grundlegenden Aspekte und Merkmale des Produkts durch kreative Erkundung, Brainstorming und Skizzen
Team bei der Arbeit an einer Produktentwicklung.

Mechanical preliminary design

  • Verfeinern Sie das ursprüngliche Konzept
  • Verwandeln Sie das Konzept in eine konkrete, umsetzbare Konstruktion, die für die weitere Produktentwicklung und -herstellung verwendet werden kann
Ingenieur bei der Arbeit an einer Low-Code-Entwicklungsplattform

Mechanical detailed design

  • Erstellen Sie umfassende und hochdetaillierte Pläne, Zeichnungen und Spezifikationen für ein mechanisches Produkt, eine Komponente oder ein System
  • Verwandeln Sie die konzeptionellen und vorläufigen Konstruktionen in eine praktische und herstellbare Produktentwicklung
Frau bei der Arbeit an einem Computer.

Composite structures design

  • Effizientes und detailgetreues Konstruieren, Simulieren und Herstellen von Verbundwerkstoffstrukturen
NX CAD

30-tägige kostenlose Testversion der Produktentwicklungs-Software

Testen Sie NX CAD und entdecken Sie die Leistungsfähigkeit einer führenden Software für die mechanische Produktentwicklung. Eine Installation ist nicht erforderlich, sodass Sie in wenigen Minuten mit der Konstruktion beginnen können. Greifen Sie auf vorkonfigurierte Branchentests mit Lizenzen, Beispielmodellen, Datendateien und vorinstallierten Anweisungsdateien zu.

Frau mit Tablet in der Hand.

Eine zuverlässige, preisgekrönte CAD-Software

Die CAD-Erfahrung von NX geht über leistungsstarke Software hinaus. Sie werden auf Ihrem Weg zum Erfolg bei jedem Schritt unterstützt.

Erfahren Sie, warum NX CAD durchweg gute Noten erhält für:

  • Benutzerfreundlichkeit und Setup
  • Vielseitigkeit
  • Modellierung und Visualisierung
  • Servicequalität
G2 2023 Award Banners.
Bevor wir NX eingesetzt haben, dauerte unser Entwicklungszyklus 12 bis 14 Monate. Mit NX haben wir den Zyklus auf 6 bis 8 Monate verkürzt. Das ist ein hervorragendes Ergebnis – nicht nur, weil die Kosten entsprechend gesunken sind, sondern hauptsächlich deswegen, weil sich das Leistungsvermögen unserer Produktentwicklungsabteilung so sehr verbessert hat, dass wir jedes Jahr ein zusätzliches Modell entwickeln können.
Matteo Tenni, Product Engineer, MET

Mehr erfahren

Bedarfsgerechte Bereitstellung

Zu den Bereitstellungsoptionen, die auf Teams jeder Größe zugeschnitten sind, gehören On-Premise, eine virtualisierte Umgebung oder ein gestreamter Service eines Public-Cloud-Anbieters.

Zugang zu Schulungen

Starten Sie mit der Siemens Xcelerator Academy. Meistern Sie NX CAD, um ein führender Experte für mechanische Produktentwicklung zu werden.

Werden Sie Mitglied der Community

Vernetzen Sie sich mit anderen Konstrukteuren, lernen Sie neue Techniken kennen, tauschen Sie Ideen aus und erweitern Sie kontinuierlich Ihr Fachwissen in der mechanischen Produktentwicklung.

Häufig gestellte Fragen

Weitere Informationen

Zum Video

On-Demand-Webinar | Die Leistungsfähigkeit der generativen Konstruktion und der Simulation intelligenter Produkte

On-Demand-Webinar | CAD in der Cloud mit Microsofts Azure Cloud

On-Demand-Webinar | CAD-Software der nächsten Generation für die Konstruktion von Schwerfahrzeugen

Zuhören

Podcast | Konstruktion für Geschwindigkeit mit NX CAD

Podcast | ECAD-MCAD-Kollaboration

Podcast | Die Vorteile der Entwicklung in der Cloud

Lesen

E-Book | Ein Leitfaden für Ingenieure zur cloudbasierten CAD-Zusammenarbeit und zum Datenmanagement

White Paper | Vereinheitlichung der ECAD-MCAD-Leiterplatten-Konstruktion durch Best Practices in der Teamarbeit

Infografik | Häufige CAD-Herausforderungen und wie man sie überwindet