Konstrukteure bei der Erkundung von Simcenter Aerospace Performance Engineering zur Beschleunigung der Entwicklung.

PERFORMANCE ENGINEERING-LÖSUNGEN

Automobiltechnik-Software

Verschieben Sie die Grenzen von Konstruktion, Technik und Innovation. Integrieren Sie Simulations- und Teststrategien, MBSE-, KI- und Multiphysik-Know-how mit Automobiltechnik-Software und nutzen Sie die Möglichkeiten der Automobiltechnik, um Reichweite, Effizienz und Komfort zu optimieren.

Optimierung des Performance Engineering in der Automobilindustrie

Die autonome und elektrische Revolution schreitet unaufhaltsam voran. Denn obwohl die Automobilindustrie die digitale Transformation begrüßt hat, heißt das noch lange nicht, dass wir den Gipfel erreicht haben. Um Innovationen schneller und effizienter voranzutreiben, müssen zusätzlich auch Menschen, Technologien und Prozesse miteinander verbunden werden. Nur wenn diese Vernetzung gelingt, lässt sich die Lücke zwischen dem perfekten digitalen Zwilling und perfekten Produkt schließen.

80%

Zeitersparnis in der CAE-Analyse

Durch die Verwendung des integrierten Prozesses und der CAE-Vorlage von NX CAD und Simcenter 3D reduzierte Denso den Zeitaufwand für die CAE-Analyse um bis zu 80 Prozent. (Denso)

2X

Schnellere Modellentwicklung

Mit einem multiphysikalischen Ansatz gelang es dem französischen Hersteller PSA Peugeot Citroën, in kurzer Zeit eine optimierte Batteriekonstruktion zu entwickeln und gleichzeitig die Kosten zu senken. (PSA Peugeot Citroën)

94%

Reduzierter Zeitaufwand für die Lokalisierung von Lärmquellen

Früher brauchten die Honda-Ingenieure drei oder vier Stunden, um Geräuschquellen zu identifizieren. Jetzt bewerkstelligen sie das in 15 Minuten und mit höchster Präzision. Honda

Welche Strategien können Automobilingenieure nutzen, um ihre digitale Transformation umzusetzen?

Durch Implementieren von Simulations- und Teststrategien mithilfe von Automobiltechnik-Software bewältigen Sie Herausforderungen in den Bereichen Elektrifizierung, Autonomie, Leichtbau, Sicherheit, Systemintegration, Homologation und Interkonnektivität mit Leichtigkeit.

00:00
00:00

Was kann Automobiltechnik-Software für Sie tun?

Automobil-Performance Engineering nutzt in allen Entwicklungsphasen fortschrittliche Simulations- und Testlösungen. Dies befähigt Sie dazu, frühzeitig Konstruktionsentscheidungen zu treffen, widersprüchliche Fahrzeugeigenschaften zu kompensieren, die Markteinführung zu straffen und die Kosten zu senken.

Produktivität steigern und Innovationen mit Simcenter vorantreiben

Simcenter bietet prädiktive Simulations- und Testlösungen, die Ingenieure auf ihrem Weg zur Digialisierung unterstützen. Mit modernster Software und Tools für die Automobilentwicklung, Branchenexpertise und Kundensupport ermöglicht Simcenter Ingenieurteams, das volle Potenzial des digitalen Zwillings auszuschöpfen.

Auf der rechten Seite des Bildschirms sind drei lächelnde Personen zu sehen, die an einem Projekt arbeiten und auf den PC-Bildschirm zeigen. Ein Bild auf der linken Seite des Bildschirms zeigt einen digitalen Zwilling für die Automobilindustrie, den sie überprüfen.

100 % virtuelles Engineering

  • Wertmaximierung durch die Kombination von Fachwissen, Tools und Prozessen
  • Gleichgewicht zwischen widersprüchlichen funktionalen Anforderungen finden
  • Umstellung von der physischen Fehlersuche zu virtueller Prototyp-Vorhersage
  • Führen Sie schnelle, kosten- und energieeffiziente CFD-Simulationen (Computational Fluid Dynamics) mit GPU-Hardware durch
Ein Armaturenbrett für Elektroauto zur Anzeige des modellbasierten Systems Engineering (MBSE) von Siemens zur Verbesserung der Konstruktion.

Softwaredefinierte Fahrzeuge

  • Einführung von modellbasiertem Engineering (MBSE) für bessere Konstruktionen
  • Generative Engineering-Strategien für Innovationen in der Systemarchitektur einsetzen
  • Nutzen Sie KI und ML zur Verbesserung der Produktentwicklung
  • Szenariobasierte Validierung und Verifizierung von automatisierten Fahrsystemen
Ein Modell eines Autos, das zeigt, wie die Reichweite mit einem multiphysikalischen Ansatz für die Batterieentwicklung maximiert werden kann.

Elektrifizierung

  • Maximieren Sie die Reichweite mit einem multiphysikalischen Ansatz für die Batterieentwicklung
  • Konstruktion und Entwicklung des elektrischen Antriebs in einem integrierten Engineering-Workflow
  • Vereinen Sie Passagierkomfort, Effizienz, Leistung und Erlebnis im Fahrzeug
  • Verbesserung des Luftwiderstands und der Entwicklung der Aerodynamik des Fahrzeugs
Eine visuelle Darstellung von Autos auf einer Autobahn mit grünen und blauen Überlagerungen zur Darstellung der Fahrerassistenz durch mehrere Sensoren. Simcenter SCAPTOR beschleunigt die Entwicklung von autonomer Fahrtechnologie mit mehreren Sensoren und fortgeschrittenen Fahrerassistenzsystemen (ADAS).

ADAS und autonome Fahrtechnologie

  • Erfüllen Sie alle Anforderungen, Sicherheitsstandards und Leistungsziele
  • Identifizieren von Szenarien und Extrahieren von Parametern aus aufgezeichneten Daten für die Performanceanalyse
  • Reduzieren Sie unsichere, unbekannte Szenarien mit einem patentierten Framework
  • Beschleunigen Sie die Algorithmenentwicklung mit einem physikbasierten digitalen Zwilling

Simcenter Mechanischer Simulationsversuch für die Automobilindustrie

Testen Sie die mechanische Simulation von Simcenter noch heute und beschleunigen Sie Ihre mechanische Konstruktion. Erfahren Sie, wie Sie Produktänderungen validieren können, indem Sie Ihrer CAD-Konstruktion Simulationen hinzufügen, flexible Karosseriebewegungen im Kontext der Bewegungssimulation in der Automobilindustrie generieren, gemeinsam an großen Simulationsbaugruppen arbeiten und Testergebnisse korrelieren, um Simulationsergebnisse zu verifizieren und zu validieren.

Ein Rendering eines zweisitzigen Rennwagens.

Lesen Sie, was Konstrukteure über Simcenter sagen

Die Wahrnehmung der Anwender ist entscheidend, sie spiegelt wider, wie gut Simcenter abschneidet und ob unsere kontinuierlichen Software-Release-Zyklen bei Ihnen Anklang finden.

Simcenter G2 Leader-Abzeichen.
Sobald es gelingt, Entwicklung und Betrieb digital zu verknüpfen, um ein intelligentes Fahrzeug zu konstruieren, steht eine neue technologische Revolution bevor. Durch Vordefinieren der wichtigsten Kalibrierungswerte mittels HiL-Simulation konnten wir die Anzahl der tatsächlichen Fahrzeugtests um 40 Prozent reduzieren.
Bang Jae-Sung, Ph.D, Senior Engineer R&D Center, Hyundai Motor Company

Starten Sie Ihre Reise zu mühelosem Engineering

Nutzen Sie unsere Experten

Nehmen Sie technische Beratungsdienste in Anspruch, die Sie beim Aufbau Ihres digitalen Zwillings unterstützen.

Zugang zu Schulungen

Entdecken Sie, wie die Siemens Xcelerator Academy Ihnen helfen kann, Simcenter zu beherrschen und die Produktivität schnell zu steigern.

Werden Sie Mitglied der Community

Treten Sie unserer Community aus Simcenter-Experten bei und erweitern Sie Ihr Wissen!

Häufig gestellte Fragen

Weitere Informationen

Ansehen

Präsentation | Virtuelle Reise durch unser Fahrzeugenergie-Management

Anwenderbericht | Verbesserung des digitalen Zwillings zur Entwicklung nachhaltiger Mobilitätslösungen

Anhören

Podcast | Die Macht der Simulation in der AV-Konstruktion und -Entwicklung

Podcast | Digitalisierung und die Zukunft des Automobil-Performance-Engineering

Lesen

White Paper | Einführung von modellbasiertem Systems Engineering in der Fahrzeugentwicklung

White Paper | Nutzen des digitalen Zwillings für die Fahrzeug-Elektrifizierung

Lassen Sie uns darüber reden!

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!