Diese Seite wird auf Deutsch unter Einsatz automatischer Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
War diese Übersetzung hilfreich?
  1. Home
Ein paar Ingenieure, die die Simcenter Reduced Model Order-Software für die Leistungstechnik in der Luft- und Raumfahrt verwenden.

PERFORMANCE-ENGINEERING-LÖSUNGEN

Software für die Luft- und Raumfahrttechnik

Treiben Sie die digitale Transformation in der Luft- und Raumfahrt mit einer integrierten Simulations- und Teststrategie voran. Nutzen Sie Software für die Luft- und Raumfahrttechnik, um die Produktivität zu steigern, schneller bessere Konstruktionen zu erstellen und erfolgreiche Programmergebnisse sicherzustellen.

Meistern Sie die Herausforderungen komplexer Luft- und Raumfahrtprogramme

Moderne Flugzeuge, Raumfahrzeuge und Flugzeugtriebwerke sind Wunderwerke komplexer Ingenieurskunst. Mit jeder neuen Generation von Luft- und Raumfahrzeugen hat die Systemkomplexität exponentiell zugenommen, was zu unvorhergesehenen Problemen und Programmverzögerungen geführt hat. Diese Verzögerungen und Überschreitungen haben erhebliche Auswirkungen auf die Kosten des Programms und letztendlich auf die Rentabilität der Muttergesellschaft.

45%

der Produkteinführungen verzögern sich

Große Probleme ergeben sich aus Verzögerungen, und Luft- und Raumfahrtunternehmen bemühen sich, diese Verzögerungen zu minimieren. (Gartner)

29.5

Monate ist die durchschnittliche Verspätung

Programme werden erheblich verzögert, was Auswirkungen auf das Budget, die Ressourcen und den Gesamterfolg des Projekts hat. (Deloitte)

48%

Durchschnittliches Gesamtkostenwachstum

Budgetüberschreitungen haben erhebliche Auswirkungen auf den ursprünglichen Ausgangswert für große Luftfahrtprogramme. (Deloitte)

Welche Strategien können Luft- und Raumfahrtingenieure anwenden, um die Entwicklungszeiten zu verkürzen, Leistungsziele zu erreichen und eine reibungslose Inbetriebnahme zu gewährleisten?

Implementieren Sie eine integrierte Simulations- und Teststrategie und nutzen Sie Simulationssoftware für die Luft- und Raumfahrt, um die digitale Transformation voranzutreiben, Silos zwischen den Disziplinen aufzubrechen und frühere Einblicke in die Produktleistung für Strukturen, Aerodynamik, virtuelle Integration und darüber hinaus zu gewinnen.

00:00
00:00

Was kann eine Software für die Luft- und Raumfahrttechnik für Sie tun?

Software für die Luft- und Raumfahrttechnik bietet Tools, die bei der Erstellung skalierbarer digitaler Zwillinge helfen, um geschäftskritische Leistungsziele zu unterstützen, die von Strukturen, Aerodynamik und Systemleistung bis hin zu Wärmemanagement und Verifikationsmanagement reichen.

Steigern Sie die Produktivität und fördern Sie Innovationen mit Simcenter

Die Simcenter-Software für die Luft- und Raumfahrttechnik bietet umfassende Simulations- und Testanwendungen, die speziell auf Anwendungsfälle in der Luft- und Raumfahrt zugeschnitten sind. Mit modernster Simulationssoftware für die Luft- und Raumfahrt, Branchenexpertise und zuverlässigem Support ermöglicht Simcenter Innovatoren in der Luft- und Raumfahrt, die Technik zu transformieren.

Flugzeug im Hangar

Model-based engineering

  • Vorhersage des integrierten Flugzeugverhaltens, Integration von Systemen, Definition der Flugzeugarchitektur und Erreichung einer VIA-Strategie (Virtual Integrated Aircraft)
  • Generierung von Sicherheits- und Risikobewertungen im Rahmen von modellbasiertem RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety)
Flugzeugvisualisierung aus der Software Simcenter Maintenance Aware Design Ecosystem (MADE).

Multi-disciplinary optimization

Ein Konstrukteur, der die Simcenter-Software für die Bodenschwingungsprüfung verwendet.

Virtual & physical verification

  • Stellen Sie sicher, dass die strukturelle Architektur, die Dimensionierung und die Zertifizierung des Flugzeugs den höchsten Standards entsprechen
  • Vorbereiten und Minimieren des Risikos von physischen Tests
  • Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Sicherheit von Raumfahrzeugen

Simulationssoftware für die Luft- und Raumfahrt für den Maschinenbau

Testen Sie Simcenter noch heute mit der Simulationssoftware für die Erprobung in der Luft- und Raumfahrt und erfahren Sie, wie Sie alle Aspekte der Flugzeugleistung genau vorhersagen, Konstruktionen optimieren und Innovationen schneller und zuverlässiger umsetzen können. Gewinnen Sie bereits in der Konzeptphase frühzeitig Einblicke in das integrierte Flugzeugverhalten.

Visualisierungen vor und nach der Analyse aus der Simcenter 3D-Software.

Lesen Sie, was echte Ingenieure über Simcenter sagen

Die Wahrnehmung der Benutzer ist entscheidend. Es spiegelt wider, wie gut Simcenter funktioniert und ob unsere kontinuierlichen Software-Release-Zyklen bei Ihnen Anklang finden.

Simcenter G2 Leader-Abzeichen.
Mit den revolutionären Suchstrategien, die nur in Simcenter verfügbar sind, können wir neue Designkonzepte aufdecken, die unsere Produkte verbessern und die Entwicklungskosten erheblich senken. Die Anbindung und Integration von Simcenter-Tools in die Siemens Xcelerator-Business-Plattform war für uns wegweisend.
Dr. Tom Stoumbos, Simulations- und Testleiter, Northrop Grumman

Begeben Sie sich mühelos auf Ihre Engineering-Reise

Nutzen Sie unsere Experten

Nehmen Sie technische Beratungsdienste in Anspruch, die Sie bei der Erstellung Ihres digitalen Zwillings unterstützen.

Zugang zu Schulungen

Erfahren Sie, wie die Siemens Xcelerator Academy Ihnen helfen kann, Simcenter zu beherrschen und die Produktivität schnell zu steigern.

Werden Sie Mitglied der Community

Treten Sie unserer Community von Simcenter-Experten bei und erweitern Sie Ihr Wissen!

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Weitere Informationen

Zum Video

On-Demand-Webinar | Digitale Zwillinge bringen Flugzeugsystemtechnik auf ein neues Niveau

On-Demand-Webinar | Mit Simulation das Design von wasserstoffbetriebenen Flugzeugen revolutionieren

Zuhören

Podcast | Closed-Loop-Optimierung Teil eins – Reifung Ihres

Podcasts zur digitalen Transformation | Closed-Loop-Optimierung Teil zwei – Reifung Ihrer digitalen Transformation

Lesen

Whitepaper | Einsatz von Simulation und Test zur Unterstützung der Entwicklung klimaneutraler Flugzeuge

Whitepaper | Entwicklung der nächsten Generation von Flugzeugen

Lassen Sie uns sprechen

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!