Unsere Sicherheitstests in Helmond, Niederlande, sind gemäß EN ISO/IEC 17025 akkreditiert (Registrierungsnummer L547) und für die Zertifizierung durch RDW (E4) und KBA (E1) vorgesehen. Das Testzentrum bietet eine breite Palette von Sicherheitskomponenten und Systemtests: von Helmen bis hin zu kompletten Rückhaltesystemen. Zusätzlich zu den Entwicklungstests bieten wir auch die abschließende unabhängige Überprüfung der Konformität Ihres Produkts mit den weltweiten Standards an.
Neben der Prüfung spezifischer Sicherheitskomponenten prüfen wir die Gesamtsicherheit des Fahrzeugs. Mit über 30 Jahren Erfahrung bieten wir Simulationssoftware sowie ergänzendes Wissen und Werkzeuge für die Entwicklung, Konstruktion, Prüfung und Validierung verschiedener passiver und aktiver Sicherheitssysteme. Unsere Testeinrichtungen sind voll ausgestattet, um eine ganze Reihe von Tests für Automobilanwendungen im Innen- und Außenbereich durchzuführen.