1. Home
A woman touches a touch-screen monitor displaying a car design

Produktvalidierung in der Automobilindustrie

Die Lösung von Siemens für die Produktvalidierung unterstützt Automobilhersteller und -zulieferer dabei, die Produktqualität zu verbessern, die Entwicklungszeit und die Kosten zu reduzieren, die Effizienz zu steigern und die Zusammenarbeit zu verbessern. Diese Vorteile ermöglichen es Automobilherstellern, eine bessere Wettbewerbsposition auf dem Markt einzunehmen.

FAQs zur Produktvalidierung in der Automobilindustrie

Was ist die Lösung für die Produktvalidierung von Siemens und wie lässt sie sich in der Automobilindustrie nutzen?

Die Lösung für die Produktvalidierung von Siemens ist eine Softwarelösung, mit der Unternehmen Produkte in einer virtuellen Umgebung simulieren und testen können. Sie kann in der Automobilindustrie genutzt werden, um Herstellern das Testen und Validieren von Automobilprodukten zu ermöglichen, bevor diese gebaut werden.

Welche Vorteile bietet die Nutzung der Lösung von Siemens für die Produktvalidierung bei der Produktentwicklung in der Automobilindustrie?

Die Lösung von Siemens für die Produktvalidierung bietet eine Reihe von Vorteilen für die Produktentwicklung in der Automobilindustrie, wie zum Beispiel eine verbesserte Produktqualität, kürzere Entwicklungszeiten und geringere Kosten, gesteigerte Effizienz und eine bessere Zusammenarbeit.

Welche Arten von Simulation kann die Lösung von Siemens für die Produktvalidierung für die Automobilindustrie durchführen?

Die Lösung von Siemens für die Produktvalidierung kann verschiedene Simulationen für die Automobilindustrie durchführen, wie zum Beispiel Spannungs-, Ermüdungs-, thermische und Schwingungsanalyse.

Wie unterstützt die Lösung für die Produktvalidierung von Siemens Automobilhersteller dabei, die Produktqualität zu verbessern?

Die Lösung für die Produktvalidierung von Siemens trägt dazu bei, die Produktqualität zu verbessern, indem Hersteller potenzielle Probleme bei Produkten erkennen und beheben können, bevor die Produkte auf den Markt kommen. Dies reduziert das Risiko von Produktrückrufen und Kundenbeschwerden.

Kann die Lösung von Siemens für die Produktvalidierung dazu beitragen, die Kosten und die Markteinführungszeit für Automobilprodukte zu reduzieren?

Ja, die Lösung von Siemens für die Produktvalidierung kann dazu beitragen, die Entwicklungskosten und die Markteinführungszeit für Automobilprodukte zu reduzieren, indem mögliche Probleme frühzeitig im Entwicklungsprozess erkannt werden und die Notwendigkeit kostspieliger Nacharbeiten und Neukonstruktionen reduziert wird.

Welche spezifischen Beispiele für Automobilprodukte, die von der Lösung von Siemens für die Produktvalidierung profitiert haben, gibt es?

Die Lösung von Siemens für die Produktvalidierung wurde für die Validierung einer Vielzahl von Automobilprodukten verwendet, einschließlich Motorkomponenten, Getriebe, Bremsen und Fahrzeugkarosseriesystemen.

Lässt sich die Lösung für die Produktvalidierung von Siemens in andere Werkzeuge und Prozesse für die Produktentwicklung in der Automobilindustrie integrieren?

Die Lösung von Siemens für die Produktvalidierung kann mit anderen Werkzeugen und Prozessen für die Produktentwicklung in der Automobilindustrie integriert werden, wie zum Beispiel computergestützter Konstruktion (CAD), Computer aided Engineering (CAE) und computergestützter Fertigung (CAM).

Welche Art von technischem Support erhalten Unternehmen, die die Lösung von Siemens für die Produktvalidierung für die Automobilindustrie nutzen?

Siemens bietet Unternehmen, die die Produktvalidierungslösung verwenden, technischen Support. Dazu gehören Softwareaktualisierungen, Schulungen und der Zugriff auf Online-Ressourcen sowie technische Experten.

Sind Schulungen als Anleitung für die Nutzung der Lösung von Siemens für die Produktvalidierung in der Automobilindustrie verfügbar?

Ja, Siemens bietet Schulungen für Unternehmen an, die die Produktvalidierungslösung verwenden. Dazu zählen sowohl persönliche und Online-Schulungen als auch Vor-Ort-Schulungen und individuelle Schulungsprogramme.

Welchen ROI können Automobilhersteller von der Verwendung der Lösung von Siemens für die Produktvalidierung erwarten?

Der ROI für die Nutzung der Lösung von Siemens für die Produktvalidierung in der Automobilindustrie kann entsprechend der Anwendung und den Anforderungen des Unternehmens variieren. Unternehmen können jedoch unter anderem mit geringeren Entwicklungskosten, einer verbesserten Produktqualität und einer schnelleren Markteinführungszeit rechnen.

Product Validation resources

Digitales Testen von Fahrzeugen mit Produktvalidierung
Video

Digitales Testen von Fahrzeugen mit Produktvalidierung

Gestalten Sie die Zukunft der Mobilität und digitalisieren Sie die Fahrzeugentwicklung mit einem integrierten MBSE-Ansatz für die Produktvalidierung. Weitere Informationen

Kontinuierliche Produktvalidierung – Automatisierung der Konstruktionsvalidierung in der Automobilindustrie
Webinar

Kontinuierliche Produktvalidierung – Automatisierung der Konstruktionsvalidierung in der Automobilindustrie

Die kontinuierliche Produktverifizierung optimiert die Planung und Auslieferung von Fahrzeugen. Erfahren Sie in diesem Webinar mehr über den Nutzen eines MBSE-Ansatzes in der Automobilproduktion

FAQs for Automotive Product Validation