Unsere kostenlose Testversion enthält alles, was Sie benötigen, um direkt mit der Konstruktion und Programmierung in NX zu beginnen. Einschließlich NX-Software, Beispieldateien und Anleitungen. Beginnen Sie innerhalb von Minuten mit der Konstruktion und Programmierung von Teilen. Alles was Sie brauchen ist eine E-Mail-Adresse (oder Sie nutzen Ihren Google- oder LinkedIn-Account).
Das halten unsere Produktentwicklungs-Tests für Sie bereit:
*Hinweis: Alle Testversionen sind in englischer Sprache
NX Cloud Connected-Produkte für die Konsumgüterindustrie bieten Anwendern die Möglichkeit, eine leistungsstarke und innovative cloudbasierte Lösung zu erleben, die speziell für die Konsumgüterindustrie entwickelt wurde.
Anwender können sich auf verbesserte Funktionen für die Zusammenarbeit freuen, die es den Teams ermöglichen, effizienter zusammenzuarbeiten. Mit NX Cloud Connected können mehrere Beteiligte, darunter Konstrukteure, Ingenieure und Hersteller, nahtlos in einer cloudbasierten Umgebung zusammenarbeiten. Dies erleichtert die Zusammenarbeit in Echtzeit, ermöglicht eine schnellere Entscheidungsfindung und verkürzt die Markteinführungszeit für Konsumgüter.
Die Testversionen betonen die verbesserten Produktivitätsfunktionen von NX Cloud Connected. Anwender können die Leistungsfähigkeit der Cloud nutzen, um überall, jederzeit und mit jedem Gerät mit Internetverbindung auf ihre Konstruktions- und Engineering-Projekte zuzugreifen. Diese Flexibilität macht das Arbeiten an einer einzigen Maschine unnötig, erleichtert effiziente Workflows und beschleunigt so den Produktentwicklungsprozess.
NX Cloud Connected vereinfacht den Konstruktionsprozess durch die Bereitstellung eines umfassenden Sets an Tools und Funktionen, die auf die Konsumgüterindustrie zugeschnitten sind. Anwender profitieren von modernen Modellierungs- und Simulationsfunktionen, die es ihnen ermöglichen, komplexe Konstruktionen im Handumdrehen zu erstellen und zu optimieren. Die Lösung beinhaltet auch eine intelligente Automatisierung, die Wiederholungsaufgaben reduziert und es Konstrukteuren ermöglicht, sich stärker auf Kreativität und Innovation zu konzentrieren.
Die Tests zeigen die datengesteuerten Entscheidungsfindungsfunktionen von NX Cloud Connected. Die Plattform bietet fortschrittliche Analyse- und Visualisierungstools, die es den Anwendern ermöglichen, wertvolle Erkenntnisse aus ihren Konstruktions- und Fertigungsdaten zu gewinnen. Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren, die Produktqualität zu verbessern und die allgemeine betriebliche Effizienz zu steigern.
NX Cloud Connected basiert auf einer skalierbaren Cloud-Infrastruktur, die es Unternehmen ermöglicht, sich an veränderte Anforderungen anzupassen. Ganz gleich, ob es sich um die Skalierung in Spitzenproduktionszeiten oder die globale Ausweitung des Betriebs handelt, die Lösung bietet die notwendige Flexibilität, um den sich entwickelnden Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.
Siemens, ein renommierter Technologie- und Engineering-Marktführer, legt großen Wert auf die Sicherheit und Zuverlässigkeit seiner cloudbasierten Lösungen. Anwender können branchenübliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz ihres geistigen Eigentums und ihrer sensiblen Daten erwarten. Darüber hinaus sorgt das Engagement von Siemens für eine zuverlässige Cloud-Infrastruktur mit minimalen Ausfallzeiten und einer nahtlosen Anwendererfahrung.
Durch die Teilnahme an den Tests für NX Cloud Connected in der Konsumgüterindustrie können Anwender das volle Potenzial dieser innovativen Lösung aus erster Hand erkunden und bewerten. Die Versuche sollen zeigen, wie die Cloud die Produktentwicklung, Zusammenarbeit und Produktivität in der Konsumgüterindustrie revolutionieren kann und Unternehmen in dieser Branche einen Wettbewerbsvorteil verschafft.