1. Home

Immersives Engineering

Sony XR Head-Mounted-Display für NX Immersive Designer

Erleben Sie CAD im industriellen Metaverse.

Von Sony in NX für NX entwickelt

Die nächste Generation der Produktentwicklung ist immersiv. Dafür benötigen Sie ein VR-Headset, das nahtlos mit immersiver CAD-Software zusammenarbeitet und so die Brücke zwischen physischer und digitaler Welt schlägt.

Das Sony XR Head-Mounted Display (HMD) ermöglicht die präziseste und natürlichste Form des Erlebens, der Interaktion und Zusammenarbeit in 3D. Mit atemberaubender visueller Detailtreue und perfekt abgestimmter Hard- und Software-Integration erleben Konstrukteure immersives Engineering in einem optimal fließenden Workflow. 

sony-siemens-head-mounted-display-side-article-1280x820

Bis zu 30%

Steigerung der betrieblichen Effizienz durch stereoskopische Modellierung

sony-siemens-hmd-ring-point-controllers-article-right-640x720
Die Zukunft der Konstruktion ist immersiv

Sony XR Head-Mounted-Display

Erfahren Sie mehr über die Technologie, die mit dem Sony XR Headed-Mounted-Display immersives Design ermöglicht. Diese neue Lösung für immersives Engineering und kollaborative Konstruktion arbeitet Hand in Hand mit der Software der offenen digitalen Business-Plattform Siemens Xcelerator.

Immersives Engineering

Sehen. Probieren. Fühlen.

Natilus nutzt immersive Technologie von Siemens, um die nächste Generation von Frachtflugzeugen zu entwickeln und die globale Luftverkehrsbranche neu zu erfinden.

Erfahren Sie, wie das Sony XR Head-Mounted-Display und die Siemens NX™ Immersive Designer-Software es den Konstrukteuren von Natilus ermöglicht, Konstruktionen vor der Prototypenerstellung im realen Maßstab in einer kollaborativen Echtzeit-Umgebung zu betrachten.

Siemens Xcelerator schmales Logo

Die nächste Generation der Flugzeugkonstruktion ist immersiv

Erfahren Sie mehr über die Anwendung von immersivem Engineering im Konstruktionslebenszyklus bei Natilus.

Sony HMD-Spezifikationen

ZEIGEN

KAMERA

INTERFACE

System

Auflösung:

4K pro Auge

VST (Video See-Through):

X2 RGB-Kameras

Controller:

Ring und Pointing

Plattform:

Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 Chip

Typ:

MOLED

Nachverfolgung:

Hand- und Eyetracking

OS:

Android

Dichte:

55PPD

Stil:

Stand-alone und PC-gebunden

*Derzeit ist NX Immersive Designer die einzige für dieses Head-Mounted-Display von Sony verfügbare Software.

Wir freuen uns, durch die Kombination unserer Technologien und des Engineering-Know-hows von Siemens immersiveres Engineering zu ermöglichen, das den täglichen Arbeitsablauf von Konstrukteuren und Ingenieuren neu definiert. Hochwertiges, realistisches Rendering und intuitive Bedienung ermöglicht Entwicklern, kreative Prozesse immersiver zu gestalten und damit Innovationen im industriellen Metaversum voranzutreiben.
Yoshinori Matsumoto, Executive Deputy President, Technologie und Inkubation, Sony Corporation

Die Zukunft der Technik ist da

Das Head-Mounted-Display XR von Sony ist ab dem 23. Januar 2025 erhältlich. Registrieren Sie sich hier, damit ein Siemens-Vertriebsmitarbeiter Sie kontaktiert und Sie durch den Kaufprozess begleitet.

Erleben Sie mit uns, wie reale und digitale Welt zu einer Einheit verschmelzen.

Konstrukteure arbeiten mit Sony VR und Siemens NX Immersive Designer an einem Rennwagen-Lenkrad

Was ist Hardware ohne Software?

sony-siemens-HMD-NXSoftware-promo-640x480

Entdecken Sie NX Immersive Designer – die Brücke zwischen physischer und digitaler Konstruktion.

Das Sony HMD ist ausschließlich mit Siemens NX Immersive Designer kompatibel. Durch die Leistungsstärke dieser Kombination vereinen Sie endlich die reale mit der digitalen Welt.

Software entdecken