Einfache Anpassung der Produktionskapazität bei gleichzeitiger Wahrung der Konformität und Qualität durch digitalisierte Prozesse und integrierte Lösungen. Verwenden Sie einen digitalen Zwilling für die Simulation. Implementieren Sie eine automatische Planung und Terminierung, um die Effizienz agiler und flexibler Produktionspläne zu optimieren. Setzen Sie Prozesse durch und verfolgen Sie Produktionsdaten automatisch, um Qualitätsstandards und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften aufrechtzuerhalten.
Digitalisieren Sie Ihren Fertigungsprozess, planen Sie neue Produktionslinien besser und antizipieren Sie schnelle Veränderungen. Simulieren Sie den Anlagenbetrieb mit einem digitalen Zwilling für die Datenerfassung und Closed-Loop-Analyse, um die Kapazität zu verbessern und die Konformität aufrechtzuerhalten.
Senken Sie die Kosten um bis zu 90 % durch additive Fertigung. (Unlimited Tomorrow)
Reagieren Sie 50 % schneller auf Produktionsänderungen, indem Sie Produktionsprozesse und -planungen optimieren. (Novak M)
Reduzieren Sie die Prozesszeit für die Qualitätskontrolle um 85 %, indem Sie Verwaltungsaufwand eliminieren und eine elektronische Gerätehistorie (eDHR) nutzen. (W.L. Gore & Associates)
Sie stehen vor Herausforderungen bei der Herstellung von Medizintechnik? Beherrschen Sie die Kosten, steigern Sie die Effizienz und stellen Sie die Konformität mit unseren digitalen Lösungen sicher. Optimieren Sie die Produktion, automatisieren Sie Prozesse und verbessern Sie die Qualität, um globale Standards zu erfüllen. Entdecken Sie unsere drei wichtigsten Lösungswege:
Nutzen Sie einen digitalen Zwilling für die Produktion und simulieren Sie Was-wäre-wenn-Szenarien, um kontinuierliche Verbesserungen bei Produktion und Kosten zu ermöglichen. Identifizieren Sie Engpässe, verbessern Sie Prozesse und steigern Sie die Produktionsqualität, während Sie gleichzeitig Kosten senken und Sicherheit und Konformität gewährleisten.
Schließen Sie die Lücke zwischen Daten und Zusammenarbeit. Ermöglichen Sie flexible Fertigungsabläufe und reduzieren Sie Fehler, um die Produktivität und Produktqualität zu steigern.
Automatisieren Sie Datenerfassung und -management Nutzen Sie eine transparente Infrastruktur, um Daten auf Live-Dashboards zu analysieren und so die Produktqualität zu verbessern.
Geben Sie Chargen in weniger als 30 Minuten mit eDHR frei. (Terumo Americas)
Liefern Sie Produkte schneller mit 3D-Druck. (Unlimited Tomorrow)
Verbessern Sie die Bestellung von Subunternehmern um bis zu 40 % schneller und fehlerfrei. (Novak M)
Firma:Novak M
Branche:Medizin- und Pharmatechnik
Standort:Komenda, Slovenia
Siemens Software:Opcenter APS
Die Produktionsplanung mit Opcenter ist widerstandsfähig gegenüber Marktveränderungen, unerwarteten Ereignissen in der Produktion und der Abwesenheit von Produktionsplanern. Mit Opcenter Scheduling kann der Planer den Produktionsplan schnell anpassen, wenn sich der Auftrag eines Kunden, die Verfügbarkeit eines Mitarbeiters oder ein Materialmangel ändern.
Digitalisieren Sie Fertigungs- und Lieferkettennetzwerke, um Prozesse zu optimieren und Betriebsbereitschaft, Effizienz und Qualität durch digitale Zwillinge der Produktion, flexible Workflows und zentralisierte Daten zu erreichen.
Anwenderbericht | LimaCorporate nutzt 3D-Druck für „zementfreie“ Implantate
White Paper | Gewährleistung effektiver synchroner Logistik bei der Fertigung von Medizinprodukten
White Paper | Nutzung der Digitalisierung für eine nachhaltige Logistik
Ebook | Data analytics for medical device manufacturing
Case study | SHL Medical uses Plant Simulation to optimize manufacturing logistics
Infographic | Design and produce modern medical devices with additive manufacturing
Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!