1. Home
Teile- und Komponentenfertigung mit zwei CNC-Maschinen in einem Fertigungsbetrieb.

Ein digitaler roter Faden für Industriemaschinen

Komponentenfertigung

Moderne Maschinenbaubetriebe, die mit den richtigen digitalen Tools ausgestattet sind, konstruieren und liefern anspruchsvolle Teile und Komponenten schnell und effizient. Die richtige Kombination von Softwarelösungen stellt sicher, dass Teilehersteller Kundenanforderungen, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsziele erfüllen.

Beschleunigen Sie die Prozesse im Fertigungsbetrieb durch Digitalisierung

Teilehersteller haben die Aufgabe, nachhaltige, komplexe und hochwertige Teile zu entwickeln und zu produzieren. Gleichzeitig ist es aufgrund sinkender Losgrößen und eines harten Wettbewerbs schwieriger denn je, Gewinne zu erzielen. Erfolgreiche Maschinenbaubetriebe nutzen vernetzte digitale Tools, Anwendungen und Prozesse, um die Zusammenarbeit zu optimieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren.

Steigern Sie die Produktion mit Teilefertigungslösungen

Es ist an der Zeit, dass Fertigungsbetriebe digitale Tools einsetzen, die die gesamten Abläufe bei der Komponentenherstellung miteinander verbinden, Datenübertragungen und -duplizierungen reduzieren, die Zusammenarbeit verbessern und Prozesse automatisieren.

30%

Schnellere CNC-Programmierzeit

Nutzen Sie Softwarefunktionen, die die Bauteilgestaltung und die CAM-Programmierung automatisieren, um Teile schneller zu produzieren, wodurch sich die Anzahl der verschiedenen erforderlichen Werkzeuge erheblich reduzieren lässt. (Grob)

70%

Mehr Effizienz und höhere Qualität

Verbessern Sie die Produktionseffizienz durch automatische Datenübertragungen zwischen CAD und CAM, und nutzen Sie anschließend die integrierte Simulation und Verifizierung, um potenzielle Programmierfehler zu reduzieren. (ASM Pacific Technology)

80%

Ausfallzeiten von Anlagen reduzieren

Automatisieren Sie die Funktionen zur Erstellung von Prüfprogrammen, um Ausfallzeiten zu reduzieren und Prüfdaten zur Visualisierung und Analyse direkt in das Modell des digitalen Zwillings zurückzuführen. (C-Mill)

Lösungen für die Komponentenfertigung

Digitale Tools für den Fertigungsbetrieb

Mit der Digitalisierung werden Sie die für die Teilefertigung erforderlichen Systeme und Funktionen standardisieren, zentralisieren und priorisieren, um in dieser modernen Landschaft erfolgreich zu sein.

Select...

Optimieren Sie Maschinenprozesse durch Automatisierung, indem Sie bewährte Projektdaten wiederverwenden, um numerische Steuerungen zu programmieren. Automatisierte Prozesse liefern konsistente Ergebnisse, senken den Energieverbrauch und verbessern die Gesamtqualität.

  • Verwenden Sie Mehrmaschinensysteme und Bewegungssteuerungen, um Teile schneller zu erstellen
  • Gewinnen Sie Echtzeit-Feedback aus prozessbasierten Konstruktionsanwendungen
  • Simulieren Sie komplette Bauteilproduktionssysteme für eine virtuelle Inbetriebnahme und maximale Maschinenproduktivität

Komponentenhersteller können Folgendes erreichen:

96%

Schnellere Teilelieferung

Berechnen Sie genauere Fertigungszeiten mit erweiterter Planungs- und Terminierungssoftware, die die Maschinenverfügbarkeit anzeigt. (Proform)

25%

Kürzere Zykluszeiten

Optimieren Sie die Werkzeugwege, um weniger Bearbeitungswege zu berücksichtigen, die Bearbeitungszyklen zu verkürzen und die Lebensdauer der Werkzeuge zu verlängern. (W.A. Pfeiffer)

90%

Kürzere Durchlaufzeiten

Erstellen Sie mit additiver Fertigungstechnologie kundenspezifische, hochkomplexe Teile, die den aktuellen Anforderungen an die Teileproduktion entsprechen. (Schubert Additive Solutions)

Anwenderbericht

Either Tech

Either Tech nutzt Solid Edge und NX CAM, um die 5-Achsen-Bearbeitung voll auszuschöpfen, um in den Markt für Luft- und Raumfahrt einzusteigen.

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market
Case Study

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market

Firma:Either Tech

Branche:Luft- und Raumfahrt

Standort:Kaohsiung City, Taiwan

Siemens Software:NX, Solid Edge

Die Programmierung komplexer Teile ist kein langwieriger Prozess mehr. Die Software bietet viele erweiterte Optionen, die den Ingenieuren die notwendige Flexibilität geben, um schnell sichere 5-Achsen-Vorgänge zu erstellen.
Guo Ren-Chi, Deputy Manager, Either Tech Co., Ltd.
Komponentenfertigung

Erkunden Sie unsere Ressourcenbibliothek

Digitalisieren Sie den Fertigungsbetrieb und liefern Sie die komplexen, hochwertigen Teile und Komponenten, die Maschinenbauer benötigen. Unsere Softwarelösungen helfen Unternehmen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern, Qualitätsziele zu übertreffen und schneller als ihre Mitbewerber auf den Markt zu kommen.

Beschleunigen Sie die Einführung von Tools mit additiver Fertigung

Werkzeugbestückung und Teilefertigung

Manufacturing Execution Management

Additive Konstruktion und Fertigung

Planung von Fertigungsprozessen

Produktionsplanung und -terminierung

Qualitätsmanagement

Häufig gestellte Fragen

Zum Video

Video | Realisieren Sie die Präzision perfekter Teile mit digitaler Teileproduktion

Anwenderbericht | Führendes Unternehmen im Bereich der additiven Fertigung nutzt NX, um die Rückverfolgbarkeit zu verbessern und Zeit zu sparen

Video | Eine Lösung der nächsten Generation für das Wachstum der Teilefertigung

Zuhören

Podcast | Eine Einführung in die digitale Teilefertigung

Podcast | Hochgradig automatisiertes CAM

Podcast | Vorteile der additiven Fertigung

Lesen

Infografik | Entwickeln Sie hochwertige Teile mit digitaler Teilefertigung

White Paper | Fertigungsausführung für die digitale Teilefertigung

E-Book | Erweiterte Produktionsplanung und -terminierung für Industriemaschinen

Lassen Sie uns sprechen

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!