Diese Seite wird auf Deutsch unter Einsatz automatischer Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
War diese Übersetzung hilfreich?
  1. Home
Eine Draufsicht auf ein großes Containerschiff

Digitaler Thread für die Schifffahrt

Management des Schiffslebenszyklus

Optimieren Sie die Ausführung von Schiffbauprojekten von der Planung und Konstruktion bis hin zu Wartung und Reparatur mit einem vernetzten, zentralisierten Datensystem, das jede Phase des Schiffbauprozesses und des Schiffslebenszyklus unterstützt.

Was ist Ship Lifecycle Management?

Ship Lifecycle Management bezieht sich auf den umfassenden Ansatz, der das Management und die Überwachung der gesamten Schiffslebensspanne umfasst. Dies gewährleistet die Sicherheit, Effizienz und Einhaltung der Vorschriften des Schiffes von Anfang bis Ende.

Verwalten Sie den Lebenszyklus Ihres Schiffes effektiv

Manuelle, tabellenbasierte Prozesse für den Informationsaustausch zwischen den Beteiligten können zu Projektverzögerungen und Qualitätsrisiken führen. Eine digitale Lösung für das Schiffslebenszyklusmanagement kann alle Schiffbauinformationen über die gesamte Lebensdauer des Schiffes hinweg verbinden.

55%

Schiffbauer äußern Unsicherheit

Steigende Energiekosten und Inflation machen den Schiffbauern Sorgen über die aktuelle Wirtschaftslage. Überstehen Sie die Höhen und Tiefen, indem Sie die Kontrolle über den gesamten Schiffslebenszyklus übernehmen. (SMM-Forschung)

51.3%

Schiffe auf Bestellung mit alternativen Kraftstoffquellen

Nachhaltigkeitsziele und -anforderungen erhöhen die Komplexität von Schiffbauprojekten. Das Lebenszyklusmanagement von Schiffen kann dazu beitragen, einen Weg zur Dekarbonisierung zu finden. (DNV Maritime Vorhersage)

45%

Werften glauben, dass die IMO-Ziele nicht erreicht werden

Die Schiffbauer nehmen eine Investitionszurückhaltung wahr, obwohl sich die Internationale Seeschifffahrtsorganisation ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele setzt. Führen Sie alle Projektinformationen zusammen, um die Agilität und Innovation zu steigern. (SMM-Forschung)

Profitieren Sie von erfolgreichem Ship Lifecycle Management

0

Papierdokumentation

Wechseln Sie zu einer vollständig digitalen Werft, die nicht auf Papierzeichnungen angewiesen ist. Teilen und verfolgen Sie Informationen ganz einfach, indem Sie digital werden. (Newport News Schiffbau)

6

Jedes Jahr werden neue Designs in Produktion genommen

Erstellen Sie einen digitalen Zwilling, um Konfigurationen und Varianten zu verwalten und zu verfolgen. (Princess Yachten)

£100K+

Kostenreduzierung

Beschleunigen Sie die Zykluszeiten und senken Sie die Kosten mit dem Ship Lifecycle Management. (Cox Marine)

Anwenderbericht

Royal IHC

Schiffbauer nutzt NX und Teamcenter, um Prozesse für die Entwicklung hochkomplexer, maßgeschneiderter Schiffe zu optimieren
Case Study

Schiffbauer nutzt NX und Teamcenter, um Prozesse für die Entwicklung hochkomplexer, maßgeschneiderter Schiffe zu optimieren

Firma:Royal IHC

Branche:Schiffbau

Standort:Kinderdijk, Netherlands

Siemens Software:NX, Solid Edge, Teamcenter

Der Datenaustausch zwischen der NX CAD- und Teamcenter-Umgebung und der ERP-Umgebung ermöglicht es allen unseren Bereichen, die gleichen Zeichnungen, die gleichen Spezifikationen zu öffnen. Bei Fragen kann jeder das System öffnen und alles finden, was nötig ist, um seine Arbeit richtig zu erledigen.
Wim de Ronde, Produktmanager, Baggerpumpen, Royal IHC
Management des Schiffslebenszyklus

Erkunden Sie unsere Ressourcenbibliothek

Verbinden Sie alle Ihre Schiffbauinformationen mit einem zentralen Daten-Backbone, das jeden Schritt des Schiffbauprozesses und des Schiffslebenszyklus unterstützt.

Ein Werftarbeiter schaut auf ein Tablet.

Lösungen zur gründlichen Verwaltung der Lebensdauer Ihres Schiffes

Product Lifecycle Management

Anwendungsentwicklungsplattform

Anforderungskonstruktion

Qualitätsmanagement

Zusammenarbeit mit Lieferanten

Industrielles Internet der Dinge

Häufig gestellte Fragen

Weitere Informationen

Ansehen

Video | Stücklistenmanagement für Schiffbauer

Lesen

E-Book | Die Zukunft des Schiffslebenszyklusmanagements

White Paper | Erste Schritte mit dem Ship Lifecycle Management

E-Book | Reduzierung von Engineering-Zeitfressern im Schiffbau

Zuhören

Podcast | Die Zukunft der Schifffahrtsindustrie ist digital

Sind Sie bereit für eine Verbindung?

Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!