Vermeiden Sie Hindernisse des traditionellen Schiffskonstruktionsprozesses, bei dem zahlreiche Teams getrennte Tools verwenden, was zu Verzögerungen beim Datenaustausch und einer ineffizienten Zusammenarbeit führt. Verwenden Sie einen integrierten Design- und Engineering-Ansatz, um alle Ihre multidisziplinären Designprozesse in einer integrierten Umgebung zusammenzuführen und Ihr Unternehmen in die Lage zu versetzen, Silos aufzubrechen und die Gesamtproduktivität des Unternehmens zu steigern.
Die Nutzung eines integrierten Designansatzes ermöglicht es Ihnen, jeden Aspekt der Schiffsleistung bereits in den frühen Phasen des Designs zu verstehen und zu untersuchen, was zu reduzierten Lieferzeiten und Lebenszykluskosten führt. Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Schiffskonstruktionsprozess mit vollständig integrierten Lösungen.
Nutzen Sie automatisierte Arbeitsabläufe und numerische Strömungssimulationen, um den Kraftstoffverbrauch um 30 % zu senken. (BAR Technologies)
Erzielen Sie jährliche Kraftstoffeinsparungen von bis zu 3 Millionen US-Dollar pro Schiff mit einer leistungsstarken numerischen Strömungssimulationssoftware. (DNV)
Reduzieren Sie die Testzeit um 20 % mithilfe von 3D-Simulationswerkzeugen. Verkürzen Sie den Testzyklus und sparen Sie Geld mit virtuellem Prototyping. (Brabant Engineering)
Verbessern Sie die domänenübergreifende Zusammenarbeit und stellen Sie sicher, dass alle mit den aktuellsten Daten arbeiten. Stellen Sie Teams die Tools zur Verfügung, die sie benötigen, um das beste Design termingerecht zu erstellen.
Erkunden Sie die drei wichtigsten Pfade, die für die Digitalisierung Ihres Schiffskonstruktionsprozesses erforderlich sind, und entdecken Sie integrierte Lösungen für jeden:
Manage the mechanical, electrical and software features of the product in a single collaborative environment — across all design stages — using a comprehensive digital twin.
With multidisciplinary design you can:
Improve business agility with a data backbone connecting design processes. Seamlessly handle cross-domain data and bill of materials management through design and into construction.
With cross-domain integration you can:
Discover better designs faster using simulation for performance analysis and optimization from the very start of the design process.
With simulation-driven design you can:
Bis zu 50 % Verkürzung der Entwicklungszeit bei der Implementierung einer PLM-Lösung. (Tech Clarity)
Reduzierung der Betriebskosten um 15 % durch den Einsatz digitaler Technologien. (KPMG)
Bis zu 100% Dekarbonisierung in der Schifffahrt mit verbesserter Hydrodynamik und alternativen Kraftstoffquellen. (DNV)
Firma:CETENA
Branche:Schiffbau
Standort:Genua, Italy
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Flomaster, Simcenter STAR-CCM+, Simcenter Testing Solutions
Nutzen Sie die Möglichkeiten der Digitalisierung, um komplexe Schiffskonstruktionen zu verwalten, Risiken zu minimieren und sich mit unseren integrierten Lösungen einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Entdecken Sie unser Portfolio an digitalen End-to-End-Lösungen für das integrierte Schiffsdesign.
In einer Zeit, in der die Schiffbaubranche zunehmend unter Druck steht, Gesetzesvorschriften zur Nachhaltigkeit einzuhalten, können Schiffbauer mit der Konstruktionsoftware neue Schiffskonstruktionen entwickeln, die innovative Antriebssysteme und alternative Kraftstoffquellen integrieren. Diese Lösungen statten Schiffbauer mit den Werkzeugen aus, die sie benötigen, um die steigende Nachfrage nach nachhaltiger Schifffahrt zu befriedigen und gleichzeitig effizient zu bleiben und Kosten zu senken.
Die integrierten Schiffsdesign- und Engineering-Lösungen von Siemens verbinden alle Designphasen vom Konzept bis zur Produktion, um den Designprozess zu optimieren. Dieser Ansatz hilft Schiffbauern, die richtigen Konstruktionsentscheidungen zu treffen und das Risiko von Verzögerungen und Fehlern zu minimieren, wodurch sie in die Lage versetzt werden, komplexe Schiffe schneller und innerhalb des Budgets zu liefern.
Unsere integrierte Schiffsdesign-Software verwendet ein zentrales Daten-Backbone, um alle Konstruktionsdaten in einer Umgebung zusammenzuführen. Dieser Ansatz verbindet alle Disziplinen und ermöglicht es verschiedenen Teams, Daten einfach auszutauschen und zu verwalten – so wird sichergestellt, dass jeder Zugriff auf die benötigten Informationen hat, wenn er sie braucht.
Unsere integrierten Design- und Schiffstechniklösungen können Schiffbauern bei der Konstruktion einer Reihe von Schiffen helfen, darunter Handelsschiffe, Marineschiffe und Yachten.
On-Demand-Webinar | Verbesserung des Schiffsdesigns durch multidisziplinäre Designoptimierung
On-Demand-Webinar | Nutzen Sie einen integrierten CAE-Workflow für eine effiziente Konstruktion
On-Demand-Webinar | Wie man ein Schiff mit CFD-Simulationssoftware entwirft
Podcast | Die Zukunft der Schiffbauindustrie ist digital
Podcast | Nachhaltiger Schiffbau mit digitaler Transformation
Podcast | Marine STS – Die Notwendigkeit einer integrierten Simulation im Schiffbau
E-Book | Überdenken Sie den Schiffbau, um mit Simulationen frühzeitig Einblicke in die Leistung zu gewinnen
Whitepaper | Wie man den Schiffsentwurfsprozess mit Hilfe von Simulationswerkzeugen vorantreibt
Infografik | Der Schlüssel zum Erfolg für Schiffskonstrukteure: Integration
Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!