Optimieren Sie Ihren Konstruktionsprozess mit einem integrierten System, das Konstruktion und Fertigungstechnik für eine Echtzeitvalidierung zusammenführt. Senken Sie Kosten, fördern Sie Nachhaltigkeit und liefern Sie schnell zuverlässige, hochmoderne Produkte, die die Markenbindung fördern. Beginnen Sie Ihre beschleunigte Reise: Wenn Sie es sich vorstellen können, beginnen Sie mit der Erstellung mit einer intelligenten Produkt- und Prozesskonstruktionslösung (SPPD).
Optimieren Sie Ihre Konstruktionsprozesse für Konsumgüter, indem Sie alle Disziplinen und Beteiligten frühzeitig integrieren, um eine nahtlose Produkt- und Fertigungsplanung zu ermöglichen. Wenden Sie Simulationen zur virtuellen Validierung und Optimierung an, um die Produktion zu skalieren und Innovationen zu beschleunigen.
Reduzieren Sie die Produktentwicklungskosten um bis zu 35 % mit Produktentwicklungssoftware; optimieren Sie Prozesse und fördern Sie Innovationen, indem Sie Zeit und Ressourcen durch effiziente Entwicklung und Zusammenarbeit sparen. (B/S/H)
Beschleunigen Sie den Produktionsanlauf mit virtuellen Validierungstools; verbessern Sie die globale Prozessplanung und -effizienz und sparen Sie durch kollaborative Fertigung und optimierte Konstruktionsvalidierung erheblich Zeit und Ressourcen. (B/S/H)
Reduzieren Sie die Analysezeit um 50 % mit fortgeschrittenen Modellierungstools; verbessern Sie die betriebliche Effizienz und Genauigkeit und sparen Sie durch optimierte Datenverarbeitung und gezielte Interpretation erheblich Zeit und Ressourcen. (SRAM)
Integrieren Sie Umgebungen, um Produkt- und Prozesskonstruktion mit Validierung zu verbinden. Verbessern Sie Geschwindigkeit, Qualität und Kosteneffizienz bei der Einführung innovativer, herstellungsreifer Produkte.
Entdecken Sie SPPD für die Konsumgüterherstellung und drei Schlüsselbereiche von Lösungen, die wir entwickelt haben, um Ihre Anforderungen zu erfüllen:
Implementieren und integrieren Sie alle Ihre Konstruktionsteams in einem digitalen Ökosystem, das technische Fachgebiete verbindet und sicherstellt, dass die Produkte die Kundenanforderungen mit Echtzeit-Leistungseinblicken erfüllen. Nutzen Sie eine robuste Datenplattform und digitale Zwillinge, um auf historischen Erfolgen für Innovationen aufzubauen und Nachhaltigkeit und Qualität zu verbessern.
Optimieren Sie den Workflow mit Prozessgestaltung und -planung, indem Sie Konstruktion und Fertigungsentwicklung zusammenführen, um die Wiederverwendung und Zusammenarbeit von Konstruktionen zu fördern. Eine zentrale Datenquelle für alle Konstruktions- und Produktionselemente ermöglicht die frühzeitige Definition von Fertigungsplänen, die Optimierung neuer Produkteinführungen und die Sicherstellung von Effizienz, Kostensenkung und Erfüllung der Kundenerwartungen.
Führen Sie eine ganzheitliche digitale Plattform ein, die Konstruktion, Simulation und Fertigung integriert und so die Produktentwicklung optimiert. Dieser einheitliche Ansatz ermöglicht die Erstellung digitaler Zwillinge und bietet eine virtuelle Validierung, um physische Tests zu reduzieren und die Entwicklung zu beschleunigen.
Nutzen Sie die Simulation, um frühzeitig präzise Konstruktionsentscheidungen zu treffen und die Entwicklung komplexer Produkte zu beschleunigen. (Groupe SEB)
Erreichen Sie Standardisierung und Effizienz in Konstruktion und Engineering, um die Markteinführung zu beschleunigen. (Groupe Brandt)
Nutzen Sie eine präzise Schwingungsgeräuschanalyse, um die Produktqualität kontinuierlich zu verbessern und die Erwartungen der Verbraucher zu übertreffen. (Wuxi Little Swan Company Limited)
Firma:BSH
Branche:Elektronik, Halbleiterbauelemente
Standort:Košice, Slovakia
Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions
Verbessern Sie Ihren Konstruktionsprozess und nutzen Sie die Möglichkeit, schneller zu innovieren, Marktanforderungen zu erfüllen und die Erwartungen der Verbraucher zu übertreffen – mit einem ganzheitlichen Ansatz, um Ihre Produktentwicklung vom Konzept bis zur Markteinführung zu optimieren.
Führende Konsumgüterdesigner nutzen das Siemens Xcelerator-Portfolio, um Produktentwicklungsprozesse zu integrieren. Diese umfassende Suite ermöglicht eine multidisziplinäre Zusammenarbeit, von der mechanischen Konstruktion bis hin zur Elektronik- und Softwareintegration, und stellt sicher, dass Produkte in deutlich kürzerer Zeit innovativ, nachhaltig und marktreif sind.
Unsere Software transformiert den Konstruktionsprozess, indem sie einen nahtlosen digitalen roten Faden ermöglicht, der alle Phasen der Produktentwicklung und Fertigung verbindet. Diese Integration ermöglicht Echtzeit-Updates und -Simulationen und stellt sicher, dass Konstruktion, Produktion und Marktanforderungen effizient aufeinander abgestimmt sind. Das Ergebnis ist eine schnellere und flexiblere Reaktion auf Markttrends und Verbraucherbedürfnisse.
Die Technologie, die wir mit unserem digitalen roten Faden anbieten, optimiert den gesamten Produktentwicklungszyklus, vom Konzept bis zur Fertigung. Unsere Software erleichtert die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Echtzeit und stellt so sicher, dass alle Änderungen sofort in den gesamten Prozess einfließen und die Markteinführungszeit für neue Verbraucherprodukte drastisch verkürzt wird.
Die Simulation spielt aus mehreren Gründen eine zentrale Rolle im Herstellungsprozess von Konsumgütern:
Die Bedeutung der Simulation in der Konsumgüterherstellung kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Durch die Nutzung dieser Technologie können Unternehmen schneller Innovationen durchführen, Kosten senken und die wachsende Nachfrage nach hochwertigen, nachhaltigen und personalisierten Produkten erfüllen.
Intelligente Produkt- und Prozesskonstruktion integriert innovative digitale Technologien, um den Lebenszyklus der Konsumgüterherstellung zu verbessern. Diese Methode zeichnet sich aus durch:
Integrierte Entwicklung ist entscheidend, um dem rasanten Wandel der Verbraucherpräferenzen und der steigenden Nachfrage nach personalisierten, nachhaltigen Produkten gerecht zu werden. Unsere Software ermöglicht diese Integration und stellt sicher, dass sich Produktkonstruktions- und Fertigungsprozesse simultan weiterentwickeln, um Innovationen und Anpassungen zu beschleunigen.
On-Demand-Webinar | Das Potenzial von intelligenter generativer Produktentwicklung und -simulation
On-Demand-Webinar | Erschließung erfolgreicher Innovationen in großem Maßstab mit dem digitalen SPPD-Ansatz
On-Demand-Webinar | Beschleunigte Entwicklung von Konsumgütern
Wenden Sie sich mit Fragen oder Kommentaren an uns. Wir sind hier, um zu helfen!