1. Home

Teilnahmerichtlinien der COMOS DDMS Pharma Community

Für alle Beteiligten, einschließlich Siemens, ist es von größter Bedeutung, Rechtsverstöße (einschließlich z. B. des Kartellrechts, anderer relevanter Compliance-Bereiche) unbedingt zu vermeiden.

Die Grundprinzipien des Kartellrechts sind klar und einfach: Beschränken Sie den Informationsaustausch auf solche Informationen, die für die Zwecke der COMOS DDMS Pharma Community erforderlich sind, und diskutieren oder stimmen Sie sich nicht über wettbewerbssensible Themen mit potenziellen Wettbewerbern ab (z. B. strategische Informationen wie Preise, Märkte und Kunden, Innovationspläne). Dass sich Siemens im uneingeschränkten und fairen Wettbewerb mit seinen Wettbewerbern durchsetzt, entspricht sowohl den Werten von Siemens als auch dem Pioniergeist unseres Unternehmens.

Jeder Teilnehmer erklärt sich durch seine Anwesenheit damit einverstanden, geltende Gesetze (einschließlich Kartellvorschriften) zu befolgen und jede Handlung zu vermeiden, die einen Konflikt für die Gemeinschaft hervorrufen könnte. Beobachtet der Teilnehmer Anhaltspunkte für einen Missbrauch der COMOS DDMS Pharma Community für wettbewerbswidriges Verhalten, wird der Teilnehmer unverzüglich einen zuständigen Siemens Mitarbeiter informieren.

Im Rahmen dieser COMOS DDMS Pharma Community Veranstaltung werden wettbewerbssensible Inhalte nicht zwischen (potenziellen) Wettbewerbern diskutiert. Dies gilt für alle Formen des Austauschs wie:

  • ausdrücklich oder stillschweigend,
  • direkt oder indirekt,
  • mündlich oder schriftlich.

Diese Einschränkung gilt für persönliche oder virtuelle Treffen, deren Vor- oder Nachbereitung. Insbesondere keine Diskussionen über:

  • Preise oder Kosten,
  • Kunden oder Lieferanten,
  • Kapazitäten,
  • Einkaufs- oder Verkaufsbedingungen,
  • Gebote,
  • F&E- oder Geschäftsstrategien, Roadmaps, Investitionen, beabsichtigtes zukünftiges Marktverhalten,
  • Informationen zur Personalbeschaffung,
  • Quoten oder ähnliches

findet zwischen Unternehmen oder Personen statt, die an dieser COMOS DDMS Pharma Community beteiligt sind.

Allgemein:

Der Teilnehmer muss alle anwendbaren Sanktionen, Embargos und (Re-) Exportkontrollgesetze und -vorschriften und in jedem Fall die der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und jeder lokal anwendbaren Gerichtsbarkeit (zusammen „Exportvorschriften“) einhalten. ).

Unzulässige Nutzung von Software und Cloud Services:

Der Teilnehmer darf, sofern dies nicht durch die Ausfuhrbestimmungen oder entsprechende behördliche Lizenzen oder Genehmigungen gestattet ist, (i) die [Dienste] nicht von oder an einem Ort herunterladen, installieren, darauf zugreifen oder nutzen, der durch diese verboten ist oder umfassenden Sanktionen unterliegt oder Lizenzanforderungen unterliegt den Ausfuhrbestimmungen; (ii) Zugriff auf, Übertragung, (Wieder-)Ausfuhr (einschließlich aller „erachteten (Wieder-)Ausfuhren“) oder anderweitige Bereitstellung der [Dienste] für Unternehmen, Personen oder Organisationen, die auf einer Liste eingeschränkter Parteien aufgeführt sind den Ausfuhrbestimmungen unterliegen oder im Besitz oder unter der Kontrolle einer börsennotierten Partei sind; (iii) die [Dienste] für Zwecke zu verwenden, die durch die Ausfuhrbestimmungen verboten sind (z. B. Verwendung im Zusammenhang mit Rüstung, Nukleartechnologie oder Waffen); (iv) Hochladen von Kundeninhalten auf die [Services]-Plattform, es sei denn, sie werden nicht kontrolliert (z. B. in der EU: AL = N; in den USA: ECCN = N oder EAR99); oder (v) eine der oben genannten Aktivitäten durch einen beliebigen Benutzer ermöglichen. Der Kunde stellt allen Benutzern alle Informationen zur Verfügung, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Ausfuhrbestimmungen sicherzustellen.