Společnost Siemens Digital Industries Software si vyhrazuje právo jakékoli naplánované školení konané v centru zrušit, a to po předchozím oznámení zaslaném registrovaným účastníkům nejpozději 10 pracovních dnů (nebo 5 pracovních dnů u ŽIVĚ konanýchonline školení) před konáním. Registrovaní účastníci se pak mohou přihlásit do dalšího nabízeného kurzu, který je k dispozici, nebo svou registraci zrušit.
V případě zrušení školení ze strany společnosti Siemens Digital Industries Software bude účastníkům vrácena částka za zrušené školení v plné výši. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Siemens Digital Industries Software neponese v žádném případě odpovědnost za žádné náklady, včetně nákladů vynaložených na letenku či jinou dopravu nebo nákladů na hotel, ani za jiné škody, které klient může v případě zrušení nebo přeplánování školení ze strany společnosti Siemens Digital Industries Software utrpět.
V zájmu maximální efektivity školení společnosti Siemens Digital Industries Software je počet účastníků školení omezen.
Účastníci s potvrzenou registrací na určité školení mohou rezervaci bez postihu telefonicky nebo písemně přeplánovat či zrušit, a to do 10 pracovních dnů před plánovaným datem zahájení školení. Náhrady účastníků za jiné mohou být provedeny kdykoli – o změnách přihlášených účastníků nás prosím informujte před datem zahájení školení.
Účastníkům, kteří zruší potvrzenou přihlášku později než 10 pracovních dnů před konáním školení a neposkytnou za sebe kvalifikovanou náhradu, bude účtován poplatek ve výši 30 % z plné (ceníkové) ceny školení.
Upozornění týkající se školení se „zárukou konání“: Pokud se student odhlásí ze školení se zárukou konání později než 10 dnů před datem jeho zahájení, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny.
Účastníkům, kteří zruší potvrzenou přihlášku později než pět pracovních dnů před konáním školení a neposkytnou za sebe kvalifikovanou náhradu, bude účtován poplatek ve výši 100 % z plné (ceníkové) ceny školení. Účastníkům, kteří se na školení v plánovaném termínu nedostaví, bude účtován poplatek ve výši 100 % z plné (ceníkové) ceny školení.
V případě, že bude školení konané u klienta zrušeno nebo přeplánováno později než 10 pracovních dnů před plánovaným datem jeho zahájení, bude účtován poplatek za zrušení ve výši 100 % z dohodnuté ceny.
Ve společnosti Siemens Digital Industries Software chápeme, že je přihláška na školicí kurz značný závazek a že zrušení nebo odložení plánovaného školení kvůli nízkému počtu přihlášených studentů může být nepříjemné.
Protože je naší nejvyšší prioritou spokojenost zákazníků, zavázali jsme se našim zákazníkům, že speciální školení se zárukou konání, která se konají v centru, NEBUDOU zrušena ani v případě, že se na ně přihlásí malý počet studentů.
Díky naší nové záruce mohou studenti a společnosti ušetřit na cestovních nákladech, protože si mohou cestu zarezervovat předem a vyhnout se poplatkům za stornování cesty z důvodu zrušení školení.
Společnosti budou také moci efektivněji plánovat, což jim pomůže zvládnout všechna školení a milníky projektů včas.